Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-XR-RJ45/RJ45-2
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Einbauflansch, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Best.-Nr. 8952950000
Typ IE-XR-RJ45/RJ45-2
GTIN (EAN) 4032248744329
VPE 24 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 21,333 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Allgemeine Daten

Gehäusebasismaterial Zinkdruckguss
Kategorie Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Schirmung 360° Schirmkontakt
Schutzart IP20
Steckkraft ≤ 30 N
Steckzyklen 750

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 60603-7-5

Elektrische Eigenschaften

Kontaktwiderstand ≤ 20 mΩ
PoE / PoE+ gemäß IEEE 802.3at
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt ≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm ≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C 1 A

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2782300000
Typ: IE-KEY-RJ45/IDC-1
Ausführung:
Flanscheinsatz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
 
Best.-Nr. : 8808330000
Typ: IE-XRJ45/IDC
Ausführung:
Flanscheinsatz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20