Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PSSR 24VDC/3PH AC 20A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 8...30 V DC / 10...30 V AC , Nennschaltspannung: 24…520 V AC, Dauerstrom: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), Schraubanschluss
Best.-Nr. 8952130000
Typ PSSR 24VDC/3PH AC 20A
GTIN (EAN) 4032248743254
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2024-02-23

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 126,2 mm
Tiefe (inch) 4,968 inch
Höhe 98 mm
Höhe (inch) 3,858 inch
Breite 89,6 mm
Breite (inch) 3,528 inch
Nettogewicht 943 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...100 °C
Betriebstemperatur -40 °C...80
Feuchtigkeit 40...85 % (indoor), keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

MTTF 228 Jahre

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E223474

Steuerseite

Nennsteuerspannung 8...30 V DC / 10...30 V AC
Nennsteuerstrom 15 mA @ 8,5 V DC, 18 mA @ 10 V AC/DC, 50 mA @ 24 V AC/DC, 65 mA @ 30 V AC/DC
Nennleistung 0,1...2 W
Statusanzeige LED grün
Schutzschaltung RC-Glied, Varistor
Eingangsfrequenz 10 Hz

Lastseite

Nennschaltspannung 24…520 V AC
Dauerstrom 20 A @ 55 °C; 12 A (AC 53)
Nennschaltstrom 20 A @ 55 °C
Lastkategorie AC 53: 3 x 12 A
Einschaltstrom 550 A
Impulsbelastung, Grenzstrom 300 A (10 ms), nicht wiederkehrend
Grenzlastintegral (I²t) <10 ms 1.500 A²s
Einschaltverzögerung 30 ms
Ausschaltverzögerung 30 ms
Spannungsfall bei max. Last 1,4 V
Leckstrom < 1 mA
min. Schaltstrom 5 mA
Kurzschlussfest Nein
Schutzschaltung Lastseite Varistor, RC-Glied
Kontaktausführung 3 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend))
Frequenzbereich der Ausgangspannung 50 / 60 Hz
max. Schaltfrequenz (AC Steuerspannung) 10 Hz
max. Schaltfrequenz (DC Steuerspannung) 10 Hz

Allgemeine Daten

Ausführung 3-phasig mit montiertem Kühlkörper
Tragschiene TS 35
Farbe schwarz

Isolationskoordination

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 4 kVeff
Spannungsfestigkeit Lastseite - Gehäuse 3,3 kVeff
Stehstoßspannung 4 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (cURus) E223474

Anschlussdaten (Steuerseite)

Klemmbereich, Bemessungsanschluss, Nenn- (Steuerseite) 1,5 mm²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min. (Steuerseite) 0,75 mm²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. (Steuerseite) 2,5 mm²
Anzugsdrehmoment, min. (Steuerseite) 1,2 Nm
Anzugsdrehmoment, max. (Steuerseite) 2 Nm
Klingenmaß (Steuerseite) Gr. PZ2

Anschlussdaten (Lastseite)

Klemmbereich, Bemessungsanschluss, Nenn- (Lastseite) 10 mm²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min. (Lastseite) 1,5 mm²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. (Lastseite) 10 mm²
Anzugsdrehmoment, min. (Lastseite) 2 Nm
Anzugsdrehmoment, max. (Lastseite) 3 Nm
Klingenmaß (Lastseite) Gr. PZ2

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002055
ETIM 7.0 EC002055
ETIM 8.0 EC002055
ETIM 9.0 EC002055
ECLASS 9.0 27-37-10-14
ECLASS 9.1 27-37-10-14
ECLASS 10.0 27-37-10-14
ECLASS 11.0 27-37-10-14
ECLASS 12.0 27-37-10-14
ECLASS 13.0 27-37-10-14

Zulassungen

Zulassungen CE CURUS UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E223474

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2986910000
Typ: PSSRN K 24VDC 3Z K 600VAC 20A
Ausführung:
Power Solid-State Relais, Nennsteuerspannung: 5…32 V DC , Nennschaltspannung: 42…600 V AC +10% -15%, Dauerstrom: 20 A
 
Best.-Nr. : 8952140000
Typ: PSSR 230VAC/3PH AC 20A
Ausführung:
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 90...240 V AC / DC , Nennschaltspannung: 24…520 V AC, Dauerstrom: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), Schraubanschluss
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.