Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VSPC BASE 2CL FG EX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Ochrona przeciwprzepięciowa, Część dolna, podstawy
Nr zam. 8951820000
Typ VSPC BASE 2CL FG EX
GTIN (EAN) 4032248743063
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 69 mm
Głębokość (cale) 2,717 inch
Wysokość 90 mm
Wysokość (cale) 3,543 inch
Szerokość 17,8 mm
Szerokość (cale) 0,701 inch
Masa netto 75 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
Wilgotność 5...96 %

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

dane ochrony przeciwwybuchowej

ATEX - oznaczenie pył II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - oznaczenie gaz II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
nr certyfikatu (ATEX) KEMA10ATEX0148X
IECEx - oznaczenie pył II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - oznaczenie gaz II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Indukcyjność wewnętrzna, maks. LI 0 µH

Ochrona danych CSA

Grupa gazów A, B IIC
Grupa gazów C IIB
Grupa gazów D IIA
Indukcyjność wewnętrzna, maks. LI 0 µH
Pojemność wewnętrzna, maks. CI 0 nF
Wejście prądowe, maks. II 250 mA

Dane znamionowe IEC / EN

Normy IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
Prąd upływu przy Un 0 µA
Prąd znamionowy IN 450 mA
Rodzaj napięcia AC/DC
Styk sygnalizacyjny Nie
wytrzymałość napięciowa przy FG względem PE ≥ 500 V

dane ogólne

Barwny Jasnoniebieski
Forma konstrukcyjna Zacisk, różne
Klasa palności wg UL 94 V-0
Optyczny wskaźnik pracy Nie
Stopień ochrony IP20
Szyna TS 35, TS 35 x 7.5
Wykonanie podstawy
segment mierzenie - sterowanie - regulowanie

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 2

Dalsze szczegóły aprobat

Certyfikat GOST GOST-Zertifikat

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia AC/DC

Dane ogólne

Stopień ochrony IP20
Barwny Jasnoniebieski

Dane przyłączeniowe

Długość odizolowania 7 mm
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego 7 mm
Moment obrotowy dociągający, min. 0,5 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,8 Nm
Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks. 2,5 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 2,5 mm²
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm

Wielkości znamionowe IECEx/ATEX/cUL

ATEX - oznaczenie pył II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - oznaczenie gaz II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Certyfikat ATEX ATEX Certificate
nr certyfikatu (ATEX) KEMA10ATEX0148X
Certyfikat IECEx IECEX Zertifikat
IECEx - oznaczenie pył II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - oznaczenie gaz II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Certyfikat cUL cUL Certificate

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000472
ETIM 7.0 EC000472
ETIM 8.0 EC000472
ETIM 9.0 EC000472
ECLASS 9.0 27-13-08-03
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-03
ECLASS 11.0 27-13-08-03
ECLASS 12.0 27-17-15-91
ECLASS 13.0 27-17-15-91
ECLASS 14.0 27-17-15-91

Karty specyfikacji przetargowych

Długa specyfikacja Element bazowy dla dwóch obsługiwanych bez potencjału ziemi żył podwójnych. Montaż elementu bazowego jest jednocześnie stworzeniem iskiernika do uziemienia o wysokiej wartości omowej pomiędzy szyną nośną (ziemia) i potencjałem odniesienia (masa) obwodu zabezpieczającego. Mechaniczne kodowanie od elementu bazowego do wtyku wg rodzaju obwodu i napięcia znamionowego. Element bazowy samokodujący przy pierwszym podłączeniu wtyku ochronnego. Możliwość opisu na wszystkich zaciskach przyłączeniowych
Krótka specyfikacja Element bazowy do umieszczenia wtyku ochronnego dla dwóch obsługiwanych bez potencjału ziemi żył podwójnych z pośrednim uziemieniem. Przystosowane do aplikacji ATEX.

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CSAEX IECEXDEK KEMAATEX
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 8924290000
Typ: VSPC BASE 1CL FG
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa, Część dolna, podstawy
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 8951810000
Typ: VSPC BASE 1CL FG EX
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa, Część dolna, podstawy
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 8951740000
Typ: VSPC BASE 1CL FG R
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa, Część dolna, podstawy
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 1105700000
Typ: VSPC BASE 1CL PW FG
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa, Część dolna, podstawy
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 1070470000
Typ: VSPC BASE 1CL PW FG EX
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa, Część dolna, podstawy
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 8924300000
Typ: VSPC BASE 2/4CH FG
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa, Część dolna, podstawy
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 8951850000
Typ: VSPC BASE 2/4CH FG EX
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa, Część dolna, podstawy
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 8951800000
Typ: VSPC BASE 2/4CH FG R
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa, Część dolna, podstawy
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 8924270000
Typ: VSPC BASE 2CL FG
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa, Część dolna, podstawy
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 8951720000
Typ: VSPC BASE 2CL FG R
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa, Część dolna, podstawy
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 8924280000
Typ: VSPC BASE 2SL FG
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa, Część dolna, podstawy
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 8951830000
Typ: VSPC BASE 2SL FG EX
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa, Część dolna, podstawy
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 8951780000
Typ: VSPC BASE 2SL FG R
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa, Część dolna, podstawy
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 8924260000
Typ: VSPC BASE 4SL FG
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa, Część dolna, podstawy
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 8951840000
Typ: VSPC BASE 4SL FG EX
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa, Część dolna, podstawy
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 8951760000
Typ: VSPC BASE 4SL FG R
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa, Część dolna, podstawy