Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VSPC BASE 4SL FG R
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
Заказ № 8951760000
Тип VSPC BASE 4SL FG R
GTIN (EAN) 4032248743001
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 69 мм
Глубина (дюймов) 2,717 inch
Высота 98 мм
Высота (в дюймах) 3,858 inch
Ширина 17,8 мм
Ширина (в дюймах) 0,701 inch
Масса нетто 76 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...80 °C
Рабочая температура -40 °C...70 °C
Влажность 5...96 %

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 5047b468-d57a-4a1c-8363-2ff1629067e4

Расчетные данные UL

Сертификат № (UL) E311081
Сертификат UL UL 497b Certificate

Номинальные характеристики IEC / RU

Диэлектрическая прочность плавающего заземления по отношению к проводнику PE ≥ 500 V
Номинальный ток, IN 300 mA
Нормы IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
Сигнальный контакт UN 250 В AC 0,1 A 1 перекид. конт. при VSPC R с блоком контроля VSPC
Тип напряжения ACAC/DC
Ток утечки в Un 0 µA

Данные соединения, удаленная индикация

Вид соединения Винтовое соединение
Длина снятия изоляции 6 мм
Момент затяжки, макс. 0,2 Nm
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,5 mm²

Защита данных CSA

Внутренняя индуктивность, макс. Lвн. 0 µH
Входной ток, макс. Iвх. 350 mA
Группа газа D IIA
Группа газа С IIB
Группы газа А, В IIC

Общие данные

Вид защиты IP20
Исполнение Нижние части
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Конструкция Вывод, прочее
Оптическая индикация работы Нет
Рейка TS 35, TS 35 x 7.5
Сегмент Измерение – управление – регулировка
Цветовой код черный

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 2

Дополнительные сведения о сертификатах

Сертификат GOST GOST-Zertifikat

Общие параметры

Вид защиты IP20
Цветовой код черный

Размеры

Длина зачистки изоляции 7 мм
Вид соединения Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 7 мм
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Момент затяжки, макс. 0,8 Nm
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 2,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 2,5 mm²
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм

Электрические параметры

Тип напряжения ACAC/DC

Номинальные характеристики IECEx/ATEX/cUL

Сертификат cUL cUL Certificate

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000472
ETIM 7.0 EC000472
ETIM 8.0 EC000472
ETIM 9.0 EC000472
ECLASS 9.0 27-13-08-03
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-03
ECLASS 11.0 27-13-08-03
ECLASS 12.0 27-17-15-91
ECLASS 13.0 27-17-15-91
ECLASS 14.0 27-17-15-91

Тендерные спецификации

Подробная спецификация Базовый элемент для установки защитной вставки с двойными жилами, от двух до четырех, с нулевым потенциалом земли. При монтаже базового элемента создается искровой промежуток для высокоомного заземления между монтажной рейкой (земля) и опорным потенциалом (масса) защитной схемы в вилке. С опцией удаленной связи. Механическая кодировка от базового элемента к защитной вилке в зависимости от типа схемы и номинального напряжения. Базовый элемент автоматически кодируется при первом подключении защитной вставки. Возможность для маркировки на всех соединительных клеммах
Краткая спецификация Базовый элемент для установки защитной вставки для макс. четырех двойных жил с нулевым потенциалом земли и непрямым заземлением С опцией удаленной связи.

Сертификаты

Сертификаты CE CSAEX UL
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UL) E311081

Связанные изделия

Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8924290000
Тип: VSPC BASE 1CL FG
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8951810000
Тип: VSPC BASE 1CL FG EX
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8951740000
Тип: VSPC BASE 1CL FG R
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 1105700000
Тип: VSPC BASE 1CL PW FG
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 1070470000
Тип: VSPC BASE 1CL PW FG EX
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8924300000
Тип: VSPC BASE 2/4CH FG
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8951850000
Тип: VSPC BASE 2/4CH FG EX
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8951800000
Тип: VSPC BASE 2/4CH FG R
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8924270000
Тип: VSPC BASE 2CL FG
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8951720000
Тип: VSPC BASE 2CL FG R
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8951820000
Тип: VSPC BASE 2CL FG EX
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8924280000
Тип: VSPC BASE 2SL FG
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8951830000
Тип: VSPC BASE 2SL FG EX
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8951780000
Тип: VSPC BASE 2SL FG R
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8924260000
Тип: VSPC BASE 4SL FG
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Заказ №: 8951840000
Тип: VSPC BASE 4SL FG EX
Версия:
Защита от перенапряжения, Основание, Нижние части
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти