Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
VSPC BASE 1CL FG R
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Protezione contro le sovratensioni, Elemento di base, Elemento di base
N. d’ordine 8951740000
Tipo VSPC BASE 1CL FG R
GTIN (EAN) 4032248742981
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 69 mm
Profondità (pollici) 2,717 inch
Posizione verticale 98 mm
Altezza (pollici) 3,858 inch
Larghezza 17,8 mm
Larghezza (pollici) 0,701 inch
Peso netto 70 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C
Umidità 5...96 %

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 5047b468-d57a-4a1c-8363-2ff1629067e4

Dati di dimensionamento UL

N° certificato (UL) E311081
Certificato UL UL 497b Certificate

Dati nominali IEC / EN

Contatto di segnalazione UN250 V AC 0,1 A 1CO a VSPC R con VSPC CONTROL UNIT
Corrente di dimensionamento IN 450 mA
Corrente di fuga in Un 0 µA
Norme IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
Rigidità dielettrica con FG a PE ≥ 500 V
Tipo di tensione AC/DC

Dati di collegamento serraggio remoto

Coppia di serraggio max. 0,2 Nm
Lunghezza di spelatura 6 mm
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Tipo di collegamento Collegamento a vite

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Colori nero
Forma morsetto, varie
Grado di protezione IP20
Guida TS 35, TS 35 x 7.5
Indicatore ottico di funzionamento No
Segmento Misurazione - Controllo - Regolazione
Versione Elemento di base

Dati protezione CSA

Corrente d'ingresso, max. II 450 mA
Gruppi di gas A, B IIC
Gruppo di gas C IIB
Gruppo di gas D IIA
Induttività interna, max. LI 0 µH

Isolamento secondo EN 50 178

Classe di sovratensione III
Grado di lordura 2

Ulteriori dettagli sulle approvazioni

Certificato GOST GOST-Zertifikat

Dati di collegamento

Lunghezza di spellatura 7 mm
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento 7 mm
Coppia di serraggio, min. 0,5 Nm
Coppia di serraggio, max. 0,8 Nm
Campo di sezioni, min. 0,5 mm²
Campo di sezioni, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 2,5 mm²
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm

Quote dimensionamento IECEx/ATEX/cUL

Certificato cUL cUL Certificate

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000472
ETIM 7.0 EC000472
ETIM 8.0 EC000472
ETIM 9.0 EC000472
ECLASS 9.0 27-13-08-03
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-03
ECLASS 11.0 27-13-08-03
ECLASS 12.0 27-17-15-91
ECLASS 13.0 27-17-15-91
ECLASS 14.0 27-17-15-91

Testi descrittivi per l'offerta

Testo bando lungo Elemento base con opzione di segnalazione a distanza destinato ad alloggiare una spina di sicurezza con indicatore di stato per doppini Floating Ground Con il montaggio dell'elemento base si stabilisce il contatto tra la guida e uno spinterometro integrato. Lo spinterometro consente di stabilire un legame ad alta impedenza della massa del circuito di protezione di una spina di sicurezza al potenziale di terra. Codifica meccanica dall'elemento base alla spina di sicurezza secondo il tipo di circuito e la tensione nominale. Elemento base a codifica automatica al primo innesto di una spina di sicurezza. Identificazione visiva della spina di sicurezza in base al tipo di circuito di protezione e alla tensione. Possibilità di siglatura su tutti i morsetti di collegamento
Testo bando corto Elemento base con opzione di segnalazione a distanza destinato ad alloggiare una spina di sicurezza con indicatore di stato per un doppino Floating Ground, spinterometro integrato per un legame ad alta impedenza del Ground del circuito di protezione della spina al potenziale di terra. Con opzione di segnalazione a distanza.

Omologazioni

Omologazioni CE CSAEX UL
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UL) E311081

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 8924290000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSPC BASE 1CL FG
Versione:
Protezione contro le sovratensioni, Elemento di base, Elemento di base
 
N. d’ordine: 8951810000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSPC BASE 1CL FG EX
Versione:
Protezione contro le sovratensioni, Elemento di base, Elemento di base
 
N. d’ordine: 1105700000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSPC BASE 1CL PW FG
Versione:
Protezione contro le sovratensioni, Elemento di base, Elemento di base
 
N. d’ordine: 1070470000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSPC BASE 1CL PW FG EX
Versione:
Protezione contro le sovratensioni, Elemento di base, Elemento di base
 
N. d’ordine: 8924300000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSPC BASE 2/4CH FG
Versione:
Protezione contro le sovratensioni, Elemento di base, Elemento di base
 
N. d’ordine: 8951850000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSPC BASE 2/4CH FG EX
Versione:
Protezione contro le sovratensioni, Elemento di base, Elemento di base
 
N. d’ordine: 8951800000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSPC BASE 2/4CH FG R
Versione:
Protezione contro le sovratensioni, Elemento di base, Elemento di base
 
N. d’ordine: 8924270000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSPC BASE 2CL FG
Versione:
Protezione contro le sovratensioni, Elemento di base, Elemento di base
 
N. d’ordine: 8951720000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSPC BASE 2CL FG R
Versione:
Protezione contro le sovratensioni, Elemento di base, Elemento di base
 
N. d’ordine: 8951820000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSPC BASE 2CL FG EX
Versione:
Protezione contro le sovratensioni, Elemento di base, Elemento di base
 
N. d’ordine: 8924280000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSPC BASE 2SL FG
Versione:
Protezione contro le sovratensioni, Elemento di base, Elemento di base
 
N. d’ordine: 8951830000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSPC BASE 2SL FG EX
Versione:
Protezione contro le sovratensioni, Elemento di base, Elemento di base
 
N. d’ordine: 8951780000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSPC BASE 2SL FG R
Versione:
Protezione contro le sovratensioni, Elemento di base, Elemento di base
 
N. d’ordine: 8924260000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSPC BASE 4SL FG
Versione:
Protezione contro le sovratensioni, Elemento di base, Elemento di base
 
N. d’ordine: 8951840000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSPC BASE 4SL FG EX
Versione:
Protezione contro le sovratensioni, Elemento di base, Elemento di base
 
N. d’ordine: 8951760000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSPC BASE 4SL FG R
Versione:
Protezione contro le sovratensioni, Elemento di base, Elemento di base
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi