Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VSPC MOV 2CH 230V R
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji
Nr zam. 8951660000
Typ VSPC MOV 2CH 230V R
GTIN (EAN) 4032248742905
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 69 mm
Głębokość (cale) 2,717 inch
Wysokość 98 mm
Wysokość (cale) 3,858 inch
Szerokość 17,8 mm
Szerokość (cale) 0,701 inch
Masa netto 47 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
Wilgotność 5...96 %

Prawdopodobieństwo usterki

SIL zgodnie z normą IEC 61508 3
MTTF 1 479 a
SFF 100 %
λges 77,2 
PFH w 1*10-9 1/h

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP f2b213ab-1140-4c72-b593-ecf770b18c25

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (UL) E311081
Certyfikat UL UL 497b Certificate

Ochrona danych CSA

Grupa gazów A, B IIC
Grupa gazów C IIB
Grupa gazów D IIA
Indukcyjność wewnętrzna, maks. LI 0 µH
Napięcie wejściowe, maks. Ui 385 V
Pojemność wewnętrzna, maks. CI 2 nF

Dane znamionowe IEC / EN

Bezpiecznik 10 A
Liczba biegunów 1
Maksymalne napięcie stałe, Uc (DC) 350 V
Normy IEC 61643-21
Poziom ochrony po stronie wyjścia przewód-przewód 1 kV/µ s, zazwyczaj 600 V
Poziom ochrony po stronie wyjścia przewód-przewód 8/20 µs, zazwyczaj 700 V
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) masa-PE 0,5 kA
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) przewód-przewód 0,2 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) masa-PE 1 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-przewód 1 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) masa-PE 1 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-PE 2,5 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-przewód 1 kA
Prąd znamionowy IN 10 A
Rezystancja skrośna 0,20 Ω
Rodzaj napięcia AC/DC
Styk sygnalizacyjny UN 250 V AC 0,1 A 1CO przy VSPC R z VSPC CONTROL UNIT
klasa wymagań wg IEC 61643-21 C1, C2, C3, D1
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC) 275 V
napięcie znamionowe (AC) 230 V
napięcie znamionowe (DC) 230 V
odporność na prąd udarowy C1 <1 kA 8/20 μs
odporność na prąd udarowy C2 1 kA 8/20 μs
odporność na prąd udarowy C3 50 A 10/1000 μs
odporność na prąd udarowy D1 0,5 kA 10/350 μs
pojemność 720 pF
poziom ochrony UP żyła - żyła 850 V
tryb awarii przeciążeniowej tryb 1

dane ogólne

Barwny pomarańczowy
Forma konstrukcyjna Zacisk, różne
Klasa palności wg UL 94 V-0
Optyczny wskaźnik pracy zielona = OK, czerwona = uszkodzony odgromnik - wymienić.
Stopień ochrony IP20
Wykonanie z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji
segment mierzenie - sterowanie - regulowanie

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 2

Dalsze szczegóły aprobat

Certyfikat GOST GOST-Zertifikat

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia AC/DC

Dane ogólne

Liczba biegunów 1
Stopień ochrony IP20
Barwny pomarańczowy

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza z możliwością wpięcia do VSPC BASE

Wielkości znamionowe IECEx/ATEX/cUL

Certyfikat cUL cUL Certificate

Gwarancja

Czasokres 5 lat

Ważna informacja

Informacje produktowe Do podłączenia do PE należy zastosować zewnętrzne mostki przewodowe.Tryb 1: Stan, w którym część SDP ograniczająca napięcie została odłączona. Funkcja ograniczania napięcie nie jest już dostępna, ale kabel nadal działa.

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Karty specyfikacji przetargowych

Długa specyfikacja Ochronny wtyk przeciwprzepięciowy do elementu bazowego VSPC BASE 2/4CH, zabezpieczenie przed napięciem wzdłużnym dla dwóch żył podwójnych i zintegrowany wskaźnik stanu oraz opcja komunikacji zdalnej. Wykonanie: 230 V AC. Jednostopniowy obwód ochronny we wtyku, składa się z zabezpieczenia warystorowego pomiędzy żyłami sygnałowymi. Mechaniczne oznakowanie wtyku do elementu bazowego wg rodzaju obwodu i napięcia znamionowego. Wtyk ochronny z kołkiem kodującym i przeciwprofilem do elementu bazowego. Optyczne oznakowanie wtyku ochronnego wg rodzaju obwodu ochronnego i wysokości napięcia. Możliwość opisu na wtyku.
Krótka specyfikacja Ochronny wtyk przeciwprzepięciowy do elementu bazowego VSPC BASE 2/4CH, zabezpieczenie przed napięciem wzdłużnym dla dwóch żył podwójnych i zintegrowany wskaźnik stanu oraz opcja komunikacji zdalnej. Wykonanie: 230 V AC

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CSAEX FUSAFETY UL
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UL) E311081

Produkty pokrewne

Nr zam.: 8951650000
Rodzaj przyłącza: z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Typ: VSPC MOV 2CH 24V R
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji