Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Moduły przekaźnikowe i przekaźniki półprzewodnikowe
Wzmacniacz izolujący i przetwornik pomiarowy
Zasilacze
Obudowy elektroniki
Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa
e-mobilność
Fotowoltaika
Rozdzielacze magistrali Fieldbus
SPD dla systemów energetycznych
SPD dla aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (I&C)
SPD dla interfejsów danych
Miniaturowy wyłącznik nadprądowy
Akcesoria
Typoszereg wtykowy VSPC
Typoszereg niewtykowy VSSC w konstrukcji zacisku
Typoszereg niewtykowy MCZovp ze złączem sprężynowym
Cable Gland VCG series
Ograniczniki wymienne do VSPC
Elementy bazowe do VSPC
Jednostka zasilająca i sygnalizacyjna do ograniczników VSPC R
Akcesoria do serii VSPC
2-stopniowy ogranicznik przeciwprzeciwprzepięciowy do sygnałów analogowych i binarnych
Moduł kombinowany do ochrony napięcia zasilającego 24V i pętli prądowej
Ogranicznik przeciwprzeciwprzepięciowy do interfejsu Uk0 /S0 (telekomunikacja)
Ogranicznik przeciwprzeciwprzepięciowy do sygnałów danych
Ogranicznik przeciwprzeciwprzepięciowy z komponentami jak warystor lub odgromnik gazowany lub dioda transilowa
3-/4-przewodowe mostki pomiarowe
Ogranicznik przeciwprzeciwprzepięciowy do pętli prądowych oraz do sygnałów EX ia
Ogranicznik przeciwprzeciwprzepięciowy do sygnałów binarnych oraz do sygnałów EX ia
Sygnały binarne bez styku sygnalizacyjnego także do zastosowań EX ia
Sygnały binarne ze stykiem sygnalizacji
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji, UP (L/N-PE) 250 V
Nr zam.
8951640000
Typ
VSPC 2SL 24VAC R
GTIN (EAN)
4032248742882
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
69 mm
Głębokość (cale)
2,717 inch
Wysokość
98 mm
Wysokość (cale)
3,858 inch
Szerokość
17,8 mm
Szerokość (cale)
0,701 inch
Masa netto
45 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...70 °C
Wilgotność
5...96 %
Prawdopodobieństwo usterki
SIL zgodnie z normą IEC 61508
2
MTTF
2 665 a
SFF
86,02 %
λges
43
PFH w 1*10-9 1/h
10,7
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
Ochrona danych CSA
Grupa gazów A, B
IIC
Grupa gazów C
IIB
Grupa gazów D
IIA
Indukcyjność wewnętrzna, maks. LI
0 µH
Napięcie wejściowe, maks. Ui
39 V
Pojemność wewnętrzna, maks. CI
2 nF
Dane znamionowe IEC / EN
Bezpiecznik
0,5 A
Liczba biegunów
1
Maksymalne napięcie stałe, Uc (DC)
40 V
Normy
IEC 61643-21
Poziom ochrony UP (typ.)
250 V
Poziom ochrony po stronie wyjścia przewód-PE 1 kV/µs, zazwyczaj
60 V
Poziom ochrony po stronie wyjścia przewód-przewód 1 kV/µ s, zazwyczaj
110 V
Poziom ochrony po stronie wyjścia przewód-przewód 8/20 µs, zazwyczaj
80 V
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) masa-PE
2,5 kA
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) przewód-PE
2,5 kA
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) przewód-przewód
2,5 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) masa-PE
10 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE
10 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-przewód
10 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) masa-PE
2,5 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-PE
2,5 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-przewód
2,5 kA
Prąd znamionowy IN
300 mA
Rezystancja skrośna
4,7 Ω
Rodzaj napięcia
AC
Styk sygnalizacyjny
UN 250 V AC 0,1 A 1CO przy VSPC R z VSPC CONTROL UNIT
klasa wymagań wg IEC 61643-21
C1, C2, C3, D1
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC)
28 V
napięcie znamionowe (AC)
24 V
napięcie znamionowe (DC)
34 V
odporność na prąd udarowy C1
<1 kA 8/20 μs
odporność na prąd udarowy C2
5 kA 8/20 μs
odporność na prąd udarowy C3
100 A 10/1000 μs
odporność na prąd udarowy D1
2,5 kA 10/350 μs
poziom ochrony UP GND - PE
450 V
poziom ochrony UP żyła - PE
40 V
tryb awarii przeciążeniowej
tryb 2
właściwości transmisji sygnałów (-3 dB)
5,5 MHz
zdolność resetowania impulsu
≤ 60 ms
dane ogólne
Barwny
pomarańczowy
Forma konstrukcyjna
Zacisk, różne
Klasa palności wg UL 94
V-0
Optyczny wskaźnik pracy
zielona = OK, czerwona = uszkodzony odgromnik - wymienić.
Stopień ochrony
IP20
Wykonanie
z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji
segment
mierzenie - sterowanie - regulowanie
zabezpieczone sygnały binarne
2
koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Dane elektryczne
Rodzaj napięcia
AC
Dane ogólne
Liczba biegunów
1
Stopień ochrony
IP20
Barwny
pomarańczowy
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Gwarancja
Czasokres
5 lat
Ważna informacja
Informacje produktowe
Tryb 2: Stan, w którym część SPD ograniczająca napięcie była zwarta ze względu na bardzo małą impedancję w SPD. Linia jest niesprawna, ale urządzenia pomiarowe są nadal chronione przez obwody krótkiego spięcia.
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
ECLASS 14.0
27-17-90-90
Karty specyfikacji przetargowych
Długa specyfikacja
Ochronny wtyk przeciwprzepięciowy do zastosowania w połączeniu z elementem bazowym VSPC BASE 2SL R dla dwóch przewodów ze wspólnym potencjałem i ze zintegrowanym wskaźnikiem stanu oraz opcją komunikacji zdalnej. Dwustopniowy obwód zabezpieczający, składający się z ochrony zgrubnej, rezystorów odprzęgających i ochrony dokładnej pomiędzy żyłami sygnałowymi i potencjałem odniesienia/masa/ziemia. Mechaniczne oznakowanie wtyku do elementu bazowego wg rodzaju obwodu i napięcia znamionowego. Wtyk ochronny z kołkiem kodującym i przeciwprofilem do elementu bazowego. Optyczne oznakowanie wtyku ochronnego wg rodzaju obwodu ochronnego i wysokości napięcia. Możliwość opisu na wtyku.
Krótka specyfikacja
Ochronny wtyk przeciwprzepięciowy do elementu bazowego VSPC BASE 2SL R ze zintegrowanym wskaźnikiem stanu i opcją komunikacji zdalnej. Zgrubna i dokładna ochrona przed napięciem wzdłużnym dla dwóch przewodów ze wspólnym potencjałem odniesienia. Wykonanie: 24 V AC
Rodzaj przyłącza:
z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.:
8951620000
Typ:
VSPC 2SL 12VDC R
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji, UP (L/N-PE) <200 V
Rodzaj przyłącza:
z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.:
8951630000
Typ:
VSPC 2SL 24VDC R
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji, UP (L/N-PE) <200 V
Rodzaj przyłącza:
z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.:
8951610000
Typ:
VSPC 2SL 5VDC R
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji, UP (L/N-PE) <200 V
Rodzaj przyłącza:
z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.:
8951580000
Typ:
VSPC 4SL 12VDC R
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji, UP (L/N-PE) <200 V
Rodzaj przyłącza:
z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.:
8951600000
Typ:
VSPC 4SL 24VAC R
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji, UP (L/N-PE) 250 V
Rodzaj przyłącza:
z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.:
8951590000
Typ:
VSPC 4SL 24VDC R
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji, UP (L/N-PE) <200 V
Rodzaj przyłącza:
z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.:
8951570000
Typ:
VSPC 4SL 5VDC R
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji, UP (L/N-PE) <200 V
Wersja
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji, UP (L/N-PE) 250 V
Nr zam.
8951640000
Typ
VSPC 2SL 24VAC R
GTIN (EAN)
4032248742882
Ilość
1 Szt.
Głębokość
69 mm
Głębokość (cale)
2,717 inch
Wysokość
98 mm
Wysokość (cale)
3,858 inch
Szerokość
17,8 mm
Szerokość (cale)
0,701 inch
Masa netto
45 g
Temperatura magazynowania
-40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...70 °C
Wilgotność
5...96 %
SIL zgodnie z normą IEC 61508
2
MTTF
2 665 a
SFF
86,02 %
λges
43
PFH w 1*10-9 1/h
10,7
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
Grupa gazów A, B
IIC
Grupa gazów C
IIB
Grupa gazów D
IIA
Indukcyjność wewnętrzna, maks. LI
0 µH
Napięcie wejściowe, maks. Ui
39 V
Pojemność wewnętrzna, maks. CI
2 nF
Bezpiecznik
0,5 A
Liczba biegunów
1
Maksymalne napięcie stałe, Uc (DC)
40 V
Normy
IEC 61643-21
Poziom ochrony UP (typ.)
250 V
Poziom ochrony po stronie wyjścia przewód-PE 1 kV/µs, zazwyczaj
60 V
Poziom ochrony po stronie wyjścia przewód-przewód 1 kV/µ s, zazwyczaj
110 V
Poziom ochrony po stronie wyjścia przewód-przewód 8/20 µs, zazwyczaj
80 V
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) masa-PE
2,5 kA
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) przewód-PE
2,5 kA
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) przewód-przewód
2,5 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) masa-PE
10 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE
10 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-przewód
10 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) masa-PE
2,5 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-PE
2,5 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-przewód
2,5 kA
Prąd znamionowy IN
300 mA
Rezystancja skrośna
4,7 Ω
Rodzaj napięcia
AC
Styk sygnalizacyjny
UN 250 V AC 0,1 A 1CO przy VSPC R z VSPC CONTROL UNIT
klasa wymagań wg IEC 61643-21
C1, C2, C3, D1
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC)
28 V
napięcie znamionowe (AC)
24 V
napięcie znamionowe (DC)
34 V
odporność na prąd udarowy C1
<1 kA 8/20 μs
odporność na prąd udarowy C2
5 kA 8/20 μs
odporność na prąd udarowy C3
100 A 10/1000 μs
odporność na prąd udarowy D1
2,5 kA 10/350 μs
poziom ochrony UP GND - PE
450 V
poziom ochrony UP żyła - PE
40 V
tryb awarii przeciążeniowej
tryb 2
właściwości transmisji sygnałów (-3 dB)
5,5 MHz
zdolność resetowania impulsu
≤ 60 ms
Barwny
pomarańczowy
Forma konstrukcyjna
Zacisk, różne
Klasa palności wg UL 94
V-0
Optyczny wskaźnik pracy
zielona = OK, czerwona = uszkodzony odgromnik - wymienić.
Stopień ochrony
IP20
Wykonanie
z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji
segment
mierzenie - sterowanie - regulowanie
zabezpieczone sygnały binarne
2
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Liczba biegunów
1
Stopień ochrony
IP20
Barwny
pomarańczowy
Rodzaj przyłącza
z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Informacje produktowe
Tryb 2: Stan, w którym część SPD ograniczająca napięcie była zwarta ze względu na bardzo małą impedancję w SPD. Linia jest niesprawna, ale urządzenia pomiarowe są nadal chronione przez obwody krótkiego spięcia.
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
ECLASS 14.0
27-17-90-90
Długa specyfikacja
Ochronny wtyk przeciwprzepięciowy do zastosowania w połączeniu z elementem bazowym VSPC BASE 2SL R dla dwóch przewodów ze wspólnym potencjałem i ze zintegrowanym wskaźnikiem stanu oraz opcją komunikacji zdalnej. Dwustopniowy obwód zabezpieczający, składający się z ochrony zgrubnej, rezystorów odprzęgających i ochrony dokładnej pomiędzy żyłami sygnałowymi i potencjałem odniesienia/masa/ziemia. Mechaniczne oznakowanie wtyku do elementu bazowego wg rodzaju obwodu i napięcia znamionowego. Wtyk ochronny z kołkiem kodującym i przeciwprofilem do elementu bazowego. Optyczne oznakowanie wtyku ochronnego wg rodzaju obwodu ochronnego i wysokości napięcia. Możliwość opisu na wtyku.
Krótka specyfikacja
Ochronny wtyk przeciwprzepięciowy do elementu bazowego VSPC BASE 2SL R ze zintegrowanym wskaźnikiem stanu i opcją komunikacji zdalnej. Zgrubna i dokładna ochrona przed napięciem wzdłużnym dla dwóch przewodów ze wspólnym potencjałem odniesienia. Wykonanie: 24 V AC
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (UL)
E311081
Rodzaj przyłącza:
z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.:
8951620000
Typ:
VSPC 2SL 12VDC R
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji, UP (L/N-PE) <200 V
Rodzaj przyłącza:
z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.:
8951630000
Typ:
VSPC 2SL 24VDC R
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji, UP (L/N-PE) <200 V
Rodzaj przyłącza:
z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.:
8951610000
Typ:
VSPC 2SL 5VDC R
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji, UP (L/N-PE) <200 V
Rodzaj przyłącza:
z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.:
8951580000
Typ:
VSPC 4SL 12VDC R
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji, UP (L/N-PE) <200 V
Rodzaj przyłącza:
z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.:
8951600000
Typ:
VSPC 4SL 24VAC R
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji, UP (L/N-PE) 250 V
Rodzaj przyłącza:
z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.:
8951590000
Typ:
VSPC 4SL 24VDC R
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji, UP (L/N-PE) <200 V
Rodzaj przyłącza:
z możliwością wpięcia do VSPC BASE
Nr zam.:
8951570000
Typ:
VSPC 4SL 5VDC R
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, z funkcją sygnalizacyjną / wskaźnikiem funkcji, UP (L/N-PE) <200 V
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.