Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VSPC 4SL 12VDC R
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) < 200 V
Best.-Nr. 8951580000
Art VSPC 4SL 12VDC R
GTIN (EAN) 4032248742820
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 69 mm
Tiefe (inch) 2,717 inch
Höhe 98 mm
Höhe (inch) 3,858 inch
Breite 17,8 mm
Breite (inch) 0,701 inch
Nettogewicht 51 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70
Feuchtigkeit 5...96 %

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 2
MTTF 2.665 a
SFF 86,02 %
λges 43 
PFH in 1*10-9 1/h 10,7 

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (UL) E311081
UL Zertifikat UL 497b Certificate

Allgemeine Daten

Ausführung mit Meldefunktion / Funktionsanzeige
Bauform Klemme, sonstige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Farbe orange
Optische Funktionsanzeige grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart IP20
Segment Messen - Steuern - Regeln
geschützte Binäre Signale

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom Imax. (8/20µs) GND-PE 10 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-Ader 10 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE 10 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-Ader 2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE 2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) GND-PE 2.5 kA
Absicherung 0,5 A
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21 C1, C2, C3, D1
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-Ader 2,5 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-PE 2,5 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) GND-PE 2,5 kA
Durchgangswiderstand 4,7 Ω
Höchste Dauerspannung, Uc (DC) 15 V
Impuls-Rücksetzvermögen ≤ 20 ms
Meldekontakt UN 250 V AC 0,1 A 1CO bei VSPC R mit VSPC CONTROL UNIT
Nennspannung (DC) 12 V
Nennstrom IN 300 mA
Normen IEC 61643-21
Polzahl 2
Schutzpegel UP (typ.) < 200 V
Schutzpegel UP Ader - PE 20 V
Schutzpegel UP GND - PE 450 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 1 kV/µs, typisch 45 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 8/20 µs, typisch 45 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-PE 1 kV/µs, typisch 25 V
Signal-Übertragungseigenschaften (-3 dB) 2,5 MHz
Spannungsart DC
Stoßstromfestigkeit C1 < 1 kA 8/20 μs
Stoßstromfestigkeit C2 5 kA 8/20 μs
Stoßstromfestigkeit C3 100 A 10/1000 μs
Stoßstromfestigkeit D1 2,5 kA 10/350 μs
Überlast-Ausfallmodus Modus 2

CSA-Schutz-Daten

Eingangsspannung, max. Ui 15 V
Gasgruppe A, B IIC
Gasgruppe C IIB
Gasgruppe D IIA
Innere Induktivität, max. LI 0 µH
Innere Kapazität, max. CI 4 nF

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

erweiterte Angaben Zulassungen

GOST Zertifikat GOST-Zertifikat

Anschlussdaten

Anschlussart steckbar in VSPC BASE

Bemessungsdaten IECEx/ATEX/cUL

cUL-Zertifikat cUL Certificate

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Modus 2: Zustand, bei dem die spannungsbeschränkenden Teile des SPD durch eine sehr niedrige Impedanz innerhalb des SPD kurzgeschlossen wurden. Der Signalkreis ist ohne Funktion, die Messeinrichtung ist aber durch den Kurzschluss geschützt.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Technische Dokumentation
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang Überspannungsschutzstecker zum Einsatz in Verbindung mit dem Basiselement VSPC BASE 4SL R für vier Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial und mit integrierter Statusanzeige und Fernmeldeoption. Zweistufige Schutzschaltung im Stecker,bestehend aus Grobschutz, Entkopplungswiderständen und Feinschutz zwischen Signaladern und Bezugspotenzial/Ground/Erde. Mechanische Kennzeichnung des Steckers zum Basiselement nach Schaltungsart und Nennspannung. Schutzstecker mit Kodierstift und Gegenprofil für Basiselement. Optische Kennzeichnung des Schutzstecker nach Art der Schutzschaltung und der Spannungshöhe. Beschriftungsmöglichkeit am Stecker.
Ausschreibungstext kurz Überspannungsschutzstecker für Basiselement VSPC BASE 4SL R , mit integrierter Statusanzeige und Fernmeldeoption. Längsspannungsgrob- und Feinschutz für vier Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial. Ausführung: 12V DC

Zulassungen

Zulassungen CE CSAEX FUSAFETY UL
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL) E311081

verwandte Produkte

Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8951620000
Art: VSPC 2SL 12VDC R
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) < 200 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8951640000
Art: VSPC 2SL 24VAC R
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) 250 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8951630000
Art: VSPC 2SL 24VDC R
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) < 200 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8951610000
Art: VSPC 2SL 5VDC R
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) < 200 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8951600000
Art: VSPC 4SL 24VAC R
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) 250 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8951590000
Art: VSPC 4SL 24VDC R
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) < 200 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8951570000
Art: VSPC 4SL 5VDC R
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) < 200 V