Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Relés y relés de estado sólido
Procesamiento de señales analógicas
Fuentes de alimentación
Carcasas electrónicas
Protección contra rayos y sobretensiones
Fotovoltaico
e-mobility
Distribuidores de bus de campo
Protectores de sobretensión para sistemas de energía
Protectores de sobretensión para instrumentación y control (I&C)
Protectores de sobretensión para interfaces de datos
Accesorios
serie VSPC enchufable
serie VSSC no enchufable en diseño de terminal
serie MCZovp no enchufable con conexión de borne de retención
Cable Gland VCG series
Descargadores enchufables para VSPC
Elementos de base para VSPC
Unidad de alimentación y señalización para descargadores VSPC R
Accesorios para la serie VSPC
Protector de 2 etapas para señales analógicas y digitales
Módulo combinado para protección de 24 V y bucle de corriente
Protector de sobretensión para interfaz Uk0 /S0 (telecomunicaciones)
Protectores de señales de datos
Protectores de sobretensión con componentes: varistor, descargador de gas o diodo supresor
Protectores de sobretensión para bucles de corriente y señales EX ia
Protectores de sobretensión para señales digitales y señales EX ia
Puentes de medición para 3/4 conductores
Señales digitales con contacto de aviso
Señales digitales sin indicación de func. para aplicaciones EX ia
Datos generales para pedido
Versión
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, con función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) < 200 V
Código
8951580000
Tipo
VSPC 4SL 12VDC R
GTIN (EAN)
4032248742820
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
69 mm
Profundidad (pulgadas)
2,717 inch
Altura
98 mm
Altura (pulgadas)
3,858 inch
Anchura
17,8 mm
Anchura (pulgadas)
0,701 inch
Peso neto
51 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...80 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...70
Humedad
5...96 %
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
2
MTTF
2.665 a
SFF
86,02 %
λges
43
PFH en 1*10-9 1/h
10,7
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
Coordenadas del aislamiento según EN 50178
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Datos nominales IEC / EN
Capacidad de retroceso del impulso
≤ 20 ms
Características de transmisión de la señal (-3 dB)
2,5 MHz
Clase de requisitos según IEC 61643-21
C1, C2, C3, D1
Contacto de aviso
UN 250 V AC 0,1 A 1CO a VSPC R con unidad de control VSPC
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE
10 kA
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor-conductor
10 kA
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) tierra-PE
10 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE
2.5 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-conductor
2.5 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) tierra-PE
2.5 kA
Corriente de prueba de iluminación, Iimp (10/350 µs) Hilo-PE
2,5 kA
Corriente de prueba de iluminación, Iimp (10/350 µs) Tierra-PE
2,5 kA
Corriente de prueba de iluminación, Iimp (10/350 µs) conductor-conductor
2,5 kA
Corriente nominal IN
300 mA
Fusible
0,5 A
Modo de caída de sobrecarga
Modus 2
Nivel de protección UP (típ.)
< 200 V
Nivel de protección UP GND - PE
450 V
Nivel de protección UP conductor - PE
20 V
Nivel de protección en la salida hilo 1 kV/µs, normal
45 V
Nivel de protección en la salida hilo-PE 1kV/µs, normal
25 V
Nivel de protección en la salida hilo-hilo 8/20 µs, normal
45 V
Normas
IEC 61643-21
Número de polos
2
Resistencia a la corriente de choque C1
< 1 kA 8/20 μs
Resistencia a la corriente de choque C2
5 kA 8/20 μs
Resistencia a la corriente de choque C3
100 A 10/1000 μs
Resistencia a la corriente de choque D1
2,5 kA 10/350 μs
Resistencia de paso
4,7 Ω
Tensión continua máxima, Uc (DC)
15 V
Tensión nominal (DC)
12 V
Tipo de tensión
DC
Datos generales
Color
naranja
Diseño
Borne, otros
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Indicación óptica de funcionamiento
verde = OK; rojo = descargador defectuoso, sustituir
Segmento
Medición - Control - Regulación
Señales digitales protegidas
4
Tipo de protección
IP20
Versión
con función de aviso / indicador de función
Protección de datos CSA
Capacidad interna, máx. CI
4 nF
Grupo de gas C
IIB
Grupo de gas D
IIA
Grupos de gas A, B
IIC
Inductancia interna máx. LI
0 µH
Tensión de entrada, máx. Ui
15 V
Información adicional sobre homologaciones
Certificado GOST
GOST-Zertifikat
Datos de conexión
Tipo de conexión
enchufables en VSPC BASE
Indicación importante
Información de producto
Modo 2: estado en el que la parte del SPD que limita la tensión se cortocircuitó debido a una impedancia muy baja dentro del SPD. La línea es inoperable, pero el equipo de medición sigue protegido mediante un cortocircuito.
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Bases de licitación
Especificación larga
Protector de sobretensión para utilizar combinado con la base VSPC BASE 4SL R para cuatro conductores con potencial de referencia común y con indicador de estado integrado y opción de señalización a distancia. Conexión de protección de dos niveles en el conector, con protección basta, resistencias de desacoplamiento y protección fina entre los cables de señal y el potencial de referencia/puesta a tierra/tierra. Señalización mecánica desde el conector hasta la base según el tipo de conexión y la tensión nominal. Conector de protección con contacto macho de codificación y contraperfil para la base. Identificación óptica del conector de protección según el tipo de conexión de protección y el nivel de tensión. Posibilidad de rotulación del conector.
Especificación corta
Protector de sobretensión para la base VSPC BASE 4SL R con indicador de estado integrado y opción de señalización a distancia. Protección basta y fina para cuatro conductores con potencial de referencia común. Versión: 12 V DC
Tipo de conexión:
enchufables en VSPC BASE
Código:
8951620000
Tipo:
VSPC 2SL 12VDC R
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, con función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) < 200 V
Tipo de conexión:
enchufables en VSPC BASE
Código:
8951640000
Tipo:
VSPC 2SL 24VAC R
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, con función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) 250 V
Tipo de conexión:
enchufables en VSPC BASE
Código:
8951630000
Tipo:
VSPC 2SL 24VDC R
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, con función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) < 200 V
Tipo de conexión:
enchufables en VSPC BASE
Código:
8951610000
Tipo:
VSPC 2SL 5VDC R
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, con función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) < 200 V
Tipo de conexión:
enchufables en VSPC BASE
Código:
8951600000
Tipo:
VSPC 4SL 24VAC R
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, con función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) 250 V
Tipo de conexión:
enchufables en VSPC BASE
Código:
8951590000
Tipo:
VSPC 4SL 24VDC R
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, con función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) < 200 V
Tipo de conexión:
enchufables en VSPC BASE
Código:
8951570000
Tipo:
VSPC 4SL 5VDC R
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, con función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) < 200 V
Versión
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, con función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) < 200 V
Código
8951580000
Tipo
VSPC 4SL 12VDC R
GTIN (EAN)
4032248742820
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
69 mm
Profundidad (pulgadas)
2,717 inch
Altura
98 mm
Altura (pulgadas)
3,858 inch
Anchura
17,8 mm
Anchura (pulgadas)
0,701 inch
Peso neto
51 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...80 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...70
Humedad
5...96 %
SIL según IEC 61508
2
MTTF
2.665 a
SFF
86,02 %
λges
43
PFH en 1*10-9 1/h
10,7
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Capacidad de retroceso del impulso
≤ 20 ms
Características de transmisión de la señal (-3 dB)
2,5 MHz
Clase de requisitos según IEC 61643-21
C1, C2, C3, D1
Contacto de aviso
UN 250 V AC 0,1 A 1CO a VSPC R con unidad de control VSPC
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE
10 kA
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor-conductor
10 kA
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) tierra-PE
10 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE
2.5 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-conductor
2.5 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) tierra-PE
2.5 kA
Corriente de prueba de iluminación, Iimp (10/350 µs) Hilo-PE
2,5 kA
Corriente de prueba de iluminación, Iimp (10/350 µs) Tierra-PE
2,5 kA
Corriente de prueba de iluminación, Iimp (10/350 µs) conductor-conductor
2,5 kA
Corriente nominal IN
300 mA
Fusible
0,5 A
Modo de caída de sobrecarga
Modus 2
Nivel de protección UP (típ.)
< 200 V
Nivel de protección UP GND - PE
450 V
Nivel de protección UP conductor - PE
20 V
Nivel de protección en la salida hilo 1 kV/µs, normal
45 V
Nivel de protección en la salida hilo-PE 1kV/µs, normal
25 V
Nivel de protección en la salida hilo-hilo 8/20 µs, normal
45 V
Normas
IEC 61643-21
Número de polos
2
Resistencia a la corriente de choque C1
< 1 kA 8/20 μs
Resistencia a la corriente de choque C2
5 kA 8/20 μs
Resistencia a la corriente de choque C3
100 A 10/1000 μs
Resistencia a la corriente de choque D1
2,5 kA 10/350 μs
Resistencia de paso
4,7 Ω
Tensión continua máxima, Uc (DC)
15 V
Tensión nominal (DC)
12 V
Tipo de tensión
DC
Color
naranja
Diseño
Borne, otros
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Indicación óptica de funcionamiento
verde = OK; rojo = descargador defectuoso, sustituir
Segmento
Medición - Control - Regulación
Señales digitales protegidas
4
Tipo de protección
IP20
Versión
con función de aviso / indicador de función
Capacidad interna, máx. CI
4 nF
Grupo de gas C
IIB
Grupo de gas D
IIA
Grupos de gas A, B
IIC
Inductancia interna máx. LI
0 µH
Tensión de entrada, máx. Ui
15 V
Tipo de conexión
enchufables en VSPC BASE
Información de producto
Modo 2: estado en el que la parte del SPD que limita la tensión se cortocircuitó debido a una impedancia muy baja dentro del SPD. La línea es inoperable, pero el equipo de medición sigue protegido mediante un cortocircuito.
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Especificación larga
Protector de sobretensión para utilizar combinado con la base VSPC BASE 4SL R para cuatro conductores con potencial de referencia común y con indicador de estado integrado y opción de señalización a distancia. Conexión de protección de dos niveles en el conector, con protección basta, resistencias de desacoplamiento y protección fina entre los cables de señal y el potencial de referencia/puesta a tierra/tierra. Señalización mecánica desde el conector hasta la base según el tipo de conexión y la tensión nominal. Conector de protección con contacto macho de codificación y contraperfil para la base. Identificación óptica del conector de protección según el tipo de conexión de protección y el nivel de tensión. Posibilidad de rotulación del conector.
Especificación corta
Protector de sobretensión para la base VSPC BASE 4SL R con indicador de estado integrado y opción de señalización a distancia. Protección basta y fina para cuatro conductores con potencial de referencia común. Versión: 12 V DC
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
Núm. de certificación (UL)
E311081
Tipo de conexión:
enchufables en VSPC BASE
Código:
8951620000
Tipo:
VSPC 2SL 12VDC R
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, con función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) < 200 V
Tipo de conexión:
enchufables en VSPC BASE
Código:
8951640000
Tipo:
VSPC 2SL 24VAC R
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, con función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) 250 V
Tipo de conexión:
enchufables en VSPC BASE
Código:
8951630000
Tipo:
VSPC 2SL 24VDC R
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, con función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) < 200 V
Tipo de conexión:
enchufables en VSPC BASE
Código:
8951610000
Tipo:
VSPC 2SL 5VDC R
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, con función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) < 200 V
Tipo de conexión:
enchufables en VSPC BASE
Código:
8951600000
Tipo:
VSPC 4SL 24VAC R
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, con función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) 250 V
Tipo de conexión:
enchufables en VSPC BASE
Código:
8951590000
Tipo:
VSPC 4SL 24VDC R
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, con función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) < 200 V
Tipo de conexión:
enchufables en VSPC BASE
Código:
8951570000
Tipo:
VSPC 4SL 5VDC R
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, con función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) < 200 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.