Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VSPC 1CL PW 24V
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) ≤ 0.8 kV
Best.-Nr. 8951510000
Typ VSPC 1CL PW 24V
GTIN (EAN) 4032248742752
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 69 mm
Tiefe (inch) 2,717 inch
Höhe 90 mm
Höhe (inch) 3,543 inch
Breite 17,8 mm
Breite (inch) 0,701 inch
Nettogewicht 50 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70
Feuchtigkeit 5...96 %

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 3
MTTF 2.537 a
SFF 95,67 %
λges 45 
PFH in 1*10-9 1/h 1,95 

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (UL) E311081
UL Zertifikat UL 497b Certificate

Energieschutz Klasse III

Kombinierter Stoß UOC 6 kV
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) 27 V
Höchste Dauerspannung, Uc (DC) 38 V
Schutzpegel UP (typ.) ≤ 0.8 kV
Nennspannung (AC) 24 V
Nennspannung (DC) 24 V

Allgemeine Daten

Ausführung ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige
Bauform Klemme, sonstige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Farbe orange
Optische Funktionsanzeige Für den Klasse III Schutz, grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart IP20
Segment Messen - Steuern - Regeln

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom Imax. (8/20µs) GND-PE 10 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-Ader 10 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE 10 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-Ader 2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE 2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) GND-PE 2.5 kA
Absicherung 0,5 A
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21 C1, C2, C3, D1
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-Ader 2,5 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-PE 2,5 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) GND-PE 2,5 kA
Durchgangswiderstand 2,20 Ω
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) 27 V
Höchste Dauerspannung, Uc (DC) 38 V
Impuls-Rücksetzvermögen ≤ 10 ms
Kombinierter Stoß UOC 6 kV
Meldekontakt Nein
Nennspannung (AC) 24 V
Nennspannung (DC) 24 V
Nennstrom 450 mA
Nennstrom IN 10 A
Normen IEC 61643-21, HART-compatible
Polzahl 1
Schutzpegel UP (typ.) ≤ 0.8 kV
Schutzpegel UP Ader - Ader 40 V
Schutzpegel UP Ader - PE 450 V
Schutzpegel UP GND - PE 450 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 1 kV/µs, typisch 60 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 8/20 µs, typisch 60 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-PE 1 kV/µs, typisch 450 V
Signal-Übertragungseigenschaften (-3 dB) 3 MHz
Spannungsart AC/DC
Stoßstromfestigkeit C1 < 1 kA 8/20 μs
Stoßstromfestigkeit C2 5 kA 8/20 μs
Stoßstromfestigkeit C3 100 A 10/1000 μs
Stoßstromfestigkeit D1 2,5 kA 10/350 μs
Überlast-Ausfallmodus Modus 2

CSA-Schutz-Daten

Eingangsspannung, max. Ui 39 V
Gasgruppe A, B IIC
Gasgruppe C IIB
Gasgruppe D IIA
Innere Induktivität, max. LI 0 µH

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

erweiterte Angaben Zulassungen

GOST Zertifikat GOST-Zertifikat

Anschlussdaten

Anschlussart steckbar in VSPC BASE

Bemessungsdaten IECEx/ATEX/cUL

cUL-Zertifikat cUL Certificate

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Modus 2: Zustand, bei dem die spannungsbeschränkenden Teile des SPD durch eine sehr niedrige Impedanz innerhalb des SPD kurzgeschlossen wurden. Der Signalkreis ist ohne Funktion, die Messeinrichtung ist aber durch den Kurzschluss geschützt.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang Überspannungsschutzstecker für Basiselement VSPC BASE 1CL PW mit Zweifacher-Schutzschaltung, für die Spannungsversorgung und einen zweiadrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis (z.B.Speisetrennverstärker) Schutzschaltung Spannungsversorgung: Temperaturüberwachte Varistoren als Querspannungschutz zwischen den aktiven Adern. Längsspannungsgrobschutz zur Erde. Optisches Defektsignal gekoppelt mit der Temperaturüberwachung. Schutzschaltung erdpotenzialfrei betriebener Signalkreis: Zweistufige Schutzschaltung, bestehend aus Grobschutz und Feinschutz zwischen den Signaladern sowie Entkopplungswiderständen. Mechanische Kennzeichnung des Steckers zum Basiselement nach Schaltungsart und Nennspannung. Schutzstecker mit Kodierstift und Gegenprofil für das Basiselement. Optische Kennzeichnung des Schutzstecker nach Art der Schutzschaltung und der Spannungshöhe. Beschriftungsmöglichkeit am Stecker.
Ausschreibungstext kurz Überspannungsschutzstecker für Basiselement VSPC BASE 1CL PW, mit Zweifach-Schutzschaltung für 24 V Spannungsversorgung und eine zweiadrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis.

Zulassungen

Zulassungen CE FUSAFETY UL
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL) E311081

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.