|
通用订货数据 |
版本 |
电源, 开关电源模块, 24 V |
订货号 |
8951400000 |
类型 |
CP M SNT3 250W 24V 10A |
GTIN (EAN) |
4032248742615 |
数量 |
1 pc(s). |
交货状态 |
已取消 |
有效期 |
2016-06-30 |
替代产品
|
1478180000
|
|
尺寸和重量 |
深 |
150 mm |
深度 (英寸) |
5.905 inch |
高度 |
130 mm |
高度 (英寸) |
5.118 inch |
宽度 |
60 mm |
宽度 (英寸) |
2.362 inch |
净重 |
1,293 g |
|
温度 |
存储温度 |
-40 °C...85 °C |
工作温度 |
-25 °C...70 °C |
|
环保产品合规 |
RoHS 合规状态 |
符合要求 |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1 |
|
输入 |
AC 输入电压范围 |
3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC |
交流电流损耗 |
0.5 A @ 3 x 500 V AC / 0.55 A @ 3 x 400 V AC |
导线连接方式 |
螺钉联接 |
建议后备熔丝 |
2 A / DI,熔断器 2...3 A, Char. C, 断路器 |
接线方式 |
螺钉联接 |
浪涌电流 |
最大值50 A |
直流电流损耗 |
0.35 A @ 800 V DC / 0.6 A @ 450 V DC |
输入熔丝 |
是 |
输入熔断器(内置) |
是 |
输入电压范围 直流 |
450...800 V DC (max. 500 V DC根据UL508) |
频率范围 交流 |
47...63 Hz |
额定输入电压 |
3 x 400...3 x 500 V AC (宽范围输入) |
|
输出 |
U 条件下的持续输出电流标称 |
12 A @ 45 °C, 10,7 A @ 55 °C, 7,5 A @ 70 °C |
可拼接 |
是,最大值5 |
导线连接方式 |
螺钉联接 |
最大输出电压 |
29.5 V |
最小输出电压 |
22.5 V |
残余波纹, 切换峰值电流 |
< 50 mVSS @ 24 V DC, I额定 |
输出功率 |
240 W |
输出电压类型 |
DC |
输出电压,备注 |
(可使用正面的电位计调节) |
输出电流 |
10 A |
过载保护 |
是 |
额定输出电压 |
24 V DC ± 1 % |
额定输出电流,针对 U额定 |
10 A @ 60 °C |
|
通用参数 |
AC 故障桥接时间 @ I额定 |
> 40 ms @ 3 x 500 V AC / > 20 ms @ 3 x 400 V AC |
信号装置 |
工作,绿色LED |
功率因数(约) |
> 0.65 @ 3 x 500 V AC / > 0.75 @ 3 x 400 V AC |
外壳规格 |
金属,耐腐蚀 |
安装位置、安装提示 |
TS35安装导轨的水平方向 顶部 50 mm 间隙 & 底部用于空气循环 可以并排安装,不留间隙。 |
效率 |
89 % @ 3 x 500 V AC / 90 % @ 3 x 400 V AC |
电流限值 |
> 120 % I额定 |
短路保护 |
是 |
负载反向电压保护 |
30…35 V DC |
过热保护 |
是 |
防护等级 |
IP20 |
|
EMC / 冲击/振动 |
噪声排放符合 EN55032 |
等级 B |
抗冲击稳定性 IEC 60068-2-27 |
所有方向力値30g |
抗干扰检查方式 |
EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 和 EN 61000-4-8 (场域)|EN 61000-4-4 (脉冲)|EN 61000-4-5 (电涌)|EN 61000-4-6 (传导)|EN 61000-4-11 (电压跌落) |
谐波电流限制 |
符合 EN 61000-3-2 标准 |
|
绝缘参数 |
污染等级 |
2 |
电气隔离 输出-地 |
0.5 kV |
电气隔离,输入— 接地 |
2 kV |
电气隔离,输入— 输出 |
3 kV |
绝缘电压 |
3 kV 输入/输出; 2 kV 输入/接地; 0.5 kV 输出/接地 |
防护等级 |
I,带 PE 连接 |
|
电气安全 |
用于开关电源设备的安全变压器 |
符合 EN 61558-2-16 标准 |
用于电子设备 |
符合 EN50178 / VDE0160 |
电气机械设备 |
根据EN60204 |
防止电击的安全隔离/保护 |
VDE0100-410 /符合DIN57100-410 |
防触电保护 |
符合VDE0106-101 |
|
联接数据(输入端) |
接线方式 |
螺钉联接 |
最大压接面积,AWG/kcmil |
12 |
最大压接面积,硬导线 |
6 mm² |
最大压接面积,软导线 |
2.5 mm² |
最大拧紧扭矩 |
0.6 Nm |
最小压接面积 AWG/kcmil |
26 |
最小压接面积 硬导线 |
0.5 mm² |
最小压接面积 软导线 |
0.5 mm² |
最小拧紧扭矩 |
0.5 Nm |
端子接线回路数量 |
4 用于 L1/L2/L3/PE |
|
联接数据(输出端) |
拧紧扭力, 最大【输出】 |
0.6 Nm |
拧紧扭力, 最小【输出】 |
0.5 Nm |
最大压接面积,AWG/kcmil |
12 |
最大压接面积,硬导线 |
6 mm² |
最大压接面积,软导线 |
2.5 mm² |
最小压接面积 AWG/kcmil |
26 |
最小压接面积 硬导线 |
0.5 mm² |
最小压接面积 软导线 |
0.5 mm² |
端子接线回路数量 |
5 (++ / ---) |
|
分类 |
ETIM 6.0 |
EC002540 |
ETIM 7.0 |
EC002540 |
ETIM 8.0 |
EC002540 |
ETIM 9.0 |
EC002540 |
ECLASS 9.0 |
27-04-07-01 |
ECLASS 9.1 |
27-04-07-01 |
ECLASS 10.0 |
27-04-07-01 |
ECLASS 11.0 |
27-04-07-01 |
ECLASS 12.0 |
27-04-07-01 |
ECLASS 13.0 |
27-04-07-01 |
ECLASS 14.0 |
27-04-07-01 |
|
版本 |
电源, 开关电源模块, 24 V |
订货号 |
8951400000 |
类型 |
CP M SNT3 250W 24V 10A |
GTIN (EAN) |
4032248742615 |
数量 |
1 pc(s). |
交货状态 |
已取消 |
有效期 |
2016-06-30 |
替代产品
|
1478180000
|
深 |
150 mm |
深度 (英寸) |
5.905 inch |
高度 |
130 mm |
高度 (英寸) |
5.118 inch |
宽度 |
60 mm |
宽度 (英寸) |
2.362 inch |
净重 |
1,293 g |
存储温度 |
-40 °C...85 °C |
工作温度 |
-25 °C...70 °C |
RoHS 合规状态 |
符合要求 |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1 |
AC 输入电压范围 |
3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC |
交流电流损耗 |
0.5 A @ 3 x 500 V AC / 0.55 A @ 3 x 400 V AC |
导线连接方式 |
螺钉联接 |
建议后备熔丝 |
2 A / DI,熔断器 2...3 A, Char. C, 断路器 |
接线方式 |
螺钉联接 |
浪涌电流 |
最大值50 A |
直流电流损耗 |
0.35 A @ 800 V DC / 0.6 A @ 450 V DC |
输入熔丝 |
是 |
输入熔断器(内置) |
是 |
输入电压范围 直流 |
450...800 V DC (max. 500 V DC根据UL508) |
频率范围 交流 |
47...63 Hz |
额定输入电压 |
3 x 400...3 x 500 V AC (宽范围输入) |
U 条件下的持续输出电流标称 |
12 A @ 45 °C, 10,7 A @ 55 °C, 7,5 A @ 70 °C |
可拼接 |
是,最大值5 |
导线连接方式 |
螺钉联接 |
最大输出电压 |
29.5 V |
最小输出电压 |
22.5 V |
残余波纹, 切换峰值电流 |
< 50 mVSS @ 24 V DC, I额定 |
输出功率 |
240 W |
输出电压类型 |
DC |
输出电压,备注 |
(可使用正面的电位计调节) |
输出电流 |
10 A |
过载保护 |
是 |
额定输出电压 |
24 V DC ± 1 % |
额定输出电流,针对 U额定 |
10 A @ 60 °C |
AC 故障桥接时间 @ I额定 |
> 40 ms @ 3 x 500 V AC / > 20 ms @ 3 x 400 V AC |
信号装置 |
工作,绿色LED |
功率因数(约) |
> 0.65 @ 3 x 500 V AC / > 0.75 @ 3 x 400 V AC |
外壳规格 |
金属,耐腐蚀 |
安装位置、安装提示 |
TS35安装导轨的水平方向 顶部 50 mm 间隙 & 底部用于空气循环 可以并排安装,不留间隙。 |
效率 |
89 % @ 3 x 500 V AC / 90 % @ 3 x 400 V AC |
电流限值 |
> 120 % I额定 |
短路保护 |
是 |
负载反向电压保护 |
30…35 V DC |
过热保护 |
是 |
防护等级 |
IP20 |
噪声排放符合 EN55032 |
等级 B |
抗冲击稳定性 IEC 60068-2-27 |
所有方向力値30g |
抗干扰检查方式 |
EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 和 EN 61000-4-8 (场域)|EN 61000-4-4 (脉冲)|EN 61000-4-5 (电涌)|EN 61000-4-6 (传导)|EN 61000-4-11 (电压跌落) |
谐波电流限制 |
符合 EN 61000-3-2 标准 |
污染等级 |
2 |
电气隔离 输出-地 |
0.5 kV |
电气隔离,输入— 接地 |
2 kV |
电气隔离,输入— 输出 |
3 kV |
绝缘电压 |
3 kV 输入/输出; 2 kV 输入/接地; 0.5 kV 输出/接地 |
防护等级 |
I,带 PE 连接 |
用于开关电源设备的安全变压器 |
符合 EN 61558-2-16 标准 |
用于电子设备 |
符合 EN50178 / VDE0160 |
电气机械设备 |
根据EN60204 |
防止电击的安全隔离/保护 |
VDE0100-410 /符合DIN57100-410 |
防触电保护 |
符合VDE0106-101 |
接线方式 |
螺钉联接 |
最大压接面积,AWG/kcmil |
12 |
最大压接面积,硬导线 |
6 mm² |
最大压接面积,软导线 |
2.5 mm² |
最大拧紧扭矩 |
0.6 Nm |
最小压接面积 AWG/kcmil |
26 |
最小压接面积 硬导线 |
0.5 mm² |
最小压接面积 软导线 |
0.5 mm² |
最小拧紧扭矩 |
0.5 Nm |
端子接线回路数量 |
4 用于 L1/L2/L3/PE |
拧紧扭力, 最大【输出】 |
0.6 Nm |
拧紧扭力, 最小【输出】 |
0.5 Nm |
最大压接面积,AWG/kcmil |
12 |
最大压接面积,硬导线 |
6 mm² |
最大压接面积,软导线 |
2.5 mm² |
最小压接面积 AWG/kcmil |
26 |
最小压接面积 硬导线 |
0.5 mm² |
最小压接面积 软导线 |
0.5 mm² |
端子接线回路数量 |
5 (++ / ---) |
ETIM 6.0 |
EC002540 |
ETIM 7.0 |
EC002540 |
ETIM 8.0 |
EC002540 |
ETIM 9.0 |
EC002540 |
ECLASS 9.0 |
27-04-07-01 |
ECLASS 9.1 |
27-04-07-01 |
ECLASS 10.0 |
27-04-07-01 |
ECLASS 11.0 |
27-04-07-01 |
ECLASS 12.0 |
27-04-07-01 |
ECLASS 13.0 |
27-04-07-01 |
ECLASS 14.0 |
27-04-07-01 |
认证 |
|
ROHS |
一致 |
UL File Number Search |
UL 网站
|
cURus 证书号 |
E255651 |
证书号 (cULus) |
E258476 |
|
该功能通过外部服务提供商 https://supplyframe.com 提供。通过点击“继续”,您将被重定向到此页面。这导致了个人数据向非欧洲国家的数据传输。请查看外部网站的数据保护政策,魏德米勒对此不承担任何责任和义务。
|