Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CP M SNT 250W 24V 10A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr. 8951360010
Art CP M SNT 250W 24V 10A
GTIN (EAN) 4050118143638
VPE 1 Stück
Lieferstatus Abgekündigt
Lieferbar bis 2016-06-30
Produktalternative 1478130000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 150 mm
Tiefe (inch) 5,905 inch
Höhe 130 mm
Höhe (inch) 5,118 inch
Breite 60 mm
Breite (inch) 2,362 inch
Nettogewicht 1.316 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...70

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E255651

Eingang

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Eingangssicherung Ja
Eingangssicherung (intern) Ja
Eingangsspannungsbereich AC 85…264 V AC (Derating @ 100 V AC)
Eingangsspannungsbereich DC 80…370 V DC (Derating @ 120 V DC)
Einschaltstrom max. 12 A
Empfohlene Vorsicherung 4 A / DI, Schmelzsicherung
10 A, Char. B, Leitungsschutzschalter
5...10 A, Char. C, Leitungsschutzschalter
Frequenzbereich AC 47...63 Hz
Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Nenneingangsspannung 100...240 V AC (Weitbereichseingang)
Stromaufnahme AC 1,2 A @ 230 V AC / 2,4 A @ 115 V AC
Stromaufnahme DC 0,8 A @ 370 V DC / 2,3 A @ 120 V DC

Ausgang

Ausgangsleistung 250 W
Ausgangsspannung, Bemerkung (einstellbar über Potentiometer in der Front)
Ausgangsspannung, max. 29,5 V
Ausgangsspannung, min. 22,5 V
Ausgangsspannungsart DC
Ausgangsstrom 10 A
Dauerausgangsstrom @ UNominal 12 A @ 45 °C, 10,7 A @ 55 °C, 7,5 A @ 70 °C
Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Nennausgangsspannung 24 V DC ± 1 %
Nennausgangsstrom @ UNenn 10 A @ 60 °C
Parallelschaltbarkeit ja, max. 5
Restwelligkeit, Schaltspitzen < 50 mVSS @ 24 V DC, IN
Überlastschutz Ja

Allgemeine Angaben

Einbaulage, Montagehinweis Horizontal auf Tragschiene TS 35. Oben & unten 50 mm Abstand für freie Luftzufuhr. Ohne seitlichen Abstand anreihbar.
Gehäuseausführung Metall, korrosionsbeständig
Kurzschlussschutz Ja
Leistungsfaktor (ca.) > 0,99 @ 230 V AC / > 0,97 @ 115 V AC
Netzausfallüberbrückung @ INenn > 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Rastfuß Metall
Schutz gegen Rückspannungen von der Last 30…35 V DC
Schutzart IP20
Signalisierung Betrieb, LED grün
Strombegrenzung > 120 % IN
Wirkungsgrad 90 % @ 230 V AC / 87 % @ 115 V AC
Übertemperaturschutz Ja

EMV / Schock / Vibration

Begrenzung von Netzoberschwingungsströmen Gemäß EN 61000-3-2
Festigkeit gegen Schock IEC 60068-2-27 30g in allen Richtungen
Störabstrahlung nach EN55032 Klasse B
Störfestigkeitsprüfung nach EN61000-4-2 (ESD)|EN61000-4-3 and EN61000-4-8 (fields)|EN61000-4-4 (burst)|EN61000-4-5 (surge)|EN61000-4-6 (conducted)|EN61000-4-11 (dips)

Isolationskoordination

Galvanische Trennung Ausgang-Erde 0,5 kV
Galvanische Trennung Eingang-Ausgang 3 kV
Galvanische Trennung Eingang-Erde 2 kV
Isolationsspannung 3 kV Eingang/Ausgang; 2 kV Eingang/Erde; 0,5 kV Ausgang/Erde
Schutzklasse I, mit PE-Anschluss
Verschmutzungsgrad 2

Elektrische Sicherheit (angewandte Normen)

Ausrüstung mit elektronischen Betriebsmitteln nach EN50178 / VDE0160
Elektrische Ausrüstung von Maschinen nach EN60204
Schutz gegen gefährliche Körperströme nach VDE0106-101
Sichere Trennung / Schutz gegen elektrischen Schlag VDE0100-410 / nach DIN57100-410
Sicherheitstransformatoren für Schaltnetzgeräte Gemäß EN 61558-2-16

Anschlussdaten (Ausgang)

Anzahl Klemmen 5 (++ / ---)
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 12 
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 26 
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,5 mm²

Anschlussdaten (Eingang)

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Anzahl Klemmen 3 für L/N/PE
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 12 
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 26 
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,5 mm²

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01
ECLASS 14.0 27-04-07-01

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS CURUS DETNORVER
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E255651
Zertifikat-Nr. (cULus) E258476

verwandte Produkte

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile