Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
TOP 12VDC/230VAC 0,1A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 12 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 24...230 V AC, Dauerstrom: 0,1 A, PUSH IN
Best.-Nr. 8951170000
Art TOP 12VDC/230VAC 0,1A
GTIN (EAN) 4032248741946
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 55 mm
Tiefe (inch) 2,165 inch
Höhe 79,4 mm
Höhe (inch) 3,126 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 19,3 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -20 °C...60 °C
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

MTTF 2.500 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI

Steuerseite

Nennsteuerspannung 12 V DC ±20 %
Nennsteuerstrom 3,6 mA DC
Nennleistung <45 mW
Statusanzeige LED grün
Schutzschaltung Varistor, Verpolungsschutz
Eingangsfrequenz 10 Hz

Lastseite

Nennschaltspannung 24...230 V AC
Dauerstrom 0.1 A (AC1)
Nennschaltstrom 100 mA
Lastkategorie AC1
Schaltspannung AC, max. 230 V
Einschaltverzögerung ≤ 10 ms
Ausschaltverzögerung <12 ms
Spannungsfall bei max. Last <1,8 V
Leckstrom <1 mA
min. Schaltstrom 2 mA
Kurzschlussfest Nein
Schutzschaltung Lastseite Varistor, RC-Glied
Kontaktausführung 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend))
max. Schaltfrequenz (DC Steuerspannung) 10 Hz

Allgemeine Daten

Tragschiene TS 35
Prüftaste vorhanden Nein
Farbe schwarz
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Gehäuse
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite > 3 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 1,2 kVeff / 1 min
Stehstoßspannung 4 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (cULus) E223474

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik PUSH IN
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 10 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04
ECLASS 14.0 27-37-16-04

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E223474

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 8951160000
Art: TOP 5VDC/230VAC 0,1A
Ausfuehrung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 5 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 24...230 V AC, Dauerstrom: 0,1 A, PUSH IN
 
Best.-Nr.: 8951180000
Art: TOP 24VDC/230VAC 0,1A
Ausfuehrung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 24...230 V AC, Dauerstrom: 0,1 A, PUSH IN
 
Best.-Nr.: 8951260000
Art: TOP 24VAC/230VAC 0,1A
Ausfuehrung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V AC ±20 % , Nennschaltspannung: 24...230 V AC, Dauerstrom: 0,1 A, PUSH IN
 
Best.-Nr.: 8951190000
Art: TOP 48-60VDC/230VAC 0,1A
Ausfuehrung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 48…60 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 24...230 V AC, Dauerstrom: 0,1 A, PUSH IN
 
Best.-Nr.: 8951270000
Art: TOP 48-60VAC/230VAC 0,1A
Ausfuehrung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 48…60 V AC ±20 % , Nennschaltspannung: 24...230 V AC, Dauerstrom: 0,1 A, PUSH IN
 
Best.-Nr.: 8951200000
Art: TOP 110VDC/230VAC 0,1A
Ausfuehrung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 110 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 24...230 V AC, Dauerstrom: 0,1 A, PUSH IN
 
Best.-Nr.: 8951280000
Art: TOP 120VAC/230VAC 0,1A
Ausfuehrung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 120 V AC ±20 % , Nennschaltspannung: 24...230 V AC, Dauerstrom: 0,1 A, PUSH IN
 
Best.-Nr.: 8951210000
Art: TOP 220VDC/230VAC 0,1A
Ausfuehrung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 220 V DC +10 % / -15 % , Nennschaltspannung: 24...230 V AC, Dauerstrom: 0,1 A, PUSH IN
 
Best.-Nr.: 8951290000
Art: TOP 230VAC/230VAC 0,1A
Ausfuehrung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 230 V AC +10 % / -20 % , Nennschaltspannung: 24...230 V AC, Dauerstrom: 0,1 A, PUSH IN