Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
TOS 230VAC/48VDC 0,1A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat TERMOPTO, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC +10 % / -20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 0,1 A, Csavaros csatlakozás
Rendelési szám 8950850000
Típus TOS 230VAC/48VDC 0,1A
GTIN (EAN) 4032248742226
Qty. 10 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 55 mm
Mélység (coll) 2,165 inch
Magasság 74,4 mm
Magasság (coll) 2,929 inch
Szélesség 6,1 mm
Szélesség (coll) 0,24 inch
Nettó tömeg 20,9 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...80 °C
Üzemi hőmérséklet -20 °C...60 °C
Páratartalom 5-95% rel. páratartalom, Tu = 40 °C, páralecsapódás nélkül

Meghibásodási valószínűség

MTTF 2 500 a

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség 230 V AC +10 % / -20 %
Névleges vezérlőáram 1,75 mA AC
Névleges teljesítmény ≤ 0,4 VA
Állapotjelző Zöld világítódióda
Védőáramkör Varisztor, Egyenirányító
Bemenő frekvencia 10 Hz

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség 5...48 V DC
Névleges áram 0.1 A (DC1)
Névleges kapcsolási áram 100 mA
Terhelés kategória DC1
Max. kapcsolási feszültség, DC 48 V
Bekapcsolási késleltetés <12 ms
Kikapcsolási késleltetés <14 ms
Feszültségesés max. terhelésnél <1 V
Szivárgási áram <10 µA
Min. kapcsolási áram 100 µA
Rövidzárlatbiztos Nem
Védőáramkör, terhelés oldal Csillapító dióda
Érintkező típusa 1 Záróérintkező (Tranzisztor)
max. kapcsolási frekvencia (AC vezérlőfeszültség) 10 Hz

Általános adatok

Sín TS 35
Ellenőrző gomb elérhető No
Szín fekete
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész
Alkatrész Ház
UL94 éghetőségi osztály V-0

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség 300 V
Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal > 3 mm
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal 1,2 kVeff / 1 min.
Lökőfeszültség 4 kV (1,2/50 µs)
Védelmi osztály IP20

A jóváhagyások / szabványok további részletei

Tanúsítvány száma (cULus) E223474

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás 9 mm
Meghúzási nyomaték, min. 0,4 Nm
Meghúzási nyomaték, max. 0,6 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás 2,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 20
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 12
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 0,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 2,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG) AWG 20
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG) AWG 12
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 1,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Kés mérete 0,6 x 3,5 mm

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9,1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04
ECLASS 14.0 27-37-16-04

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE CULUS
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus) E223474

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 8950700000
Típus: TOS 5VDC/48VDC 0,1A
Változat:
TERMOPTO, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 5 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 0,1 A, Csavaros csatlakozás
 
Rendelési szám: 8950710000
Típus: TOS 12VDC/48VDC 0,1A
Változat:
TERMOPTO, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 0,1 A, Csavaros csatlakozás
 
Rendelési szám: 8950820000
Típus: TOS 24VAC/48VDC 0,1A
Változat:
TERMOPTO, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V AC ±20% , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 0,1 A, Csavaros csatlakozás
 
Rendelési szám: 8950730000
Típus: TOS 48-60VDC/48VDC 0,1A
Változat:
TERMOPTO, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 48…60 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 0,1 A, Csavaros csatlakozás
 
Rendelési szám: 8950720000
Típus: TOS 24VDC/48VDC 0,1A
Változat:
TERMOPTO, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 0,1 A, Csavaros csatlakozás
 
Rendelési szám: 8950830000
Típus: TOS 48-60VAC/48VDC 0,1A
Változat:
TERMOPTO, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 48…60 V AC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 0,1 A, Csavaros csatlakozás
 
Rendelési szám: 8950740000
Típus: TOS 110VDC/48VDC 0,1A
Változat:
TERMOPTO, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 110 V DC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 0,1 A, Csavaros csatlakozás
 
Rendelési szám: 8950840000
Típus: TOS 120VAC/48VDC 0,1A
Változat:
TERMOPTO, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 120 V AC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 0,1 A, Csavaros csatlakozás
 
Rendelési szám: 8950750000
Típus: TOS 220VDC/48VDC 0,1A
Változat:
TERMOPTO, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 220 V DC +10 % / -15 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 0,1 A, Csavaros csatlakozás
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek