Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
TOS 48-60VDC/48VDC 0,1A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 48…60 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 0,1 A, Schraubanschluss
Best.-Nr. 8950730000
Art TOS 48-60VDC/48VDC 0,1A
GTIN (EAN) 4032248742103
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 55 mm
Tiefe (inch) 2,165 inch
Höhe 74,4 mm
Höhe (inch) 2,929 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 20,8 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -20 °C...60 °C
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

MTTF 2.500 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI

Steuerseite

Nennsteuerspannung 48…60 V DC ±20 %
Nennsteuerstrom 4,3 mA DC
Nennleistung <200 mW
Statusanzeige LED grün
Schutzschaltung Varistor, Verpolungsschutz
Eingangsfrequenz 500 Hz

Lastseite

Nennschaltspannung 5...48 V DC
Dauerstrom 0.1 A (DC1)
Nennschaltstrom 100 mA
Lastkategorie DC1
Schaltspannung DC, max. 48 V
Einschaltverzögerung <170 µs
Ausschaltverzögerung <310 µs
Spannungsfall bei max. Last <1 V
Leckstrom <10 µA
min. Schaltstrom 100 µA
Kurzschlussfest Nein
Schutzschaltung Lastseite Freilaufdiode
Kontaktausführung 1 Schließer (Transistor)
max. Schaltfrequenz (DC Steuerspannung) 500 Hz

Allgemeine Daten

Tragschiene TS 35
Prüftaste vorhanden Nein
Farbe schwarz
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Gehäuse
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite > 3 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 1,2 kVeff / 1 min
Stehstoßspannung 4 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (cULus) E223474

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 9 mm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04
ECLASS 14.0 27-37-16-04

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E223474

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 8950700000
Art: TOS 5VDC/48VDC 0,1A
Ausfuehrung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 5 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 0,1 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 8950710000
Art: TOS 12VDC/48VDC 0,1A
Ausfuehrung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 12 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 0,1 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 8950820000
Art: TOS 24VAC/48VDC 0,1A
Ausfuehrung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V AC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 0,1 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 8950720000
Art: TOS 24VDC/48VDC 0,1A
Ausfuehrung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 0,1 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 8950830000
Art: TOS 48-60VAC/48VDC 0,1A
Ausfuehrung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 48…60 V AC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 0,1 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 8950740000
Art: TOS 110VDC/48VDC 0,1A
Ausfuehrung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 110 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 0,1 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 8950840000
Art: TOS 120VAC/48VDC 0,1A
Ausfuehrung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 120 V AC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 0,1 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 8950750000
Art: TOS 220VDC/48VDC 0,1A
Ausfuehrung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 220 V DC +10 % / -15 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 0,1 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 8950850000
Art: TOS 230VAC/48VDC 0,1A
Ausfuehrung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 230 V AC +10 % / -20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 0,1 A, Schraubanschluss