TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 5 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite
N. d’ordine
8950700000
Tipo
TOS 5VDC/48VDC 0,1A
GTIN (EAN)
4032248742073
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
55 mm
Profondità (pollici)
2,165 inch
Posizione verticale
74,4 mm
Altezza (pollici)
2,929 inch
Larghezza
6,1 mm
Larghezza (pollici)
0,24 inch
Peso netto
20,3 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio
-20 °C...60 °C
Umidità
5–95 % umidità rel., Tu= 40°C, senza condensazione
Probabilità di guasto
MTTF
2.500 a
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
lato di comando
Tensione nominale
5 V DC ±20 %
Flusso di comando nominale
7,7 mA DC
Potenza nominale
<40 mW
Indicatore di stato
LED verde
Circuito di protezione
Varistore, Protezione contro l'inversione di polarità
Frequenza d'ingresso
3 kHz
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
5...48 V DC
Corrente permanente
0.1 A (DC1)
Corrente di commutazione nominale
100 mA
Categoria di carico
DC1
Tensione di commutazion AC, max.
48 V
Ritardo all'inserzione
<13 µs
Ritardo alla disinserzione
<42 µs
Caduta di tensione con carico max.
< 1 V
Corrente di dispersione
<10 µA
Corrente di commutazione min.
100 µA
A prova di cortocircuito
No
Circuito di protezione lato di carico
Diodo a corsa libera
Tipo di contatto
1 contatto NA (Transistor)
frequenza di commutazione max. (tensione di comando DC)
3.000 Hz
Dati generali
Guida
TS 35
Tasto di prova disponibile
No
Colori
nero
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente
Custodia
Classe d’infiammabilità UL94
V-0
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
300 V
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
> 3 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
1,2 kVeff / 1 min.
Tensione impulsiva massima
4 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione
IP20
Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme
N° Certificato (cULus)
E223474
Dati di collegamento
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
9 mm
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 20
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)
AWG 20
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)
AWG 12
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 12 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V AC ±20% , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 48…60 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 48…60 V AC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 110 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 120 V AC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 220 V DC +10 % / -15 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 230 V AC +10 % / -20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 5 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 12 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V AC ±20% , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 48…60 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 48…60 V AC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 110 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 120 V AC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 220 V DC +10 % / -15 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 230 V AC +10 % / -20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.