Set di cavi e cavi patch per connettori circolari e RJ45
Cavo patch RJ12
Set di cavi Single Pair Ethernet
Soluzioni di cablaggio LWL
Gruppi di cavi
Connettore per valvole con guarnizione integrata
Set di cavi PushPull Power
USB cord sets
Cavo grezzo
Confezionamento personalizzato
rame
Cavo di sistema / cavo di collegamento, Ethernet Cat.6 PUR
Others
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Cavi di sistema, RJ45 IP67 RockStar V05 metallo, RJ45 IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
N. d’ordine
8950550050
Tipo
IE-C6ES8UG0050A45A40-X
GTIN (EAN)
4050118250527
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Lunghezza
5 m
Lunghezza (pollici)
196,85 inch
Peso netto
327 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...80 °C
Temperatura di posa
-15 °C...60 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Standard specifici per cavo
Corrosività dei gas infiammabili
secondo IEC 60754-2
Impianti con cavi di comunicazione non specifici per l'applicazione
EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002
Struttura a norma
Stile UL 20963 (80°C / 30 V)
Connettore maschio dx
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, Plastic, shielded
Connettore maschio sx
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP67, Contatto maschio, Diritto, RockStar V05, alluminio pressofuso, schermate
Proprietà elettriche cavo
Capacità a 1 kHz
45 nF/km
Categoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Distorsione di propagazione
3 ns/100m
Durata segnale
4,5 ns/m
Impedenza caratteristica
100 ± 5 Ω a 100MHz
Impedenza di trasferimento
15 mΩ/m a 1 MHz, 10 mΩ/m a 10 MHz, 30 mΩ/m a 30 MHz
Resistenza loop
290 Ω/km
Tensione di prova: filo-filo-schermo
700 V AC
Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi
Alogeni
Esente da alogeni a norma IEC 60754-2
Corrosività dei gas infiammabili
secondo IEC 60754-2
Forza d'estrazione
≤ 100 N
Raggio di curvatura min, ripetuto
10 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta
5 x diametro cavo
Resistenza agli olii
A norma IEC 60811-2-1
Resistenza all'abrasione
molto buona
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1
Spina di collegamento
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, Plastic, shielded
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP67, Contatto maschio, Diritto, RockStar V05, alluminio pressofuso, schermate
Struttura del cavo
Colore della guaina
Verde (RAL 6018)
Denominazione secondo norma
S/FTP, LIO2YSC11Y 4x2x0.15 PIMF FRNC GN
Diametro guaina, max.
6,5 mm
Diametro guaina, min.
6,1 mm
Diametro isolamento
1,03 mm
Disposizione dei fili
coppia ritorta
Isolamento
PE
Materiale dei cavi
Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento
PUR
Schermatura
S/FTP
Schermatura coppia di fili
Aluminium foil
Schermatura totale
Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
bianco - blu, bianco - arancione, bianco - verde, bianco - marrone
Sezione
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Spessore calza di schermatura
0,1 mm
Trefoli
7
Classificazioni
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Versione
Cavi di sistema, RJ45 IP67 RockStar V05 metallo, RJ45 IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
N. d’ordine
8950550050
Tipo
IE-C6ES8UG0050A45A40-X
GTIN (EAN)
4050118250527
CPZ
1 Pezzo
Lunghezza
5 m
Lunghezza (pollici)
196,85 inch
Peso netto
327 g
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...80 °C
Temperatura di posa
-15 °C...60 °C
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Corrosività dei gas infiammabili
secondo IEC 60754-2
Impianti con cavi di comunicazione non specifici per l'applicazione
EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002
Struttura a norma
Stile UL 20963 (80°C / 30 V)
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, Plastic, shielded
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP67, Contatto maschio, Diritto, RockStar V05, alluminio pressofuso, schermate
Capacità a 1 kHz
45 nF/km
Categoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Distorsione di propagazione
3 ns/100m
Durata segnale
4,5 ns/m
Impedenza caratteristica
100 ± 5 Ω a 100MHz
Impedenza di trasferimento
15 mΩ/m a 1 MHz, 10 mΩ/m a 10 MHz, 30 mΩ/m a 30 MHz
Resistenza loop
290 Ω/km
Tensione di prova: filo-filo-schermo
700 V AC
Alogeni
Esente da alogeni a norma IEC 60754-2
Corrosività dei gas infiammabili
secondo IEC 60754-2
Forza d'estrazione
≤ 100 N
Raggio di curvatura min, ripetuto
10 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta
5 x diametro cavo
Resistenza agli olii
A norma IEC 60811-2-1
Resistenza all'abrasione
molto buona
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, Plastic, shielded
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP67, Contatto maschio, Diritto, RockStar V05, alluminio pressofuso, schermate
Colore della guaina
Verde (RAL 6018)
Denominazione secondo norma
S/FTP, LIO2YSC11Y 4x2x0.15 PIMF FRNC GN
Diametro guaina, max.
6,5 mm
Diametro guaina, min.
6,1 mm
Diametro isolamento
1,03 mm
Disposizione dei fili
coppia ritorta
Isolamento
PE
Materiale dei cavi
Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento
PUR
Schermatura
S/FTP
Schermatura coppia di fili
Aluminium foil
Schermatura totale
Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
bianco - blu, bianco - arancione, bianco - verde, bianco - marrone
Sezione
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Spessore calza di schermatura
0,1 mm
Trefoli
7
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Omologazioni
ROHS
Conforme
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.