Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Schwere Steckverbinder
Industrial-Ethernet-Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Leistung
Ventilsteckverbinder
Signal Converter
Batteriesteckverbinder
BUS-Steckverbinder
Musterkit Single Pair Ethernet
RJ45-, Hybrid- und USB-Steckverbinder
SPE-Steckverbinder (Single Pair Ethernet)
LWL-Steckverbinder (Lichtwellenleiter)
Tragschienenoutlets
Anschlussdosen/-kupplungen
Aktive Komponenten
Kabelverbinder
Zubehör
Tragschienenoutlet RJ45
Tragschienen-Outlet SPE
Tragschienen-Outlet RJ12
Tragschienenoutlet USB
Tragschienenoutlet LWL
Modul
Kupplung
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Tragschienen-Outlet, RJ45, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Best.-Nr.
8946950000
Art
IE-TO-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)
4032248734931
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
54,2 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
0…93 % rel. Feuchte
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Allgemeine Daten
Referenzprodukt
1963830000
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
IDC
Aufbau
Schaltbare Potenzialverbindung von Modul / Kupplung zur Tragschiene
Beschaltung
PROFINET
Farbe
lichtgrau
Schockfestigkeit nach IEC 60512-6-3
250 ms-2
Vibrationsfestigkeit nach IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusförmig (9…500 Hz)
Feuchtigkeit
0…93 % rel. Feuchte
Gehäusebasismaterial
PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957
Isolationsdurchmesser, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kontaktmaterial
Federstahl, Ni 1,2 µm
Kontaktoberfläche
Au ≥ 0,8 µm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.4...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Manteldurchmesser, min.
5,5 mm
Manteldurchmesser, max.
10 mm
Montageart
TS 35
Schirmung
Ja
Schutzart
IP20
Steckzyklen
750 (RJ45)
Wiederanschließbarkeit
≥ 10 Zyklen für AWG 23-26, ≥ 4 Zyklen für AWG 22
Allgemeine Standards
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
500 MΩ
Kontaktwiderstand
≤ 20 mΩ
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3bt
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C
1 A
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG
CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Broschüren
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Best.-Nr.:
8946930000
Art:
IE-TO-RJ45-FJ-A
Ausfuehrung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.:
8946940000
Art:
IE-TO-RJ45-FJ-B
Ausfuehrung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.:
8808360000
Art:
IE-XM-RJ45/IDC
Ausfuehrung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, RJ45 Modul, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Ausfuehrung
Tragschienen-Outlet, RJ45, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Best.-Nr.
8946950000
Art
IE-TO-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)
4032248734931
VPE
10 Stück
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
0…93 % rel. Feuchte
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Referenzprodukt
1963830000
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
IDC
Aufbau
Schaltbare Potenzialverbindung von Modul / Kupplung zur Tragschiene
Beschaltung
PROFINET
Farbe
lichtgrau
Schockfestigkeit nach IEC 60512-6-3
250 ms-2
Vibrationsfestigkeit nach IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusförmig (9…500 Hz)
Feuchtigkeit
0…93 % rel. Feuchte
Gehäusebasismaterial
PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957
Isolationsdurchmesser, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kontaktmaterial
Federstahl, Ni 1,2 µm
Kontaktoberfläche
Au ≥ 0,8 µm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.4...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Manteldurchmesser, min.
5,5 mm
Manteldurchmesser, max.
10 mm
Montageart
TS 35
Schirmung
Ja
Schutzart
IP20
Steckzyklen
750 (RJ45)
Wiederanschließbarkeit
≥ 10 Zyklen für AWG 23-26, ≥ 4 Zyklen für AWG 22
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
Isolationswiderstand
500 MΩ
Kontaktwiderstand
≤ 20 mΩ
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3bt
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C
1 A
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Best.-Nr.:
8946930000
Art:
IE-TO-RJ45-FJ-A
Ausfuehrung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.:
8946940000
Art:
IE-TO-RJ45-FJ-B
Ausfuehrung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.:
8808360000
Art:
IE-XM-RJ45/IDC
Ausfuehrung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, RJ45 Modul, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.