Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Bloki zacisków
Złącza
Zaciski i złącza PCB
Systemy i komponenty obudów
Łączność bezprzewodowa
System wpustów kablowych i komponenty
Interfejsy PLC i systemy migracyjne
Zestawy kabli sieciowych, kable krosowe i kable
Interfejsy serwisowe
Rozdzielacze
Złącza przemysłowe
Złącza Industrial Ethernet
Złącza okrągłe
Zasilanie
Zaworowe złącze wtykowe
Signal Converter
Łącznik baterii
Łączniki magistrali
Zestawy próbek Ethernetu jednoparowego
Łączniki RJ45, hybrydowe i USB
Łączniki SPE (Single Pair Ethernet)
Łączniki FO (światłowodowe)
Wyjścia na szyny DIN
Obudowy łączeniowe/łączniki
Elementy aktywne
Złącze kablowe
Akcesoria
Wyjście szyny nośnej RJ45
Wyjście szyny montażowej SPE
Wyjście szyny montażowej RJ12
Wyjście szyny nośnej USB
Wyjście szyny nośnej LWL
moduł
Sprzęgło
Ogólne dane zamówieniowe
Wykonanie
Szyny nośne Outlet, RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.
8946940000
Typ
IE-TO-RJ45-FJ-B
GTIN (EAN)
4032248734924
Ilość
10 Szt.
Wymiary i ciężary
Masa netto
54,4 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...70 °C
Wilgotność
0…93 % wzgl. wilgotności
Dane ogólne
produkt referencyjny
1963840000
złącze 1
RJ45
Przyłącze 2
IDC
Budowa
Przełączalne podłączenie zasilania z modułu / złącza sprzęganego do szyny
Okablowanie
EIA/TIA T568 B
Barwny
Jasnoszary
Odporność na wstrząsy wg normy IEC 60512-6-3
250 ms-2
Odporność na wibracje wg normy IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusoidalnie (9…500 Hz)
Wilgotność
0…93 % wzgl. wilgotności
Podstawowy materiał obudowy
PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957
Średnica izolacji, min,
0,85 mm
Średnica izolacji, maks,
1,6 mm
Kategoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Materiał styków
stal sprężynowa, Ni 1,2 µm
Powierzchnia styku
Au ≥ 0,8 µm
Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego
0.4...0.64 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG)
AWG 24...AWG 22
Średnica przyłącza przewodu, elastycznego
0.48...0.76 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG)
AWG 26...AWG 22
Średnica płaszcza, min.
5,5 mm
Średnica płaszcza, maks.
10 mm
rodzaj montażu
TS 35
Ekranowanie
Tak
Stopień ochrony
IP20
Cykle wpinania
750 (RJ45)
Możliwość ponownego podłączenia
≥ 10 cykli dla AWG 23-26, ≥ 4 cykle dla AWG 22
Standardy ogólne
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 60603-7-51
Właściwości elektryczne
Obciążalność przy temp. 50°C
1 A
PoE / PoE+
zgodność z normą IEEE 802.3bt
Rezystancja stykowa
≤ 20 mΩ
Wytrzymałość izolacji
500 MΩ
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran
≥ 1500 V AC/DC
Wytrzymałość napięciowa styk / styk
≥ 1000 V AC/DC
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Nr zam.:
8946930000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-A
Wykonanie:
Szyny nośne Outlet, RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
8946950000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-P
Wykonanie:
Szyny nośne Outlet, RJ45, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Nr zam.:
8808360000
Typ:
IE-XM-RJ45/IDC
Wykonanie:
Szyny nośne Outlet, RJ45, Moduł RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Wykonanie
Szyny nośne Outlet, RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.
8946940000
Typ
IE-TO-RJ45-FJ-B
GTIN (EAN)
4032248734924
Ilość
10 Szt.
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...70 °C
Wilgotność
0…93 % wzgl. wilgotności
produkt referencyjny
1963840000
złącze 1
RJ45
Przyłącze 2
IDC
Budowa
Przełączalne podłączenie zasilania z modułu / złącza sprzęganego do szyny
Okablowanie
EIA/TIA T568 B
Barwny
Jasnoszary
Odporność na wstrząsy wg normy IEC 60512-6-3
250 ms-2
Odporność na wibracje wg normy IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusoidalnie (9…500 Hz)
Wilgotność
0…93 % wzgl. wilgotności
Podstawowy materiał obudowy
PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957
Średnica izolacji, min,
0,85 mm
Średnica izolacji, maks,
1,6 mm
Kategoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Materiał styków
stal sprężynowa, Ni 1,2 µm
Powierzchnia styku
Au ≥ 0,8 µm
Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego
0.4...0.64 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG)
AWG 24...AWG 22
Średnica przyłącza przewodu, elastycznego
0.48...0.76 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG)
AWG 26...AWG 22
Średnica płaszcza, min.
5,5 mm
Średnica płaszcza, maks.
10 mm
rodzaj montażu
TS 35
Ekranowanie
Tak
Stopień ochrony
IP20
Cykle wpinania
750 (RJ45)
Możliwość ponownego podłączenia
≥ 10 cykli dla AWG 23-26, ≥ 4 cykle dla AWG 22
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 60603-7-51
Obciążalność przy temp. 50°C
1 A
PoE / PoE+
zgodność z normą IEEE 802.3bt
Rezystancja stykowa
≤ 20 mΩ
Wytrzymałość izolacji
500 MΩ
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran
≥ 1500 V AC/DC
Wytrzymałość napięciowa styk / styk
≥ 1000 V AC/DC
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Nr zam.:
8946930000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-A
Wykonanie:
Szyny nośne Outlet, RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
8946950000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-P
Wykonanie:
Szyny nośne Outlet, RJ45, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Nr zam.:
8808360000
Typ:
IE-XM-RJ45/IDC
Wykonanie:
Szyny nośne Outlet, RJ45, Moduł RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.