Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Клеммные колодки
Разъемы
Клеммы и разъемы для печатных плат
Системы корпусов и компоненты
Бесконтактные соединения
Системы для ввода кабелей и компоненты
Комплекты проводов, соединительные шнуры и кабели
Интерфейсы ПЛК и решения для переноса систем
Сервисные интерфейсы
Распределительные коробки
Разъемы для тяжелых условий эксплуатации
Разъемы для промышленного Ethernet
Круглые разъемы
Питание
Вставной разъем клапана
Signal Converter
Разъем аккумулятора
ШИННЫЕ коннекторы
Образцы комплектов Ethernet с одной парой
RJ45, гибридные и USB-коннекторы
SPE коннекторы (однопарные Ethernet)
Оптоволоконные коннекторы
Розетки на DIN-рейку
Соединительные коробки/разъемы
Активные компоненты
Кабельный разъем
Аксессуар
Розетка монтажной рейки RJ45
Розетка SPE на монтажную рамку
Розетка RJ12 на монтажную рейку
Розетка монтажной рейки USB
Монтажная рейка - розетка, оптоволоконная
Модуль
Соединение
Основные данные для заказа
Версия
Монтажная рейка - розетка, RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №
8946930000
Тип
IE-TO-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)
4032248734917
Кол.
10 Шт.
Размеры и массы
Масса нетто
5,42 g
Температуры
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
Влажность
0…93 % отн. влажность
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
/
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
Общие данные
Базовое изделие
1962850000
Соединение 1
RJ45
Соединение 2
IDC
Компоновка
Соединение с переключаемым напряжением от модуля / муфты к монтажной рейке
Монтаж
EIA/TIA T568 A
Цветовой код
Светло-серый
Ударопрочность согласно IEC 60512-6-3
250 мс-2
Вибростойкость согласно IEC 60512-6-4
50 мс-2 синусообраз. (9…500 Гц)
Влажность
0…93 % отн. влажность
Основной материал корпуса
PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957
Диаметр изоляции, макс.
1,6 мм
Категория
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Материал контакта
Пружинная сталь, Ni 1,2 мкм
Поверхность контакта
AU ≥ 0,8 мкм
Диаметр одножильного подсоединяемого провода
0.4...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)
AWG 24...AWG 22
Диаметр гибкого подсоединяемого провода
0.48...0.76 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)
AWG 26...AWG 22
Диаметр оболочки, мин.
5,5 мм
Диаметр оболочки, макс.
10 мм
Вид монтажа
TS 35
Экранирование
Да
Вид защиты
IP20
Циклы коммутации
750 (RJ45)
Возможность повторного соединения
≥ 10 циклов для AWG 23-26, ≥ 4 циклов для AWG 22
Общие стандарты
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
Электрические свойства
PoE / PoE+
в соответствии с IEEE 802.3bt
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C
1 A
Прочность изоляции
500 MΩ
Сопротивление контакта
≤ 20 mΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт
≥ 1000 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / экран
≥ 1500 V AC/DC
Классификации
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
Заказ №:
8946940000
Тип:
IE-TO-RJ45-FJ-B
Версия:
Монтажная рейка - розетка, RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №:
8946950000
Тип:
IE-TO-RJ45-FJ-P
Версия:
Монтажная рейка - розетка, RJ45, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Заказ №:
8808360000
Тип:
IE-XM-RJ45/IDC
Версия:
Монтажная рейка - розетка, RJ45, Модуль RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Версия
Монтажная рейка - розетка, RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №
8946930000
Тип
IE-TO-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)
4032248734917
Кол.
10 Шт.
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
Влажность
0…93 % отн. влажность
REACH SVHC
/
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
Базовое изделие
1962850000
Соединение 1
RJ45
Соединение 2
IDC
Компоновка
Соединение с переключаемым напряжением от модуля / муфты к монтажной рейке
Монтаж
EIA/TIA T568 A
Цветовой код
Светло-серый
Ударопрочность согласно IEC 60512-6-3
250 мс-2
Вибростойкость согласно IEC 60512-6-4
50 мс-2 синусообраз. (9…500 Гц)
Влажность
0…93 % отн. влажность
Основной материал корпуса
PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957
Диаметр изоляции, макс.
1,6 мм
Категория
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Материал контакта
Пружинная сталь, Ni 1,2 мкм
Поверхность контакта
AU ≥ 0,8 мкм
Диаметр одножильного подсоединяемого провода
0.4...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)
AWG 24...AWG 22
Диаметр гибкого подсоединяемого провода
0.48...0.76 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)
AWG 26...AWG 22
Диаметр оболочки, мин.
5,5 мм
Диаметр оболочки, макс.
10 мм
Вид монтажа
TS 35
Экранирование
Да
Вид защиты
IP20
Циклы коммутации
750 (RJ45)
Возможность повторного соединения
≥ 10 циклов для AWG 23-26, ≥ 4 циклов для AWG 22
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
PoE / PoE+
в соответствии с IEEE 802.3bt
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C
1 A
Прочность изоляции
500 MΩ
Сопротивление контакта
≤ 20 mΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт
≥ 1000 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / экран
≥ 1500 V AC/DC
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Заказ №:
8946940000
Тип:
IE-TO-RJ45-FJ-B
Версия:
Монтажная рейка - розетка, RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №:
8946950000
Тип:
IE-TO-RJ45-FJ-P
Версия:
Монтажная рейка - розетка, RJ45, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Заказ №:
8808360000
Тип:
IE-XM-RJ45/IDC
Версия:
Монтажная рейка - розетка, RJ45, Модуль RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.