Connettori di potenza
Connettori per Ethernet industriale
Connettori circolari
Potenza
Connettore ad innesto per valvole
Signal Converter
Connettore batteria
Connettori BUS
Kit di esempio Ethernet a coppia singola
Connettori RJ45, ibrido e USB
Connettori SPE (coppia singola Ethernet)
Connettori FO (fibre ottiche)
Uscite guide DIN
Scatole di giunzione / giunti
Componenti attivi
Connettore cavi
Accessori
Uscita guida RJ45
Uscita guida di montaggio SPE
Uscita guida di montaggio RJ12
Uscita guida USB
Uscita guida LWL
Modulo
Giunto
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Outlet guida di supporto, RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
N. d’ordine
8946930000
Tipo
IE-TO-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)
4032248734917
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Peso netto
5,42 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Umidità
0…93 % umidità rel.
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Dati generali
Prodotto di riferimento
1962850000
Collegamento 1
RJ45
Collegamento 2
IDC
Struttura
Collegamento del potenziale commutabile dal modulo/giunto alla guida
Cablaggio
EIA/TIA T568 A
Colori
Grigio chiaro
Resistenza agli urti secondo IEC 60512-6-3
250 ms-2
Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusoidale (9…500 Hz)
Umidità
0…93 % umidità rel.
Materiale base della custodia
PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957
Diametro isolamento, max.
1,6 mm
Categoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Materiale dei contatti
Acciaio elastico, Ni 1,2 µm
Superficie dei contatti
AU ≥ 0,8 µm
Diametro di collegamento, rigido
0.4...0.64 mm
Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diametro di collegamento, flessibile
0.48...0.76 mm
Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)
AWG 26...AWG 22
Diametro guaina, min.
5,5 mm
Diametro guaina, max.
10 mm
Tipo di montaggio
TS 35
Schermatura
Sì
Grado di protezione
IP20
Cicli di inserimento
750 (RJ45)
Possibilità di ricollegamento
≥ 10 cicli per AWG 23-26, ≥ 4 cicli per AWG 22
Proprietà elettriche
Corrente di carico a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
conforme alla norma IEEE 802.3bt
Resistenza contro l'isolamento
500 MΩ
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Rigidità dielettrica contatto-contatto
≥ 1000 V AC/DC
Rigidità dielettrica contatto-schermo
≥ 1500 V AC/DC
Standard generali
Connettori a norma
IEC 60603-7-51
N° Certificato (cULus)
E471884
Classificazioni
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
ECLASS 14.0
27-44-03-20
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Sito web UL
N° Certificato (cULus)
E471884
N. d’ordine:
8946940000
Tipo:
IE-TO-RJ45-FJ-B
Versione:
Outlet guida di supporto, RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
N. d’ordine:
8946950000
Tipo:
IE-TO-RJ45-FJ-P
Versione:
Outlet guida di supporto, RJ45, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
N. d’ordine:
8808360000
Tipo:
IE-XM-RJ45/IDC
Versione:
Outlet guida di supporto, RJ45, Modulo RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Versione
Outlet guida di supporto, RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
N. d’ordine
8946930000
Tipo
IE-TO-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)
4032248734917
CPZ
10 Pezzo
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Umidità
0…93 % umidità rel.
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Prodotto di riferimento
1962850000
Collegamento 1
RJ45
Collegamento 2
IDC
Struttura
Collegamento del potenziale commutabile dal modulo/giunto alla guida
Cablaggio
EIA/TIA T568 A
Colori
Grigio chiaro
Resistenza agli urti secondo IEC 60512-6-3
250 ms-2
Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusoidale (9…500 Hz)
Umidità
0…93 % umidità rel.
Materiale base della custodia
PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957
Diametro isolamento, max.
1,6 mm
Categoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Materiale dei contatti
Acciaio elastico, Ni 1,2 µm
Superficie dei contatti
AU ≥ 0,8 µm
Diametro di collegamento, rigido
0.4...0.64 mm
Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diametro di collegamento, flessibile
0.48...0.76 mm
Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)
AWG 26...AWG 22
Diametro guaina, min.
5,5 mm
Diametro guaina, max.
10 mm
Tipo di montaggio
TS 35
Schermatura
Sì
Grado di protezione
IP20
Cicli di inserimento
750 (RJ45)
Possibilità di ricollegamento
≥ 10 cicli per AWG 23-26, ≥ 4 cicli per AWG 22
Corrente di carico a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
conforme alla norma IEEE 802.3bt
Resistenza contro l'isolamento
500 MΩ
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Rigidità dielettrica contatto-contatto
≥ 1000 V AC/DC
Rigidità dielettrica contatto-schermo
≥ 1500 V AC/DC
Connettori a norma
IEC 60603-7-51
N° Certificato (cULus)
E471884
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
ECLASS 14.0
27-44-03-20
Omologazioni
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Sito web UL
N° Certificato (cULus)
E471884
N. d’ordine:
8946940000
Tipo:
IE-TO-RJ45-FJ-B
Versione:
Outlet guida di supporto, RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
N. d’ordine:
8946950000
Tipo:
IE-TO-RJ45-FJ-P
Versione:
Outlet guida di supporto, RJ45, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
N. d’ordine:
8808360000
Tipo:
IE-XM-RJ45/IDC
Versione:
Outlet guida di supporto, RJ45, Modulo RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.