Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Svorkovnice
Konektory
Svorkovnice a konektory DPS
Systémy a komponenty pouzdra
Bezkontaktní konektivita
Systémy a komponenty pro vstup kabelů
Kabelové sady, propojovací šňůry a kabely
Rozhraní PLC a řešení migrace
Servisní rozhraní
Rozvodné skříně
Konektory pro těžký provoz
Konektory pro Ethernet v průmyslovém prostředí
Kruhové konektory
Výkon
Zásuvný konektor ventilu
Signal Converter
Konektor akumulátoru
Sběrnicové konektory
Ukázkové sady – jednopárový Ethernet
Konektory RJ45, Hybrid a USB
Konektory SPE (Single Pair Ethernet)
FO konektory (Fibre-Optic)
Výstupy lišt DIN
Rozvodné skříně / konektory
Aktivní komponenty
Kabelový konektor
Příslušenství
Výstup montážní lišty RJ45
Výstup montážní lišty SPE
Výstup montážní lišty RJ12
Výstup montážní lišty USB
Výstup montážní lišty optický
Modul
Spojka
Všeobecné objednací údaje
Verze
Výstup montážní lišty, RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Číslo objednávky
8946930000
Typ
IE-TO-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)
4032248734917
Množství
10 ks
Rozměry a hmotnosti
Čistá hmotnost
5,42 g
Teploty
Provozní teplota
-40 °C...70 °C
Vlhkost
Rel. vlhkost 0...93 %
Všeobecné údaje
Referenční výrobek
1962850000
Připojení 1
RJ45
Připojení 2
IDC
Konfigurace
Přepínací napěťové spojení z modulu / spojky k montážní liště
Propojení
EIA/TIA T568 A
Barevný
Světle šedá
Odolnost proti nárazům podle IEC 60512-6-3
250 ms-2
Odolnost proti vibracím podle IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusovka (9 – 500 Hz)
Vlhkost
Rel. vlhkost 0...93 %
Hlavní materiál krytu
PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957
Průřez izolace, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Materiál kontaktu
Pérová ocel, Ni 1,2 µm
Povrch kontaktu
Au ≥ 0.8 µm
Průměr připojení, pevný vodič
0.4...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)
AWG 24...AWG 22
Průměr připojení, pružný vodič
0.48...0.76 mm
Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)
AWG 26...AWG 22
Průměr pláště, min.
5,5 mm
Průměr pláště, max.
10 mm
Typ montáže
TS 35
Stínění
ano
Stupeň krytí
IP20
Cykly zapojování
750 (RJ45)
Možnost znovu se připojit
≥ 10 cyklů pro AWG 23-26, ≥ 4 cykly pro AWG 22
Elektrické vlastnosti
Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Dielektrická pevnost, kontakt / stínění
≥ 1500 V AC/DC
Izolační síla
500 MΩ
Odpor kontaktu
≤ 20 mΩ
PoE / PoE+
odpovídá IEEE 802,3bt
Proudová zatížitelnost při 50 °C
1 A
Obecné standardy
Standardní konektor
IEC 60603-7-51
Klasifikace
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Číslo objednávky:
8946940000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-B
Verze:
Výstup montážní lišty, RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Číslo objednávky:
8946950000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-P
Verze:
Výstup montážní lišty, RJ45, PROFINET, IP20, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Číslo objednávky:
8808360000
Typ:
IE-XM-RJ45/IDC
Verze:
Výstup montážní lišty, RJ45, Modul RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Verze
Výstup montážní lišty, RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Číslo objednávky
8946930000
Typ
IE-TO-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)
4032248734917
Množství
10 ks
Provozní teplota
-40 °C...70 °C
Vlhkost
Rel. vlhkost 0...93 %
Referenční výrobek
1962850000
Připojení 1
RJ45
Připojení 2
IDC
Konfigurace
Přepínací napěťové spojení z modulu / spojky k montážní liště
Propojení
EIA/TIA T568 A
Barevný
Světle šedá
Odolnost proti nárazům podle IEC 60512-6-3
250 ms-2
Odolnost proti vibracím podle IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusovka (9 – 500 Hz)
Vlhkost
Rel. vlhkost 0...93 %
Hlavní materiál krytu
PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957
Průřez izolace, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Materiál kontaktu
Pérová ocel, Ni 1,2 µm
Povrch kontaktu
Au ≥ 0.8 µm
Průměr připojení, pevný vodič
0.4...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)
AWG 24...AWG 22
Průměr připojení, pružný vodič
0.48...0.76 mm
Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)
AWG 26...AWG 22
Průměr pláště, min.
5,5 mm
Průměr pláště, max.
10 mm
Typ montáže
TS 35
Stínění
ano
Stupeň krytí
IP20
Cykly zapojování
750 (RJ45)
Možnost znovu se připojit
≥ 10 cyklů pro AWG 23-26, ≥ 4 cykly pro AWG 22
Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Dielektrická pevnost, kontakt / stínění
≥ 1500 V AC/DC
Izolační síla
500 MΩ
Odpor kontaktu
≤ 20 mΩ
PoE / PoE+
odpovídá IEEE 802,3bt
Proudová zatížitelnost při 50 °C
1 A
Standardní konektor
IEC 60603-7-51
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Číslo objednávky:
8946940000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-B
Verze:
Výstup montážní lišty, RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Číslo objednávky:
8946950000
Typ:
IE-TO-RJ45-FJ-P
Verze:
Výstup montážní lišty, RJ45, PROFINET, IP20, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Číslo objednávky:
8808360000
Typ:
IE-XM-RJ45/IDC
Verze:
Výstup montážní lišty, RJ45, Modul RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.