Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Conectores industriales
Conectores para Ethernet industrial
Conectores circulares
Alimentación
Conector de válvula
Signal Converter
Conector de batería
Conectores BUS
Kits de muestra Single Pair Ethernet
Conectores RJ45, híbridos y USB
Conectores SPE (Ethernet de par único)
Conectores de Fibra óptica (fibra óptica)
Salidas de carril DIN
Tomas de enchufe / conectores
Componentes activos
Conector de cable
Accesorios
Salida de carril RJ45
Salida del carril de montaje SPE
Salida de carril RJ12
Acoplamiento USB
Salida de carriles de fibra óptica
Módulo
Acoplamiento
Datos generales para pedido
Versión
Salida de carril RJ45, Acoplamiento, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código
8946920000
Tipo
IE-TO-RJ45-C
GTIN (EAN)
4032248734801
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
52,1 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Humedad
0...93 % de humedad rel.
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme
Datos generales
Producto de referencia
1962840000
Conexión 1
RJ45
Conexión 2
RJ45
Construcción
Conexión de potencial conmutable entre módulo/acoplamiento y carril
Modo de conexión
Acoplamiento
Color
Gris claro
Resistencia a choques según IEC 60512-6-3
250 ms-2
Resistencia a las vibraciones según IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusoidal (9…500 Hz)
Humedad
0...93 % de humedad rel.
Material capotas
PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957
Categoría
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Material de contacto
Acero para muelles, Ni 1,2 µm
Superficie de contacto
Au ≥ 0,8 µm
Tipo de montaje
TS 35
Apantallamiento
Sí
Tipo de protección
IP20
Ciclos de enchufado
750 (RJ45)
Normas generales
Conector norma
IEC 60603-7-51
Propiedades eléctricas
Capacidad de carga a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
conforme a la norma IEEE 802.3af
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
≥ 1500 V AC/DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
≥ 1000 V AC/DC
Resistencia de aislamiento
500 MΩ
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
8879050000
Tipo:
IE-XM-RJ45/RJ45
Versión:
Salida de carril RJ45, Acoplamiento RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
2812440000
Tipo:
IE-TO-RJ45-C-LP
Versión:
Salida de carril RJ45, Acoplamiento, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
2819260000
Tipo:
IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
Versión:
Salida de carril RJ45, IP20, Cat. 5
Versión
Salida de carril RJ45, Acoplamiento, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código
8946920000
Tipo
IE-TO-RJ45-C
GTIN (EAN)
4032248734801
Cantidad
10 Pieza
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Humedad
0...93 % de humedad rel.
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme
Producto de referencia
1962840000
Conexión 1
RJ45
Conexión 2
RJ45
Construcción
Conexión de potencial conmutable entre módulo/acoplamiento y carril
Modo de conexión
Acoplamiento
Color
Gris claro
Resistencia a choques según IEC 60512-6-3
250 ms-2
Resistencia a las vibraciones según IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusoidal (9…500 Hz)
Humedad
0...93 % de humedad rel.
Material capotas
PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957
Categoría
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Material de contacto
Acero para muelles, Ni 1,2 µm
Superficie de contacto
Au ≥ 0,8 µm
Tipo de montaje
TS 35
Apantallamiento
Sí
Tipo de protección
IP20
Ciclos de enchufado
750 (RJ45)
Conector norma
IEC 60603-7-51
Capacidad de carga a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
conforme a la norma IEEE 802.3af
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
≥ 1500 V AC/DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
≥ 1000 V AC/DC
Resistencia de aislamiento
500 MΩ
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Código:
8879050000
Tipo:
IE-XM-RJ45/RJ45
Versión:
Salida de carril RJ45, Acoplamiento RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
2812440000
Tipo:
IE-TO-RJ45-C-LP
Versión:
Salida de carril RJ45, Acoplamiento, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código:
2819260000
Tipo:
IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
Versión:
Salida de carril RJ45, IP20, Cat. 5
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.