Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-TO-RJ45-C
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Tragschienen-Outlet, RJ45, Kupplung, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. 8946920000
Typ IE-TO-RJ45-C
GTIN (EAN) 4032248734801
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 52,1 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit 0…93 % rel. Feuchte

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Allgemeine Daten

Referenzprodukt 1962840000
Anschluss 1 RJ45
Anschluss 2 RJ45
Aufbau Schaltbare Potenzialverbindung von Modul / Kupplung zur Tragschiene
Beschaltung Kupplung
Farbe lichtgrau
Schockfestigkeit nach IEC 60512-6-3 250 ms-2
Vibrationsfestigkeit nach IEC 60512-6-4 50 ms-2 sinusförmig (9…500 Hz)
Feuchtigkeit 0…93 % rel. Feuchte
Gehäusebasismaterial PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957
Kategorie Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial Federstahl, Ni 1,2 µm
Kontaktoberfläche Au ≥ 0,8 µm
Montageart TS 35
Schirmung Ja
Schutzart IP20
Steckzyklen 750 (RJ45)

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 60603-7-51

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand 500 MΩ
Kontaktwiderstand ≤ 20 mΩ
PoE / PoE+ gemäß IEEE 802.3af
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt ≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm ≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C 1 A

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000313
ETIM 7.0 EC000313
ETIM 8.0 EC000313
ETIM 9.0 EC000313
ECLASS 9.0 27-44-03-20
ECLASS 9.1 19-17-01-25
ECLASS 10.0 27-44-03-20
ECLASS 11.0 27-44-03-20
ECLASS 12.0 27-44-03-20
ECLASS 13.0 27-44-03-20

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 8879050000
Typ: IE-XM-RJ45/RJ45
Ausführung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, Kupplung RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Best.-Nr. : 2812440000
Typ: IE-TO-RJ45-C-LP
Ausführung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, Kupplung, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Best.-Nr. : 2819260000
Typ: IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
Ausführung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, IP20, Cat. 5