Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WAS6 TTA
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Eingang : universell U,I,R,ϑ, Ausgang : I / U universell, 2x Relais
Best.-Nr. 8939670000
Typ WAS6 TTA
GTIN (EAN) 4032248721078
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2023-10-22
Produktalternative 1481970000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 112,4 mm
Tiefe (inch) 4,425 inch
Breite 45 mm
Breite (inch) 1,772 inch
Länge 100 mm
Länge (inch) 3,937 inch
Nettogewicht 256,1 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur 0 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit 5...95 % keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 Keine
MTTF 138 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP f8333314-0c66-4444-aa47-78252861a7fb

Eingang

Anzahl Eingänge 1
Eingangsfrequenz einstellbar, 2 Hz…100 kHz
Eingangsspannung -200...500 mV (min. Spanne 4 mV), -20...50 V DC (min. Spanne 0,5 V)
Eingangsstrom -20...50 mA (min. Spanne 0,4 mA)
Potentiometer 10…50 Ω, 50…100 Ω, 100…200 Ω, 200…400 Ω, 400…800 Ω, 800 Ω…2 kΩ, 2…6.5 kΩ, 6.5…100 Ω
Sensor Thermoelemente: B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 60584), PT100, PT1000, (EN 60571) Ni100, Ni1000, (JIS1604), Cu10, Cu25, Cu50, Cu100 (DIN 43760) 2-/3-/4-Leiter
Sensor-Versorgung 24 V DC / 22 mA
Temperatur-Eingangsbereich konfigurierbar, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -150…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C, Benutzerdefiniert
Widerstand 10 Ω…5 kΩ

Ausgang

Lastwiderstand / Strom ≤ 600 Ω, @ max 23mA

Ausgang (Digital)

Alarmfunktion obere und untere Grenzwerte, Fensterbereich, Übertemperatur, Alarmmodus: Verzögerung, einschalten oder ein- und ausschalten, Haltefunktion zuschaltbar, verzögert 0...4200 s
Anzahl Digitale Ausgänge
Dauerstrom 2 A
Nennschaltstrom 0,1 A
Schaltspannung AC, max. 0 V
Typ 2 x 1 Wechsler (hartvergoldet), Prozessalarme (4-fach) mit Hysterese, mit Alarmverzögerung (konfigurierbar) 0…180 s

Ausgang (Analog)

Anzahl Analoge Ausgänge
Ausgangsspannung einstellbar zwischen -10...+10 V (min. Spanne 2,5 V)
Ausgangsstrom einstellbar zwischen 0...20 mA (min. Spanne 5 mA)
Lastwiderstand Spannung > 10 kΩ @ 0...10 V / > 20 kΩ @ -10...+10 V
Lastwiderstand Strom <700 Ω
Signalausgabe direkt oder invertiert
Übertragungsfunktion linear, x1/2, x3/2, x5/2 oder benutzerdef. Kurve (101 Punkte)

Allgemeine Angaben

Genauigkeit < 0,1 % Spanne (DC, RTD); 0,2 % Spanne (oder 1 °C) + CJ Fehler
Konfiguration über kostenlose Windows-Software, TTA Set Software, Benötigt wird Konfigurationsadapter 8978580000 CBX200 USB
Langzeitdrift 0
Leistungsaufnahme < 3,5 W
Schutzart IP20
Sprungantwortzeit 50 ms...1 s (RTD, mV Eingänge), 110 ms...1 s (V, mA Eingänge)
Temperaturkoeffizient <0,1 % / K (DC, RTD); <0,1 % FSR / K + CJ Fehler 0,07 °C/K (Thermoelemente)
Versorgungsspannung 18...264 V AC/DC

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
EMV-Normen EN 55011, EN 61000-6
Isolationsspannung 2,5 kV
Stehstoßspannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 7 mm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,5 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis

WAS/WAZ6 TTA ist ein universeller PC-konfigurierbarer Signalwandler und Grenzwertschalter. Er ist Trenner, Geber,
Linearisierer und Grenzwertschalter in einem Modul..

Die Kombination von besten Eigenschaften und außergewöhnlicher Konfigurationsmöglichkeit macht den TTA einzigartig. 
Der TTA arbeitet in einem weiten Umgebungstemperatur- und Spannungsbereich präzise und stabil mit allen gängigen
Sensortypen.
 

  • Universelle Eingangsignale: Temperatursignale wie z.B. Widerstandsthermometer,
    Thermoelemente sowie Potentiometer, Frequenzgeber und DC-Spannungs- und Stromsignale
  • Stromschleifengespeister oder passiver Eingang
  • Weitbereichsspannungsversorgung 18…264 V AC / DC
  • Benutzerdefinierte Linearisierung
  • Eingänge und Ausgänge sind PC-konfigurierbar
  • Analog- und Relaisausgang kombiniert
  • Umgebungstemperaturbereich -40 °C …70 °C



Die Anbindung an den PC erfolgt über die CBX200 USB Schnitstelle.
Der WAS/WAZ6 TTA wird optional auch mit ATEX Zone2 und UL C1D2 Zulassung angeboten.

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Universeller Messtrennwandler und Grenzwertschalter, PC- konfigurierbar
Universeller Messtrennwandler und Grenzwertschalter in 45 mm Baubreite mit externer
Spannungs- und Sensorversorgung, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Ströme
 -20...50 mA, - Spannungen -200...500 mV/ -20...50 V, 2-/3-/-4- Leiter RTD, Widerständen, 
Thermoelementen nach IEC 584 und Frequenzen bis 100 kHz( 2- / 3- Leiter Sensoren).
Ausgangsseitig stehen zwei Schaltausgänge (Wechslerkontakt) für Alarmmeldungen,
analoge DC- Spannungs- (-10...+10 V) und Stromausgänge (0...20 mA) zur Verfügung.
Der Baustein ist PC- konfigurierbar über das firmenspezifisches Softwaretool  TTA-Set.

Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H  100/ 45/ 112,4 mm
Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2
Schutzart: IP 20 


Eingang                         -20...50 mA
                                      -200...500 mV / -10...+10 V
                                      PT100, PT1000, Ni100, Ni1000, Cu10/25/50/100  2-/3-/4- Leiter
                                      Widerstand 10 Ohm...5 kOhm/ Potentiometer 100 Ohm...100 kOhm
                                      Thermoelemente Typ B, E, J, K, N, R, S, T
                                      Frequenzen 2 Hz...100 kHz (2-/3- Leiter Sensoren)
Sensorversorgung        24 V DC / 22 mA

Ausgang analog            0...20 mA / einstellbar
                                      -10...+10 V/ einstellbar
Relaisausgang/ Alarm   2 Wechsler, hartvergoldet
                                      250 VAC @ 3 A / 30 VDC @ 2A
Lastwiderstand             < 700 Ohm/ Strom/ >10 kOhm/ Spannung
Übertragungsfehler       < 0,1 % v. E.  (DC, RTD)
                                      < 0,2 % + CJ Fehler (TC)
Sprungantwortzeit
10...90 %                      < 50 ms...1 s  einstellbar
Hilfsenergie                   18...264 V AC/DC
Verlustleitung                ca. 3,5 W
Umgebungs-
temperaturbereich         -25 °C...+70 °C

Trennung                        EN 50178 sichere 3-Wege-Trennung bis 6 kV alle Kreise gegeneinander
Prüfspannung                2,5 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie
Bemessungs-
spannung                    
  300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen                 cULus, GL

Typ                                WAS6 TTA

Ausschreibungstext kurz Universeller Messtrennwandler und Grenzwertschalter, PC- konfigurierbar
Universeller Messtrennwandler und Grenzwertschalter in 45 mm Baubreite mit externer
Spannungs- und Sensorversorgung, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Ströme
 -20...50 mA, - Spannungen -200...500 mV/ -20...50 V, 2-/3-/-4- Leiter RTD, Widerständen, 
Thermoelementen nach IEC 584 und Frequenzen bis 100 kHz (2- / 3- Leiter Sensoren).
Ausgangsseitig stehen zwei Schaltausgänge (Wechslerkontakt) für Alarmmeldungen,
analoge DC- Spannungs- (-10...+10 V) und Stromausgänge (0...20 mA) zur Verfügung.
Der Baustein ist PC- konfigurierbar über das firmenspezifisches Softwaretool  TTA-Set.

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

verwandte Produkte

Anschlussart: Zugfederanschluss
Best.-Nr. : 8939680000
Typ: WAZ6 TTA
Ausführung:
Eingang : universell U,I,R,ϑ, Ausgang : I / U universell, 2x Relais
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 8964310000
Typ: WAS6 TTA EX
Ausführung:
Eingang : EX, universell U,I,R,ϑ, Ausgang : I / U universell, 2x Relais
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Anschlussart: Zugfederanschluss
Best.-Nr. : 8964320000
Typ: WAZ6 TTA EX
Ausführung:
Eingang : EX, universell U,I,R,ϑ, Ausgang : I / U universell, 2x Relais
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.