MICROOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC...28 V DC , Rated switching voltage: 19.6…28.8 V DC, Trvalý proud: 50 mA, Šroubové připojení
Číslo objednávky
8937990000
Typ
MOS 12-28VDC 100KHZ
GTIN (EAN)
4032248716227
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
97,8 mm
Hloubka (v palcích)
3,85 inch
Výška
88,1 mm
Výška (v palcích)
3,468 inch
Šířka
6,1 mm
Šířka (v palcích)
0,24 inch
Čistá hmotnost
31,81 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...80 °C
Provozní teplota
-25 °C...60 °C
Vlhkost
5–95% rel. vlhkost, TU = 55 °C, bez kondenzace
Pravděpodobnost selhání
MTTF
2 559 a
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
d32f8e61-6733-45d6-9062-c95f9903aad6
Řídící strana
Jmenovité řídicí napětí
12 V DC...28 V DC
Jmenovité výkonové údaje
≤ 360 mW
Ukazatel stavu
Zelená LED
Ochranný obvod
Varistor, Ochrana před záměnou polarity
Vstupní frekvence
100 kHz
Strana zátěže
Rated switching voltage
19.6…28.8 V DC
Trvalý proud
0.05 A
Rated switching current
50 mA
Kategorie zatížení
LC A
Max. spínací napětí, DC
48 V
Pulzní zátěž, max. proud
0,6 A (20 ms)
Odložení zapnutí
<200 ns
Odložení vypnutí
<400 ns
Pokles napětí při max. zátěži
≤ 2 V
Svodový proud
<1 µA
Odolnost proti zkratu
Ne
Ochranný obvod, strana zátěže
Varistor, Ochrana před záměnou polarity
Typ kontaktu
1 Spínací kontakt (Tranzistor)
max. spínací výkon (DC ovládací napětí)
530 kHz
Jmenovité pomocné napětí
19,6–28,8 V / max. 8 mA
Obecné údaje
Lišta
TS 35
Barevný
černá
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94
Komponent
Kryt
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Koordinace izolace
Jmenovité napětí
30 V
Závažnost znečištění
2
Kategorie rázového napětí
II
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže
350 Veff / 1 min.
Dielektrická pevnost k montážní liště
350 Veff / 1 min.
Impulse withstand voltage
500 V (1,2/50 μ)
Stupeň krytí
IP20
Další detaily o certifikacích / normách
Č. osvědčení (DNV)
TAE000033E
Č. osvědčení (cULus)
E141197
Data připojení
Metoda připojení vodiče
Šroubové připojení
Délka odizolování, jmenovité připojení
7 mm
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
2,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
4 mm²
Průřez vodiče, pevný, min.
0,5 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
MICROOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC...28 V DC , Rated switching voltage: 19.6…28.8 V DC, Trvalý proud: 50 mA, Šroubové připojení
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.