MICROOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 500 mA, Collegamento a vite
N. d’ordine
8937980000
Tipo
MOS 24VDC/5-48VDC 0,5A
GTIN (EAN)
4032248716210
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
97,8 mm
Profondità (pollici)
3,85 inch
Posizione verticale
88,1 mm
Altezza (pollici)
3,468 inch
Larghezza
6,1 mm
Larghezza (pollici)
0,24 inch
Peso netto
34 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...60 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...60 °C
Umidità
5 - 93% umidità rel., Tu = 40°C, senza condensa
Probabilità di guasto
MTTF
620 a
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
d32f8e61-6733-45d6-9062-c95f9903aad6
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
lato di comando
Tensione nominale
24 V DC ±20 %
Potenza nominale
160 mW
Indicatore di stato
LED verde
Circuito di protezione
Varistore, Protezione contro l'inversione di polarità
Frequenza d'ingresso
1 kHz
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
5...48 V DC
Corrente permanente
0.5 A
Corrente di commutazione nominale
500 mA
Categoria di carico
LC A
Ritardo all'inserzione
<30 µs
Ritardo alla disinserzione
<50 µs
Caduta di tensione con carico max.
max. 1 V
Corrente di dispersione
<1.5 mA
A prova di cortocircuito
No
Circuito di protezione lato di carico
Diodo a corsa libera
Tipo di contatto
1 Contatto di scambio (Transistor)
frequenza di commutazione max. (tensione di comando DC)
1 kHz
Dati generali
Guida
TS 35
Colori
nero
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente
Custodia
Classe d’infiammabilità UL94
V-0
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
300 V
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
> 3 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
3 KVeff / 1 min.
Rigidità dielettrica rispetto alla guida di supporto
4 kVeff / 1 min.
Tensione impulsiva massima
4 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione
IP20
Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme
N° certificato (DNV)
TAE000033E
N° Certificato (cULus)
E141197
Dati di collegamento
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
7 mm
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.
MICROOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 5 V TTL , Tensione di commutazione nominale: 24 VDC ±20%, Corrente permanente: 100 mA, Collegamento a vite
MICROOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 12 V DC...28 V DC , Tensione di commutazione nominale: 5 V TTL, Corrente permanente: 50 mA, Collegamento a vite
MICROOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 500 mA, Collegamento a vite
MICROOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 5 V TTL , Tensione di commutazione nominale: 24 VDC ±20%, Corrente permanente: 100 mA, Collegamento a vite
MICROOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 12 V DC...28 V DC , Tensione di commutazione nominale: 5 V TTL, Corrente permanente: 50 mA, Collegamento a vite
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.