Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
MOS 24VDC/12-300VDC 1A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione MICROOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 12...300 V DC, Corrente permanente: 1 A, Collegamento a vite
N. d’ordine 8937830000
Tipo MOS 24VDC/12-300VDC 1A
GTIN (EAN) 4032248716050
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 97,8 mm
Profondità (pollici) 3,85 inch
Posizione verticale 88,1 mm
Altezza (pollici) 3,468 inch
Larghezza 6,1 mm
Larghezza (pollici) 0,24 inch
Peso netto 37 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio -25 °C...60 °C
Umidità 5–95 % umidità rel., Tu = 55°C, senza condensazione

Probabilità di guasto

MTTF 467 a

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d32f8e61-6733-45d6-9062-c95f9903aad6

lato di comando

Tensione nominale 24 V DC ±20 %
Potenza nominale 0,36 W
Indicatore di stato LED verde
Circuito di protezione Varistore, Protezione contro l'inversione di polarità
Frequenza d'ingresso 50...60 Hz

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale 12...300 V DC
Corrente permanente 1 A
Corrente di commutazione max. 1,5 A
Categoria di carico LC A
Carico impulsi, corrente limite 27 A (10 ms)
Ritardo all'inserzione <18 µs
Ritardo alla disinserzione <1 ms
Caduta di tensione con carico max. ≤ 0,4 V
Corrente di dispersione <1 µA
A prova di cortocircuito No
Circuito di protezione lato di carico Varistore, Diodo a corsa libera
Tipo di contatto 1 contatto NA (POWER MOS-FET)
frequenza di commutazione max. (tensione di comando DC) 60 Hz

Dati generali

Guida TS 35
Colori nero
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente Custodia
Classe d’infiammabilità UL94 V-0

Cordinazione di isolamento

Tensione nominale 300 V
Grado di lordura 2
Classe di sovratensione III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico > 3 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico 3 KVeff / 1 min.
Rigidità dielettrica rispetto alla guida di supporto 4 kVeff / 1 min.
Tensione impulsiva massima 2,5 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione IP20

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

N° certificato (DNV) TAE000033E
N&deg; Certificato (cULus) E141197

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento 7 mm
Coppia di serraggio, min. 0,4 Nm
Coppia di serraggio, max. 0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento 2,5 mm²
Campo di sezioni, min. 0,5 mm²
Campo di sezioni, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm

Nota importante

Informazioni sul prodotto Le lunghezze dei cavi non deve superare 30 m.

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04
ECLASS 14.0 27-37-16-04

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus) E141197

Prodotti impiegati

Questo gruppo non contiene prodotti.
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi