Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
VSPC RS485 2CH
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Ochrana přístrojů a řídicích jednotek před přepětím, bez funkce varování / ukazatele funkce, UP(L/N-PE) 250 V
Objednací číslo 8924670000
Typ VSPC RS485 2CH
GTIN (EAN) 4032248696314
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 69 mm
Hloubka (v palcích) 2,717 inch
Výška 90 mm
Výška (v palcích) 3,543 inch
Šířka 17,8 mm
Šířka (v palcích) 0,701 inch
Čistá hmotnost 27,5 g

Teploty

Skladovací teplota -40 °C...80 °C
Provozní teplota -40 °C...70
Vlhkost 5...96 %

Pravděpodobnost selhání

SIL v souladu s IEC 61508 3
MTTF 2 003 a
SFF 92,54 %
λges 57 
PFH v 1*10-9 za hodinu 4,25 

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

Jmenovité údaje UL

Č. osvědčení (UL) E311081
Osvědčení UL UL 497b Certificate

Jmenovité údaje IEC / EN

Bleskový testovací proud, Iimp (10/350 µs) GND-PE 0,2 kA
Bleskový testovací proud, Iimp (10/350 µs) vodič-PE 2 x 0,2 kA
Bleskový testovací proud, Iimp (10/350 µs) vodič-vodič 0,2 kA
Jmenovité napětí (AC) 5 V
Jmenovité napětí (DC) 5 V
Jmenovitý proud IN 450 mA
Kapacita nulování pulzů ≤ 20 ms
Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-21 C1, C2, C3, D1
Max. trvalé napětí, Uc (AC) 5 V
Max. trvalé napětí, Uc (DC) 6.4 V
Objemový odpor 2,20 Ω
Ochranná hladina na straně výstupu vodič-PE 1kV/µs, typicky 10 V
Počet pólů 1
Proudová zatížitelnost při rázovém proudu C1 < 1 kA 8/20 μs
Proudová zatížitelnost při rázovém proudu C2 5 kA 8/20 μs
Proudová zatížitelnost při rázovém proudu C3 100 A 10/1000 μs
Proudová zatížitelnost při rázovém proudu D1 2,5 kA 10/350 μs
Přetížení – režim selhání Mód 2
Signalizační kontakt Ne
Standardy IEC 61643-21
Stupeň ochrany UP (typ.) 250 V
Stupeň ochrany na výstupní straně vodič-vodič 1 kV/µs, typicky 10 V
Stupeň ochrany na výstupní straně vodič-vodič8/20 µs, typicky 15 V
Stupeň ochrany, UP GND - PE 500 V
Stupeň ochrany, UP Vodič - vodič 15 V
Stupeň ochrany, UP vodič - PE 35 V
Typ napětí AC/DC
Vlastnosti při přenosu signálu (-3 dB) 113,6 MHz
Vybíjecí proud Imax. (8/20 µs) GND-PE 10 kA
Vybíjecí proud Imax. (8/20 µs) vodič-vodič 10 kA
Vybíjecí proud Imax. (8/20 µs) vodič-PE 2 x 10 kA
Vybíjecí proud In (8/20 µs) GND-PE 2,5 kA
Vybíjecí proud In (8/20 µs) vodič-PE 2,5 kA
Vybíjecí proud In (8/20 µs) vodič-vodič 2,5 kA
Ztráta při zapojování 113,7 MHz

CSA údaje o ochraně

Interní induktance, max. LI 0 µH
Plyn, třída C IIB
Plyn, třída D IIA
Plyn, třídy A, B IIC
Vnitřní výkon, max. CI 11 nF
Vstupní napětí, max. Ui 6,4 V

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie rázového napětí III
Závažnost znečištění 2

Obecné údaje

Barevný Oranžová
Design Svorka, různé
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0
Segment Měření a regulace
Stupeň krytí IP20
Verze bez funkce varování / ukazatele funkce

Další detaily o osvědčení

GOST certifikát GOST-Zertifikat

Data připojení

Typ připojení Lze zapojit do VSPC BASE

Hodnocení IECEx/ATEX/cUL

Certifikát cUL cUL Certificate

Důležitá poznámka

Informace o produktu Režim 2: Uveďte, kde byla část JPD omezující napětí zkratovaná kvůli velmi nízké impedanci v rámci JPD. Linka je nefunkční, ale měřicí zařízení je stále chráněné prostřednictvím zkratování.

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90

Listy specifikací zakázky

Dlouhá specifikace Zásuvná přepěťová ochrana pro použití se základnou VSPC BASE 2CL pro dva neuzemněné signální kabely a zem, např. pro sběrnicové systémy. Dvouúrovňový ochranný obvod složený z hrubé ochrany, oddělovacích rezistorů a jemné ochrany mezi signálními vodiči a dodatečné hrubé ochrany souhlasného napětí k zemi. Mechanická identifikace adaptéru k základně podle typu spínání a jmenovitého napětí. Ochranný adaptér s kódovacím pinem a proti-profilem k základně. Adaptér lze označit.
Krátká specifikace Zásuvná přepěťová ochrana pro základnu VSPC BASE 2CL, hrubá a jemná ochrana příčného napětí pro dva neuzemněné IT signální kabely, hrubá ochrana souhlasného napětí k zemi. Verze: 5 V DC

Osvědčení

Schválení CE CSAEX FUSAFETY UL
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UL) E311081

Související produkty

Typ připojení: Lze zapojit do VSPC BASE
Objednací číslo: 8951670000
Typ: VSPC RS485 2CH R
Verze:
Ochrana přístrojů a řídicích jednotek před přepětím, s funkcí varování / ukazatelem funkce, UP(L/N-PE) 250 V
 
Typ připojení: Šroubové připojení
Objednací číslo: 1064980000
Typ: VSSC6 RS485
Verze:
Ochrana přístrojů a řídicích jednotek před přepětím, Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Typ připojení: Šroubové připojení
Objednací číslo: 1065010000
Typ: VSSC6 RS485 DP
Verze:
Ochrana přístrojů a řídicích jednotek před přepětím, Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Typ připojení: Šroubové připojení
Objednací číslo: 1065020000
Typ: VSSC6 RS485 PA EX
Verze:
Ochrana přístrojů a řídicích jednotek před přepětím, Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole, UP(L/N-PE) ≤ 2 kV
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly