Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VSPC TELE UK0 2WIRE
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, UP(L/N-PE) <800 V
Nr zam. 8924660000
Typ VSPC TELE UK0 2WIRE
GTIN (EAN) 4032248696307
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 69 mm
Głębokość (cale) 2,717 inch
Wysokość 90 mm
Wysokość (cale) 3,543 inch
Szerokość 17,8 mm
Szerokość (cale) 0,701 inch
Masa netto 46 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
Wilgotność 5...96 %

Prawdopodobieństwo usterki

SIL zgodnie z normą IEC 61508 3
MTTF 2 330 a
SFF 93,98 %
λges 49 
PFH w 1*10-9 1/h 2,95 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 7a
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (UL) E311081
Certyfikat UL UL 497b Certificate

Ochrona danych CSA

Grupa gazów A, B IIC
Grupa gazów C IIB
Grupa gazów D IIA
Indukcyjność wewnętrzna, maks. LI 0 µH
Napięcie wejściowe, maks. Ui 180 V
Pojemność wewnętrzna, maks. CI 10 nF

Dane znamionowe IEC / EN

Liczba biegunów 1
Maksymalne napięcie stałe, Uc (DC) 180 V
Normy IEC61643-21 (w oparciu)
Poziom ochrony UP (typ.) <800 V
Poziom ochrony po stronie wyjścia przewód-PE 1 kV/µs, zazwyczaj 450 V
Poziom ochrony po stronie wyjścia przewód-przewód 1 kV/µ s, zazwyczaj 250 V
Poziom ochrony po stronie wyjścia przewód-przewód 8/20 µs, zazwyczaj 300 V
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) masa-PE 0,2 kA
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) przewód-PE 2 x 0,2 kA
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) przewód-przewód 0,2 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) masa-PE 10 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE 2 x 10 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-przewód 10 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) masa-PE 2,5 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-PE 2,5 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-przewód 2,5 kA
Prąd znamionowy IN 450 mA
Rezystancja skrośna 2,20 Ω
Rodzaj napięcia AC
Styk sygnalizacyjny Nie
klasa wymagań wg IEC 61643-21 C1, C2, C3, D1
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC) 130 V
napięcie znamionowe (AC) 127 V
napięcie znamionowe (DC) 120 V
odporność na prąd udarowy C1 <1 kA 8/20 μs
odporność na prąd udarowy C2 5 kA 8/20 μs
odporność na prąd udarowy C3 100 A 10/1000 μs
odporność na prąd udarowy D1 2,5 kA 10/350 μs
poziom ochrony UP GND - PE 650 V
poziom ochrony UP żyła - PE 450 V
poziom ochrony UP żyła - żyła 250 V
tryb awarii przeciążeniowej tryb 2
właściwości transmisji sygnałów (-3 dB) 101,7 MHz
zdolność resetowania impulsu ≤ 60 ms

dane ogólne

Barwny pomarańczowy
Forma konstrukcyjna Zacisk, różne
Klasa palności wg UL 94 V-0
Optyczny wskaźnik pracy Nie
Stopień ochrony IP20
Wykonanie bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji
segment mierzenie - sterowanie - regulowanie

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 2

Dalsze szczegóły aprobat

Certyfikat GOST GOST-Zertifikat

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia AC

Dane ogólne

Liczba biegunów 1
Stopień ochrony IP20
Barwny pomarańczowy

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza z możliwością wpięcia do VSPC BASE

Wielkości znamionowe IECEx/ATEX/cUL

Certyfikat cUL cUL Certificate

Gwarancja

Czasokres 5 lat

Ważna informacja

Informacje produktowe Tryb 2: Stan, w którym część SPD ograniczająca napięcie była zwarta ze względu na bardzo małą impedancję w SPD. Linia jest niesprawna, ale urządzenia pomiarowe są nadal chronione przez obwody krótkiego spięcia.

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Karty specyfikacji przetargowych

Długa specyfikacja Ochronny wtyk przeciwprzepięciowy do elementu bazowego VSPC BASE 2/4CH, zgrubna i dokładna ochrona przed napięciem poprzecznym do czterożyłowych interfejsów telekomunikacyjnych (Uko/So), jak również ze zgrubną ochroną przed napięciem podłużnym do ziemi. Dwustopniowy obwód zabezpieczający, składający się z ochrony zgrubnej, rezystorów odprzęgających i ochrony dokładnej pomiędzy żyłami sygnałowymi i potencjałem odniesienia/masa/ziemia. Mechaniczne oznakowanie wtyku do elementu bazowego wg rodzaju obwodu i napięcia znamionowego.. Wtyk ochronny z kołkiem kodującym i przeciwprofilem do elementu bazowego. Optyczne oznakowanie wtyku ochronnego wg rodzaju obwodu ochronnego i wysokości napięcia. Możliwość opisu na wtyku.
Krótka specyfikacja Ochronny wtyk przeciwprzepięciowy do elementu bazowego VSPC BASE 2/4CH, zgrubna i dokładna ochrona przed napięciem poprzecznym do czterożyłowych interfejsów telekomunikacyjnych (Uko/So), jak również ze zgrubną ochroną przed napięciem podłużnym do ziemi.

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CSAEX FUSAFETY UL
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UL) E311081

Produkty pokrewne

Ta grupa nie zawiera produktów