Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VSPC TAZ 4CH 24V
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) 65 V
Best.-Nr. 8924650000
Typ VSPC TAZ 4CH 24V
GTIN (EAN) 4032248696291
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 69 mm
Tiefe (inch) 2,717 inch
Höhe 90 mm
Höhe (inch) 3,543 inch
Breite 17,8 mm
Breite (inch) 0,701 inch
Nettogewicht 40 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70
Feuchtigkeit 5...96 %

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 3
MTTF 3.567 a
SFF 100 %
λges 32 
PFH in 1*10-9 1/h

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (UL) E311081
UL Zertifikat UL 497b Certificate

Allgemeine Daten

Ausführung ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige
Bauform Klemme, sonstige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Farbe orange
Optische Funktionsanzeige Nein
Schutzart IP20
Segment Messen - Steuern - Regeln

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-Ader 0,1 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-Ader 0,05 kA
Absicherung 10 A
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21 C3
Durchgangswiderstand 0,20 Ω
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) 28 V
Höchste Dauerspannung, Uc (DC) 39 V
Kapazität 680 pF
Meldekontakt Nein
Nennspannung (AC) 24 V
Nennspannung (DC) 28 V
Nennstrom IN 10 A
Normen IEC 61643-21 (in Anlehnung)
Polzahl 2
Schutzpegel UP (typ.) 65 V
Schutzpegel UP Ader - PE 55 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 1 kV/µs, typisch 50 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 8/20 µs, typisch 55 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-PE 1 kV/µs, typisch 55 V
Spannungsart DC
Stoßstromfestigkeit C3 20 A 10/1000 μs
Überlast-Ausfallmodus Modus 1

CSA-Schutz-Daten

Eingangsspannung, max. Ui 39 V
Gasgruppe A, B IIC
Gasgruppe C IIB
Gasgruppe D IIA
Innere Induktivität, max. LI 0 µH
Innere Kapazität, max. CI 4 nF

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

erweiterte Angaben Zulassungen

GOST Zertifikat GOST-Zertifikat

Anschlussdaten

Anschlussart steckbar in VSPC BASE

Bemessungsdaten IECEx/ATEX/cUL

cUL-Zertifikat cUL Certificate

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Zum Anschluss an PE müssen externe Brücken beschaltet werden.Modus 2: Zustand, bei dem die spannungsbeschränkenden Teile des SPD durch eine sehr niedrige Impedanz innerhalb des SPD kurzgeschlossen wurden. Der Signalkreis ist ohne Funktion, die Messeinrichtung ist aber durch den Kurzschluss geschützt.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang Überspannungsschutzstecker für Basiselement VSPC BASE 2/4CH, Längsspannungsschutz für vier Adern. Ausführung: 24 V AC. Einstufige Schutzschaltung im Stecker, bestehend aus Suppresorschutz zur gemeinsamen GND. Mechanische Kennzeichnung des Steckers zum Basiselement nach Schaltungsart und Nennspannung. Schutzstecker mit Kodierstift und Gegenprofil für Basiselement. Optische Kennzeichnung des Schutzstecker nach Art der Schutzschaltung und der Spannungshöhe. Beschriftungsmöglichkeit am Stecker.
Ausschreibungstext kurz Überspannungsschutzstecker für Basiselement VSPC BASE 2/4CH, Längsspannungsfeinschutz für vier Adern. Ausführung: 24 V AC

Zulassungen

Zulassungen CE CSAEX FUSAFETY UL
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL) E311081

verwandte Produkte

Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr. : 8924590000
Typ: VSPC GDT 2CH 150VAC/230VDC
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) < 1000 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr. : 8924570000
Typ: VSPC GDT 2CH 90V
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) < 1000 V