Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VSPC MOV 2CH 230V
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige
Best.-Nr. 8924610000
Art VSPC MOV 2CH 230V
GTIN (EAN) 4032248696253
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 69 mm
Tiefe (inch) 2,717 inch
Höhe 90 mm
Höhe (inch) 3,543 inch
Breite 17,8 mm
Breite (inch) 0,701 inch
Nettogewicht 44 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70
Feuchtigkeit 5...96 %

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 3
MTTF 4.391 a
SFF 100 %
λges 26 
PFH in 1*10-9 1/h

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (UL) E311081
UL Zertifikat UL 497b Certificate

Allgemeine Daten

Ausführung ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige
Bauform Klemme, sonstige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Farbe orange
Optische Funktionsanzeige Nein
Schutzart IP20
Segment Messen - Steuern - Regeln

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom Imax. (8/20µs) GND-PE 1,5 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-Ader 1,5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-Ader 0,2 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE 2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) GND-PE 0.5 kA
Absicherung 10 A
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21 C1, C2, C3, D1
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-Ader 0,2 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) GND-PE 0,5 kA
Durchgangswiderstand 0,20 Ω
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) 275 V
Höchste Dauerspannung, Uc (DC) 350 V
Kapazität 720 pF
Meldekontakt Nein
Nennspannung (AC) 230 V
Nennspannung (DC) 230 V
Nennstrom IN 10 A
Normen IEC 61643-21
Polzahl 1
Schutzpegel UP Ader - Ader 850 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 1 kV/µs, typisch 600 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 8/20 µs, typisch 700 V
Spannungsart AC/DC
Stoßstromfestigkeit C1 < 1 kA 8/20 μs
Stoßstromfestigkeit C2 1,5 kA 8/20 μs
Stoßstromfestigkeit C3 50 A 10/1000 μs
Stoßstromfestigkeit D1 0,5 kA 10/350 μs
Überlast-Ausfallmodus Modus 1

CSA-Schutz-Daten

Eingangsspannung, max. Ui 385 V
Gasgruppe A, B IIC
Gasgruppe C IIB
Gasgruppe D IIA
Innere Induktivität, max. LI 0 µH

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

erweiterte Angaben Zulassungen

GOST Zertifikat GOST-Zertifikat

Anschlussdaten

Anschlussart steckbar in VSPC BASE

Bemessungsdaten IECEx/ATEX/cUL

cUL-Zertifikat cUL Certificate

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Zum Anschluss an PE müssen externe Brücken beschaltet werden.Modus 1: Zustand, bei dem die spannungsbeschränkenden Teile des SPD getrennt wurden. Die spannungsbegrenzende Funktion ist nicht mehr vorhanden, aber die Leitung ist noch funktionsfähig.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang Überspannungsschutzstecker für Basiselement VSPC BASE 2/4CH, Längsspannungsschutz für zwei Doppeladern. Ausführung: 230 V AC. Einstufige Schutzschaltung im Stecker, bestehend aus Varistorschutz zwischen Signaladern. Mechanische Kennzeichnung des Steckers zum Basiselement nach Schaltungsart und Nennspannung. Schutzstecker mit Kodierstift und Gegenprofil für Basiselement. Optische Kennzeichnung des Schutzstecker nach Art der Schutzschaltung und der Spannungshöhe. Beschriftungsmöglichkeit am Stecker.
Ausschreibungstext kurz Überspannungsschutzstecker für Basiselement VSPC BASE 2/4CH, Längsspannungsgschutz für zwei Doppeladern. Ausführung: 230 V AC

Zulassungen

Zulassungen CE CSAEX FUSAFETY UL
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL) E311081

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 8924600000
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Art: VSPC MOV 2CH 24V
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige