Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Modules de relais et relais statiques
Traitement de signal analogique
Alimentations électriques
Boîtiers électroniques
Protection contre la foudre et la surtension
E-mobilité
Photovoltaïque
Dérivateurs de bus de terrain
SPD pour les systèmes énergétiques
SPD pour l'instrumentation et le contrôle (l&C)
SPD pour interfaces de données
Accessoires
Séries VSPC enfichables
Séries VSSC non enfichables dans la conception de terminal
Séries MCZovp non enfichables avec raccordement à ressort
Cable Gland VCG series
Parafoudres enfichables pour VSPC
Éléments de base pour VSPC
Unité d#92alimentation et de signalisation pour parafoudre VSPC R
Accessoires pour la série VSPC
Protection à 2 étages pour signaux analogiques et digitaux
Module combiné pour la protection de la tension d#92alimentation à 24 V et une boucle de courant
Protection surtension pour interface Uk0 /S0 (télécommunications)
Protection surtension pour signaux de données
Protection surtension avec composants tels que varistance ou éclateur à gaz, sans diode d#92écrêtage
Protection contre la foudre et la surtension avec composants (MOV), sans contact d'alerte
Protection surtension avec composants sans contact de signalisation
Protection surtension avec varistance (MOV) et contact de signalisation
VSPC GDT 2CH 150VAC/230VDC
Informations générales de commande
Version
Protection surtension mesure-commande-régulation, sans fonction d'avertissement / affichage de fonction, UP (L/N-PE) < 1000 V
Référence
8924590000
Type
VSPC GDT 2CH 150VAC/230VDC
GTIN (EAN)
4032248696239
Qté.
1 pièce(s)
Dimensions et poids
Profondeur
69 mm
Profondeur (pouces)
2,717 inch
Hauteur
90 mm
Hauteur (pouces)
3,543 inch
Largeur
17,8 mm
Largeur (pouces)
0,701 inch
Poids net
40 g
Températures
Température de stockage
-40 °C...80 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...70
Humidité
5...96 %
Probabilité d'échec
SIL selon IEC 61508
3
MTTF
10 378 a
SFF
100 %
λges
11
PFH en 1*10-9 1/h
0
Classifications
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Textes de description
Spécification longue
Parasurtenseur contre les surtensions pour embase VSPC BASE 2/4CH, protection principale contre la tension à la terre, pour deux fils doubles. Version : 150 V AC. Circuit de protection à 1 étage dans le connecteur, composé de protection principale entre les fils de signaux et potentiel de référence/Ground/terre. Repérage mécanique du connecteur sur l'embase en fonction du type de circuit et de la tension nominale. Parasurtenseur avec picot de codage et détrompeur pour l'embase. Repérage visuel du parasurtenseur selon le type de circuit de protection et la tension. Possibilité de marquage sur le connecteur.
Spécification succincte .
Parasurtenseur contre les surtensions pour embase VSPC BASE 2/4CH, protection principale contre la tension à la terre, pour deux fils doubles. Version : 150 V AC.
Caractéristiques nominales CEI / EN
Capacité
7.45 pF
Classe d'exigence selon IEC 61643-21
C1, C2, C3, D1
Contact de signalisation
Non
Courant de décharge Imax (8/20 µs) GND-PE
10 kA
Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-fil
2 x 10 kA
Courant de foudre de test, Iimp (10/350 µs) GND-PE
0,2 kA
Courant de foudre de test, Iimp (10/350 µs) fil-fil
2 x 0,2 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-PE
2.5 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-fil
2 x 2,5 kA
Courant de fuite In (8/20 µs)-PE
2.5 kA
Courant nominal IN
2 A
Fusible
2 A
Mode défaut en surcharge
Modus 2
Niveau de protection UP (typ.)
< 1000 V
Niveau de protection UP conducteur - PE
800 V
Niveau de protection UP conducteur - conducteur
800 V
Niveau de protection côté sortie Fil-PE 1kV/ μs, typique
800 V
Niveau de protection côté sortie Fil-fil 1 kV/µs, typique
450 V
Niveau de protection côté sortie Fil-fil 8/20 µs, typique
800 V
Nombre de pôles
1
Normes
IEC 61643-21 (conforme)
Résistance aux courants de choc C1
< 1 kA 8/20 μs
Résistance aux courants de choc C2
5 kA 8/20 μs
Résistance aux courants de choc C3
100 A 10/1000 μs
Résistance aux courants de choc D1
2,5 kA 10/350 μs
Résistance de passage
0,20 Ω
Tension nominale (AC)
110 V
Tension nominale (DC)
150 V
Tension permanente maximum, Uc (AC)
125 V
Tension permanente maximum,, Uc (DC)
180 V
Type de tension
AC/DC
Caractéristiques générales
Affichage fonction optique
Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Couleur
Orange
Degré de protection
IP20
Forme
Insert, divers
Segment
Mesure - Contrôle - Régulation
Version
sans fonction d'avertissement / affichage de fonction
Coordination de l'isolation selon EN 50178
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Protection des données CSA
Capacité interne, max. CI
0 nF
Groupe gaz A,B
IIC
Groupe gaz C
IIB
Groupe gaz D
IIA
Inductance interne, max. LI
0 µH
Tension d'entrée, max. Ui
600 V
Informations complémentaires sur les agréments
Certificat GOST
GOST-Zertifikat
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
enfichable dans VSPC BASE
Note importante
Informations sur le produit
Mode 2 : état dans lequel la partie du SPD qui limite la tension a été court-circuitée en raison d'une très faible impédance au sein du SPD. La ligne est inutilisable, mais l'équipement de mesure est toujours protégé par un court-circuit.
Type de raccordement:
enfichable dans VSPC BASE
Référence:
8924570000
Type:
VSPC GDT 2CH 90V
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, sans fonction d'avertissement / affichage de fonction, UP (L/N-PE) < 1000 V
Type de raccordement:
enfichable dans VSPC BASE
Référence:
8924650000
Type:
VSPC TAZ 4CH 24V
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, sans fonction d'avertissement / affichage de fonction, UP (L/N-PE) 65 V
Version
Protection surtension mesure-commande-régulation, sans fonction d'avertissement / affichage de fonction, UP (L/N-PE) < 1000 V
Référence
8924590000
Type
VSPC GDT 2CH 150VAC/230VDC
GTIN (EAN)
4032248696239
Qté.
1 pièce(s)
Profondeur
69 mm
Profondeur (pouces)
2,717 inch
Hauteur
90 mm
Hauteur (pouces)
3,543 inch
Largeur
17,8 mm
Largeur (pouces)
0,701 inch
Poids net
40 g
Température de stockage
-40 °C...80 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...70
Humidité
5...96 %
SIL selon IEC 61508
3
MTTF
10 378 a
SFF
100 %
λges
11
PFH en 1*10-9 1/h
0
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Spécification longue
Parasurtenseur contre les surtensions pour embase VSPC BASE 2/4CH, protection principale contre la tension à la terre, pour deux fils doubles. Version : 150 V AC. Circuit de protection à 1 étage dans le connecteur, composé de protection principale entre les fils de signaux et potentiel de référence/Ground/terre. Repérage mécanique du connecteur sur l'embase en fonction du type de circuit et de la tension nominale. Parasurtenseur avec picot de codage et détrompeur pour l'embase. Repérage visuel du parasurtenseur selon le type de circuit de protection et la tension. Possibilité de marquage sur le connecteur.
Spécification succincte .
Parasurtenseur contre les surtensions pour embase VSPC BASE 2/4CH, protection principale contre la tension à la terre, pour deux fils doubles. Version : 150 V AC.
Capacité
7.45 pF
Classe d'exigence selon IEC 61643-21
C1, C2, C3, D1
Contact de signalisation
Non
Courant de décharge Imax (8/20 µs) GND-PE
10 kA
Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-fil
2 x 10 kA
Courant de foudre de test, Iimp (10/350 µs) GND-PE
0,2 kA
Courant de foudre de test, Iimp (10/350 µs) fil-fil
2 x 0,2 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-PE
2.5 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-fil
2 x 2,5 kA
Courant de fuite In (8/20 µs)-PE
2.5 kA
Courant nominal IN
2 A
Fusible
2 A
Mode défaut en surcharge
Modus 2
Niveau de protection UP (typ.)
< 1000 V
Niveau de protection UP conducteur - PE
800 V
Niveau de protection UP conducteur - conducteur
800 V
Niveau de protection côté sortie Fil-PE 1kV/ μs, typique
800 V
Niveau de protection côté sortie Fil-fil 1 kV/µs, typique
450 V
Niveau de protection côté sortie Fil-fil 8/20 µs, typique
800 V
Nombre de pôles
1
Normes
IEC 61643-21 (conforme)
Résistance aux courants de choc C1
< 1 kA 8/20 μs
Résistance aux courants de choc C2
5 kA 8/20 μs
Résistance aux courants de choc C3
100 A 10/1000 μs
Résistance aux courants de choc D1
2,5 kA 10/350 μs
Résistance de passage
0,20 Ω
Tension nominale (AC)
110 V
Tension nominale (DC)
150 V
Tension permanente maximum, Uc (AC)
125 V
Tension permanente maximum,, Uc (DC)
180 V
Type de tension
AC/DC
Affichage fonction optique
Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Couleur
Orange
Degré de protection
IP20
Forme
Insert, divers
Segment
Mesure - Contrôle - Régulation
Version
sans fonction d'avertissement / affichage de fonction
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Capacité interne, max. CI
0 nF
Groupe gaz A,B
IIC
Groupe gaz C
IIB
Groupe gaz D
IIA
Inductance interne, max. LI
0 µH
Tension d'entrée, max. Ui
600 V
Type de raccordement
enfichable dans VSPC BASE
Informations sur le produit
Mode 2 : état dans lequel la partie du SPD qui limite la tension a été court-circuitée en raison d'une très faible impédance au sein du SPD. La ligne est inutilisable, mais l'équipement de mesure est toujours protégé par un court-circuit.
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Certificat Nº (UL)
E311081
Type de raccordement:
enfichable dans VSPC BASE
Référence:
8924570000
Type:
VSPC GDT 2CH 90V
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, sans fonction d'avertissement / affichage de fonction, UP (L/N-PE) < 1000 V
Type de raccordement:
enfichable dans VSPC BASE
Référence:
8924650000
Type:
VSPC TAZ 4CH 24V
Version:
Protection surtension mesure-commande-régulation, sans fonction d'avertissement / affichage de fonction, UP (L/N-PE) 65 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.