Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VSPC 1CL 24VDC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) <800 V
Best.-Nr. 8924480000
Art VSPC 1CL 24VDC
GTIN (EAN) 4032248696116
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 69 mm
Tiefe (inch) 2,717 inch
Höhe 90 mm
Höhe (inch) 3,543 inch
Breite 17,8 mm
Breite (inch) 0,701 inch
Nettogewicht 41 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit 5...96 %

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 3
MTTF 2.537 a
SFF 95,67 %
λges 45 
PFH in 1*10-9 1/h 1,95 

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (UL) E311081
UL Zertifikat UL 497b Certificate

Allgemeine Daten

Polzahl 1
Schutzart IP20
Farbe orange

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom Imax. (8/20µs) GND-PE 10 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-Ader 10 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE 10 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-Ader 2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE 2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) GND-PE 2.5 kA
Absicherung 0,5 A
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21 C1, C2, C3, D1
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-Ader 2,5 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-PE 2,5 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) GND-PE 2,5 kA
Durchgangswiderstand 2,20 Ω
Höchste Dauerspannung, Uc (DC) 28 V
Impuls-Rücksetzvermögen ≤ 30 ms
Meldekontakt Nein
Nennspannung (DC) 24 V
Nennstrom IN 450 mA
Normen IEC 61643-21, HART-compatible
Polzahl 1
Schutzpegel UP (typ.) <800 V
Schutzpegel UP Ader - Ader 45 V
Schutzpegel UP Ader - PE 450 V
Schutzpegel UP GND - PE 650 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 1 kV/µs, typisch 45 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 8/20 µs, typisch 45 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-PE 1 kV/µs, typisch 450 V
Signal-Übertragungseigenschaften (-3 dB) 2,4 MHz
Spannungsart DC
Stoßstromfestigkeit C1 <1 kA 8/20 μs
Stoßstromfestigkeit C2 5 kA 8/20 μs
Stoßstromfestigkeit C3 100 A 10/1000 μs
Stoßstromfestigkeit D1 2,5 kA 10/350 μs
Überlast-Ausfallmodus Modus 2

CSA-Schutz-Daten

Eingangsspannung, max. Ui 28 V
Gasgruppe A, B IIC
Gasgruppe C IIB
Gasgruppe D IIA
Innere Induktivität, max. LI 0 µH
Innere Kapazität, max. CI 1 nF

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

erweiterte Angaben Zulassungen

GOST Zertifikat GOST-Zertifikat

Anschlussdaten

Anschlussart steckbar in VSPC BASE

Elektrische Daten

Spannungsart DC

Bemessungsdaten IECEx/ATEX/cUL

cUL-Zertifikat cUL Certificate

Gewährleistung

Zeitraum 5 Jahre

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Modus 2: Zustand, bei dem die spannungsbeschränkenden Teile des SPD durch eine sehr niedrige Impedanz innerhalb des SPD kurzgeschlossen wurden. Der Signalkreis ist ohne Funktion, die Messeinrichtung ist aber durch den Kurzschluss geschützt.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang Überspannungsschutzstecker zum Einsatz in Verbindung mit dem Basiselement VSPC BASE 1 CL für eine erdpotenzialfrei betriebene Doppelader.Zweistufige Schutzschaltung bestehend aus Grobschutz, Entkopplungswiderständen und Feinschutz zwischen den Signaladern sowie Längsspannungsgrobschutz zur Erde. Mechanische Kennzeichnung des Steckers zum Basiselement nach Schaltungsart und Nennspannung. Optische Kennzeichnung des Schutzstecker nach Art der Schutzschaltung und der Spannungshöhe. Schutzstecker mit Kodierstift und Gegenprofil für das Basiselement. Beschriftungsmöglichkeit am Stecker.
Ausschreibungstext kurz Überspannungsschutzstecker für Basiselement VSPC BASE 1 CL, Querspannungsgrob- und Feinschutz für eine erdpotenzialfrei betriebene Doppeladern, Längsspannungsgrobschutz zur Erde. Ausführung: 24 V DC

Zulassungen

Zulassungen CE CSAEX FUSAFETY UL
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL) E311081

verwandte Produkte

Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924450000
Art: VSPC 1CL 12VDC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) <800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8953590000
Art: VSPC 1CL 12VDC EX
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) <800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924500000
Art: VSPC 1CL 24VAC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) <800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8953600000
Art: VSPC 1CL 24VDC EX
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) <800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924520000
Art: VSPC 1CL 48VAC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) <800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924420000
Art: VSPC 1CL 5VDC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) <800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8953660000
Art: VSPC 1CL 5VDC EX
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) <800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924530000
Art: VSPC 1CL 60VAC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) <800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8953610000
Art: VSPC 1CL PW 24V EX
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) ≤ 0,9 kV
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924440000
Art: VSPC 2CL 12VDC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) <800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924490000
Art: VSPC 2CL 24VAC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) <800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924470000
Art: VSPC 2CL 24VDC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) <800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8953720000
Art: VSPC 2CL 24VDC EX
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) <800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8951490000
Art: VSPC 2CL 48VAC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) <800 V
 
Anschlussart: steckbar in VSPC BASE
Best.-Nr.: 8924400000
Art: VSPC 2CL 5VDC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP(L/N-PE) <800 V
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile