Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
VSPC 2SL 12VDC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
N. d’ordine 8924230000
Tipo VSPC 2SL 12VDC
GTIN (EAN) 4032248695874
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 69 mm
Profondità (pollici) 2,717 inch
Posizione verticale 90 mm
Altezza (pollici) 3,543 inch
Larghezza 17,8 mm
Larghezza (pollici) 0,701 inch
Peso netto 41 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C
Umidità 5...96 %

Probabilità di guasto

SIL secondo IEC 61508 2
MTTF 2.665 a
SFF 79,3 %
λges 43 
PFH in 1*10-9 1/h 8,9 

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

Dati di dimensionamento UL

N° certificato (UL) E311081
Certificato UL UL 497b Certificate

Dati nominali IEC / EN

Capacità 2,0 nF
Caratteristiche di trasmissione dei segnali (-3 dB) 2,5 MHz
Classe a norma IEC 61643-21 C1, C2, C3, D1
Contatto di segnalazione No
Corrente di dimensionamento IN 300 mA
Corrente di prova da fulmine, Iimp (10/350 µs) GND-PE 2,5 kA
Corrente di prova da fulmine, Iimp (10/350 µs) filo-filo 2,5 kA
Corrente di prova da fulmine, Iimp (10/350 µs) non simm. 2,5 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) GND-PE 10 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE 10 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-filo 10 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE 2.5 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-filo 2.5 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) terra-PE 2.5 kA
Fusibile 0,5 A
Livello di protezione UP (tip.) <200 V
Livello di protezione UP GND - PE 450 V
Livello di protezione UP conduttore - PE 20 V
Livello di protezione lato uscita non simm., ingresso 1kV/µs, tipico 25 V
Livello di protezione lato uscita simm., ingresso 1 kV/µs, tipico 45 V
Livello di protezione lato uscita simm., ingresso 8/20 µs, tipico 45 V
Modalità anomalia sovraccarico Modus 2
Norme IEC 61643-21
Numero di poli 1
Proprietà ripristino impulsi ≤ 20 ms
Resistenza alla corrente impulsiva C1 <1 kA 8/20 μs
Resistenza alla corrente impulsiva C2 5 kA 8/20 μs
Resistenza alla corrente impulsiva C3 100 A 10/1000 μs
Resistenza alla corrente impulsiva D1 2,5 kA 10/350 μs
Resistenza di passaggio 4,7 Ω
Tensione nominale (DC) 12 V
Tensione permanente DC max. 15 V
Tipo di tensione DC

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Colori arancione
Forma morsetto, varie
Grado di protezione IP20
Indicatore ottico di funzionamento No
Segmento Misurazione - Controllo - Regolazione
Segnali binari protetti
Versione senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento

Dati protezione CSA

Capacità interna, max. CI 2 nF
Gruppi di gas A, B IIC
Gruppo di gas C IIB
Gruppo di gas D IIA
Induttività interna, max. LI 0 µH
Tensione d'ingresso, max. Ui 15 V

Isolamento secondo EN 50 178

Classe di sovratensione III
Grado di lordura 2

Ulteriori dettagli sulle approvazioni

Certificato GOST GOST-Zertifikat

Dati di collegamento

Tipo di collegamento innestabile in VSPC BASE

Quote dimensionamento IECEx/ATEX/cUL

Certificato cUL cUL Certificate

Garanzia

Periodo 5 anni

Nota importante

Informazioni sul prodotto Modalità 2: Stato in cui la parte limitatrice di tensione dell'SPD è stata messa in cortocircuito a causa di un'impedenza molto bassa all'interno dell'SPD. La linea è inutilizzabile, ma l'apparecchiatura di misurazione è ancora protetta da un cortocircuito.

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Testi descrittivi per l'offerta

Testo bando lungo Spina per la protezione contro le sovratensioni da utilizzare in combinazione con l'elemento base VSPC BASE 2SL per due conduttori con potenziale di riferimento comune. Circuito di protezione a due stadi nel connettore, costituito da protezione grossolana, resistente di disaccoppiamento e protezione fine tra i conduttori di segnale e il potenziale di riferimento/Ground/massa. Siglatura meccanica dal connettore maschio all'elemento base in funzione del tipo di circuito e della tensione nominale. Spina di protezione con spina di codifica e controprofilo per l'elemento base. Identificazione visiva della spina di sicurezza in base al tipo di circuito di protezione e alla tensione. Possibilità di siglatura sul connettore maschio.
Testo bando corto Spina per la protezione contro le sovratensioni per elemento base VSPC BASE 2SL, protezione grossolana e fine contro le tensioni longitudinali per due conduttori con potenziale di riferimento comune. Esecuzione: 12 V DC

Omologazioni

Omologazioni CE CSAEX FUSAFETY UL
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UL) E311081

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 8953630000
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
Tipo: VSPC 2SL 12VAC EX
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
 
N. d’ordine: 8953620000
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
Tipo: VSPC 2SL 12VDC EX
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
 
N. d’ordine: 8924350000
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
Tipo: VSPC 2SL 24VAC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
 
N. d’ordine: 8924330000
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
Tipo: VSPC 2SL 24VDC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
 
N. d’ordine: 8953670000
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
Tipo: VSPC 2SL 24VDC EX
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
 
N. d’ordine: 8924370000
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
Tipo: VSPC 2SL 48VAC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) ≤ 300 V
 
N. d’ordine: 8953640000
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
Tipo: VSPC 2SL 48VAC EX
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) ≤ 300 V
 
N. d’ordine: 8924210000
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
Tipo: VSPC 2SL 5VDC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
 
N. d’ordine: 1161150000
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
Tipo: VSPC 4SL 12VAC EX
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
 
N. d’ordine: 8924220000
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
Tipo: VSPC 4SL 12VDC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
 
N. d’ordine: 1161170000
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
Tipo: VSPC 4SL 12VDC EX
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
 
N. d’ordine: 8924340000
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
Tipo: VSPC 4SL 24VAC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
 
N. d’ordine: 1161180000
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
Tipo: VSPC 4SL 24VAC EX
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
 
N. d’ordine: 8924320000
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
Tipo: VSPC 4SL 24VDC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
 
N. d’ordine: 1161190000
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
Tipo: VSPC 4SL 24VDC EX
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 250 V
 
N. d’ordine: 8924360000
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
Tipo: VSPC 4SL 48VAC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) ≤ 300 V
 
N. d’ordine: 8924200000
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
Tipo: VSPC 4SL 5VDC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) <200 V
 
N. d’ordine: 8924380000
Tipo di collegamento: innestabile in VSPC BASE
Tipo: VSPC 4SL 60VAC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, UP(L/N-PE) 350 V
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi