RIDERSERIES RCM, Relémodul, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
Rendelési szám
8921150000
Típus
RCMKITP-I 230VAC 4CO LD
GTIN (EAN)
4032248692361
Qty.
10 pc(s).
Méretek és tömegek
Mélység
78,3 mm
Mélység (coll)
3,083 inch
Magasság
98 mm
Magasság (coll)
3,858 inch
Szélesség
28 mm
Szélesség (coll)
1,102 inch
Nettó tömeg
97,45 g
Hőmérsékletek
Tárolási hőmérséklet
-40 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet
-40 °C...70 °C
Páratartalom
40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül
Termékek környezetvédelmi megfelelősége
RoHS megfelelőségi állapot
Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
vezérlő oldal
Névleges vezérlőfeszültség
230 V AC
Névleges áram, AC
5.7 mA
Névleges teljesítmény
1.31 VA
Tekercsellenállása
19465 Ω ± 15 %
Állapotjelző
Piros LED
Terhelés oldal
Névleges kapcsolási feszültség
240 V AC
Névleges áram
6 A
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél
0,1 Hz
Max. kapcsolási feszültség, AC
250 V
Bekapcsolási áram
12 A / 20 ms
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.
1500 VA
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.
144 W @ 24 V
Bekapcsolási késleltetés
≤ 15 ms
Kikapcsolási késleltetés
≤ 10 ms
Érintkező típusa
4 Váltóérintkező (AgNi)
Mechanikai élettartam
AC-tekercs, 20 x 106 kapcsolási ciklusok, DC-tekercs, 30 x 106 kapcsolási ciklusok
Min. kapcsolási teljesítmény
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Általános adatok
Sín
TS 35
Ellenőrző gomb elérhető
Igen
Ellenőrző gomb változata
Rögzíthető állású tesztgomb, Tesztgomb, mint nyomógomb
Mechanical switch position indicator
Igen
Szín
fekete
Szigetelések koordinálása
Névleges feszültség
250 V
Szennyezés súlyossága
2
Túlfeszültség kategória
III
Szigetelőanyag csoport
IIIa
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal
≥ 4 mm
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal
RIDERSERIES RCM, Relémodul, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
RIDERSERIES RCM, Relémodul, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V AC, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
RIDERSERIES RCM, Relémodul, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 115 V AC, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
RIDERSERIES RCM, Relémodul, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
RIDERSERIES RCM, Relémodul, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
RIDERSERIES RCM, Relémodul, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V AC, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
RIDERSERIES RCM, Relémodul, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 115 V AC, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
Ez a funkció a külső https://supplyframe.com szolgáltatón keresztül érhető el. A „Folytatás” gombra kattintva erre az oldalra irányítjuk át. A személyes adatok adatátvitele ilyenkor nem európai országokba irányul. Kérjük, ellenőrizze a külső weboldal adatvédelmi irányelvét, amelyért a Weidmüller nem vállal felelősséget és kötelezettségeket.