RIDERSERIES RCM, Módulo de relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí
Código
8921010000
Tipo
RCMKIT-I 115VAC 3CO LD
GTIN (EAN)
4032248692255
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
71,6 mm
Profundidad (pulgadas)
2,819 inch
Altura
73,5 mm
Altura (pulgadas)
2,894 inch
Anchura
27,2 mm
Anchura (pulgadas)
1,071 inch
Peso neto
91,6 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Humedad
40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación
Lado de mando
Tensión de mando nominal
115 V AC
Intensidad nominal AC
10,5 mA
Potencia nominal
1,36 VA
Resistencia inductiva
4845 Ω ± 12 %
Tolerancia de bobina
12 %
Indicador de estado
LED rojo
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
240 V AC
Intensidad permanente
10 A
Frecuencia de conex. máx. con carga nom.
0,1 Hz
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Intensidad de conexión
20 A / 20 ms
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.
2500 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.
240 W @ 24 V
Retardo de conexión
≤ 15 ms
Retardo en la desconexión
≤ 10 ms
Tipo de contacto
3 Contacto conmutado (AgNi)
Vida útil mecánica
Bobina AC 20 x 106 ciclos de conmutación, Bobina DC 30 x 106 ciclos de conmutación
Potencia de conexión mínima
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Datos generales
Carril
TS 35
Pulsador de prueba disponible
Sí
Versión del pulsador de prueba
Botón de test bloqueable, Botón de test temporal
Indicador de posición del interruptor mecánico
Sí
Color
negro
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
250 V
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Grupo de materiales aislantes
IIIa
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
≥ 4 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
2,5 KVeff / 1 Min.
Resistencia a tensiones dieléctricas de contactos adyacentes
2,5 KVeff / 1 Min.
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto
RIDERSERIES RCM, Módulo de relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí
RIDERSERIES RCM, Módulo de relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí
RIDERSERIES RCM, Módulo de relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí
RIDERSERIES RCM, Módulo de relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí
RIDERSERIES RCM, Módulo de relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí
RIDERSERIES RCM, Módulo de relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí
RIDERSERIES RCM, Módulo de relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.