Connettività
Componenti elettronici
Automazione e software
Luogo di lavoro e accessori
Equipaggiamento
Morsetti componibili
Connettori
Morsetti e connettori per circuito stampato
Sistemi di custodie e componenti
Connettività Contactless
Sistemi di inserimento cavi e componenti
Set di cavi, cavi patch e cavi
Interfacce per PLC e soluzioni di migrazione
Interfacce di servizio
Scatole di distribuzione
Set di cavi e cavi patch per connettori circolari e RJ45
Cavo patch RJ12
Set di cavi Single Pair Ethernet
Soluzioni di cablaggio LWL
Gruppi di cavi
Connettore per valvole con guarnizione integrata
Set di cavi PushPull Power
USB cord sets
Cavo grezzo
Confezionamento personalizzato
rame
Cavo di sistema / cavo di collegamento, Ethernet Cat.6 PVC
A40A40
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 25 m
N. d’ordine
8903620250
Tipo
IE-C6ES8VG0250A40A40-E
GTIN (EAN)
4032248664818
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Lunghezza
25 m
Lunghezza (pollici)
984,252 inch
Peso netto
1.218 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...75 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...80 °C
Temperatura di posa
0 °C...50 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Stato conformità RoHS
Conforme
Standard generali
Connettori a norma
IEC 60603-7-51
Standard specifici per cavo
Impianti con cavi di comunicazione non specifici per l'applicazione
ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma
Stile UL 2879 (80°C / 30 V)
Proprietà elettriche cavo
Attenuazione della schermatura
80 dB a 600 Mhz
Capacità a 1 kHz
45 nF/km
Categoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Distorsione di propagazione
3 ns/100m
Durata segnale
5,13 ns/m
Impedenza caratteristica
100 ± 5 Ω a 100MHz
Impedenza di trasferimento
15 mΩ/m a 1 MHz, 10 mΩ/m a 10 MHz, 30 mΩ/m a 30 MHz
Resistenza differenziale
3 %
Resistenza loop
290 Ω/km
Tensione di prova: filo-filo-schermo
700 V AC
Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi
Alogeni
Sì
Raggio di curvatura min, ripetuto
10 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta
5 x diametro cavo
Resistenza all'abrasione
buona
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1
Spina di collegamento
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, Plastic, shielded
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Plastica, schermate
Struttura del cavo
Colore della guaina
Verde (RAL 6018)
Copertura calza di schermatura
70 %
Denominazione secondo norma
S/FTP, LI02YSCY 4X2X0.15 PIMF GN
Diametro guaina, max.
6,5 mm
Diametro guaina, min.
6,1 mm
Diametro isolamento
0,98 mm
Disposizione dei fili
coppia ritorta
Isolamento
PE
Materiale dei cavi
Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento
PVC
Schermatura
S/FTP
Schermatura coppia di fili
Plastic foil, Aluminium foil
Schermatura totale
Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
bianco - blu, bianco - arancione, bianco - verde, bianco - marrone
Sezione
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Spessore calza di schermatura
0,1 mm
Spessore isolamento fili
0,25 mm
Spessore materiale di rivestimento
0,5 mm
Trefoli
7
quantità di fili
8
Classificazioni
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Versione
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 25 m
N. d’ordine
8903620250
Tipo
IE-C6ES8VG0250A40A40-E
GTIN (EAN)
4032248664818
CPZ
1 Pezzo
Lunghezza
25 m
Lunghezza (pollici)
984,252 inch
Peso netto
1.218 g
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...75 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...80 °C
Temperatura di posa
0 °C...50 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Stato conformità RoHS
Conforme
Connettori a norma
IEC 60603-7-51
Impianti con cavi di comunicazione non specifici per l'applicazione
ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma
Stile UL 2879 (80°C / 30 V)
Attenuazione della schermatura
80 dB a 600 Mhz
Capacità a 1 kHz
45 nF/km
Categoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Distorsione di propagazione
3 ns/100m
Durata segnale
5,13 ns/m
Impedenza caratteristica
100 ± 5 Ω a 100MHz
Impedenza di trasferimento
15 mΩ/m a 1 MHz, 10 mΩ/m a 10 MHz, 30 mΩ/m a 30 MHz
Resistenza differenziale
3 %
Resistenza loop
290 Ω/km
Tensione di prova: filo-filo-schermo
700 V AC
Alogeni
Sì
Raggio di curvatura min, ripetuto
10 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta
5 x diametro cavo
Resistenza all'abrasione
buona
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, Plastic, shielded
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Plastica, schermate
Colore della guaina
Verde (RAL 6018)
Copertura calza di schermatura
70 %
Denominazione secondo norma
S/FTP, LI02YSCY 4X2X0.15 PIMF GN
Diametro guaina, max.
6,5 mm
Diametro guaina, min.
6,1 mm
Diametro isolamento
0,98 mm
Disposizione dei fili
coppia ritorta
Isolamento
PE
Materiale dei cavi
Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento
PVC
Schermatura
S/FTP
Schermatura coppia di fili
Plastic foil, Aluminium foil
Schermatura totale
Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
bianco - blu, bianco - arancione, bianco - verde, bianco - marrone
Sezione
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Spessore calza di schermatura
0,1 mm
Spessore isolamento fili
0,25 mm
Spessore materiale di rivestimento
0,5 mm
Trefoli
7
quantità di fili
8
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Omologazioni
ROHS
Conforme
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.