Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Svorkovnice
Konektory
Svorkovnice a konektory DPS
Systémy a komponenty pouzdra
Bezkontaktní konektivita
Systémy a komponenty pro vstup kabelů
Kabelové sady, propojovací šňůry a kabely
Rozhraní PLC a řešení migrace
Servisní rozhraní
Rozvodné skříně
RJ45 a kruhové konektory, sady propojovacích kabelů
Propojovací kabel RJ12
Sady kabelů Single Pair Ethernet
Řešení s optickými kabely
Sestavy kabelů
Ventilový konektor s vestavěný těsněním
Sady napájecích kabelů PushPull
USB
Nezpracovaný kabel
Dálkové kabely pro SAI rozvaděč s víkem a M23
Připojovací kabel pro snímače a akční členy
Připojovací vodiče pro přenos dat
Jednopárový Ethernet (SPE) - Připojovací kabel
Nezpracovaný kabel – POF
Kabel PROFINET
Standardní Ethernet – vlečný kabel
Standardní Ethernet – spojovací kabel
Standardní Ethernet – instalační kabel
Hybridní kabel
CANopen / DeviceNet
EtherCAT
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Instalační kabel typ A
Připojovací kabel typ B
Typ C, kroucený kabel
Vlečný kabel typ C
Všeobecné objednací údaje
Verze
Instalační kabel, PROFINET, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 100 m
Číslo objednávky
8899000000
Typ
IE-C5AS4VG-100
GTIN (EAN)
4032248649372
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Délka
100 m
Délka (v palcích)
3 937,008 inch
Čistá hmotnost
6 430 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...80 °C
Provozní teplota
-40 °C...80 °C
Teplota instalace
-40 °C...80 °C
Technické specifikace kabelu
Barva opláštění
zelená (RAL 6018)
Izolace
PE
Odolnost proti šíření ohně
in accordance with IEC 60332-1 / UL 1685
Odolnost vůči olejům
omezené
Počet pólů
4
Počet vodičů
4
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič
2000 Vef , 50 Hz, 1 min
Standardy
Standard, izolační materiál
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3)
Standardní, další standardy
UL-File E11901 Vol.3 Sec.1 Page 2 Verified Cat. 5e, UL-File E116441 Vol.1 Sec.6 Page 8, UL-File E306668 Vol.1 Sec.3 Page 1
Standardní, materiál stínění
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Standardní, materiál vodiče
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Standardní, sestava
UL-Style 21694
Standardy specifické pro kabel
Standard, izolační materiál
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3)
Standardní, další standardy
UL-File E11901 Vol.3 Sec.1 Page 2 Verified Cat. 5e, UL-File E116441 Vol.1 Sec.6 Page 8, UL-File E306668 Vol.1 Sec.3 Page 1
Standardní, materiál stínění
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Standardní, materiál vodiče
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Standardní, sestava
UL-Style 21694
Elektrické vlastnosti kabelu
Charakteristická impedance
100 ± 5 Ω při 100MHz
Doba propagace signálu
5,3 ns/m
Impedance přenosu
10 mΩ/m při 10 MHz
Kapacita při 1 kHz
52 nF/km
Kategorie
Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B)
Odpor smyčky
115 Ω/km
Provozní napětí (UL klasifikace)
600 V
Provozní napětí, UL
600 V
Rozdílový odpor
3 %
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič
2000 Vef , 50 Hz, 1 min
Zpožděné zkreslení
40 ns/100m
Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu
Barevný
Zelená
Odolnost proti opotřebení
dobré
Odolnost proti šíření ohně
in accordance with IEC 60332-1 / UL 1685
Odolnost vůči olejům
omezené
Odolné proti UV záření
Odpovádá UL 1581 Sec. 1200
Poloměr ohybu, min., jen jednou
4x průměr kabelu
Poloměr ohybu, min., opakovaný
8 x průměr kabelu
Struktura kabelu
Barevná posloupnost vodičů – párů vodičů
bílá, žlutá, modrá, oranžová
Barva opláštění
zelená (RAL 6018)
Izolace
PE
Izolace jádra vodiče, tloušťka
0,43 mm
Kompletní stínění
Hliníková fólie, Stínicí oplet vyroben z měděných drátků
Materiál pláště
PVC
Materiál vodiče
Neizolovaný měděný vodič
Počet vodičů
4
Prameny
1
Průměr pláště, max.
6,7 mm
Průměr pláště, min.
6,3 mm
Průměr vnitřního opláštění
4,05 mm
Průřez
4*AWG 22/1 - 0,33 mm²
Průřez izolace
1,5 mm
Překrývání opletu stínění
85 %
Standardní označení
2YY(ST)CY 2x2x0,64/1,5-100 GN
Stínění
SF/UTP
Tloušťka materiálu opláštění
0,9 mm
Tloušťka opletu stínění
0,13 mm
Uspořádání jader vodiče
Čtyřcípá hvězda
Výplň
Jako centrální prvek
Soubory ke stažení
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Uživatelská dokumentace
Katalogy
Catalogues in PDF-format
Brožury
Klasifikace
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
Číslo objednávky:
2763430000
Typ:
IE-C5AS4VG-500
Délka:
500 m
Verze:
Instalační kabel, PROFINET, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 500 m
Verze
Instalační kabel, PROFINET, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 100 m
Číslo objednávky
8899000000
Typ
IE-C5AS4VG-100
GTIN (EAN)
4032248649372
Množství
1 ks
Délka
100 m
Délka (v palcích)
3 937,008 inch
Čistá hmotnost
6 430 g
Skladovací teplota
-40 °C...80 °C
Provozní teplota
-40 °C...80 °C
Teplota instalace
-40 °C...80 °C
Barva opláštění
zelená (RAL 6018)
Izolace
PE
Odolnost proti šíření ohně
in accordance with IEC 60332-1 / UL 1685
Odolnost vůči olejům
omezené
Počet pólů
4
Počet vodičů
4
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič
2000 Vef , 50 Hz, 1 min
Standard, izolační materiál
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3)
Standardní, další standardy
UL-File E11901 Vol.3 Sec.1 Page 2 Verified Cat. 5e, UL-File E116441 Vol.1 Sec.6 Page 8, UL-File E306668 Vol.1 Sec.3 Page 1
Standardní, materiál stínění
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Standardní, materiál vodiče
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Standardní, sestava
UL-Style 21694
Standard, izolační materiál
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3)
Standardní, další standardy
UL-File E11901 Vol.3 Sec.1 Page 2 Verified Cat. 5e, UL-File E116441 Vol.1 Sec.6 Page 8, UL-File E306668 Vol.1 Sec.3 Page 1
Standardní, materiál stínění
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Standardní, materiál vodiče
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Standardní, sestava
UL-Style 21694
Charakteristická impedance
100 ± 5 Ω při 100MHz
Doba propagace signálu
5,3 ns/m
Impedance přenosu
10 mΩ/m při 10 MHz
Kapacita při 1 kHz
52 nF/km
Kategorie
Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B)
Odpor smyčky
115 Ω/km
Provozní napětí (UL klasifikace)
600 V
Provozní napětí, UL
600 V
Rozdílový odpor
3 %
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič
2000 Vef , 50 Hz, 1 min
Zpožděné zkreslení
40 ns/100m
Barevný
Zelená
Odolnost proti opotřebení
dobré
Odolnost proti šíření ohně
in accordance with IEC 60332-1 / UL 1685
Odolnost vůči olejům
omezené
Odolné proti UV záření
Odpovádá UL 1581 Sec. 1200
Poloměr ohybu, min., jen jednou
4x průměr kabelu
Poloměr ohybu, min., opakovaný
8 x průměr kabelu
Barevná posloupnost vodičů – párů vodičů
bílá, žlutá, modrá, oranžová
Barva opláštění
zelená (RAL 6018)
Izolace
PE
Izolace jádra vodiče, tloušťka
0,43 mm
Kompletní stínění
Hliníková fólie, Stínicí oplet vyroben z měděných drátků
Materiál pláště
PVC
Materiál vodiče
Neizolovaný měděný vodič
Počet vodičů
4
Prameny
1
Průměr pláště, max.
6,7 mm
Průměr pláště, min.
6,3 mm
Průměr vnitřního opláštění
4,05 mm
Průřez
4*AWG 22/1 - 0,33 mm²
Průřez izolace
1,5 mm
Překrývání opletu stínění
85 %
Standardní označení
2YY(ST)CY 2x2x0,64/1,5-100 GN
Stínění
SF/UTP
Tloušťka materiálu opláštění
0,9 mm
Tloušťka opletu stínění
0,13 mm
Uspořádání jader vodiče
Čtyřcípá hvězda
Výplň
Jako centrální prvek
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
Číslo objednávky:
2763430000
Typ:
IE-C5AS4VG-500
Délka:
500 m
Verze:
Instalační kabel, PROFINET, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 500 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.