Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Auswahlhilfe nach speziellen Lasten
Auswahlhilfe nach Applikation
RCIKITP 24VDC 2CO LD/PB
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung RIDERSERIES RCI, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 8 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr. 8897230000
Art RCIKITP 24VDC 2CO LD/PB
GTIN (EAN) 4032248647002
VPE 10 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2024-10-31
Produktalternative 2576190000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 69,6 mm
Tiefe (inch) 2,74 inch
Höhe 98 mm
Höhe (inch) 3,858 inch
Breite 15,8 mm
Breite (inch) 0,622 inch
Nettogewicht 52,3 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...70 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Steuerseite

Nennsteuerspannung 24 V DC
Nennstrom DC 31,6 mA
Nennleistung 761 mW
Spulenwiderstand 1440 Ω ± 10 %
Toleranz Spule 10 %
Statusanzeige LED grün
Schutzschaltung Freilaufdiode

Lastseite

Nennschaltspannung 250 V AC
Dauerstrom 8 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast 0,1 Hz
Schaltspannung AC, max. 250 V
Einschaltstrom 15 A / 4 s
Schaltleistung AC (ohmsch), max. 2000 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max. 192 W @ 24 V
Einschaltverzögerung ≤ 10 ms
Ausschaltverzögerung ≤ 6 ms
Kontaktausführung 2 Wechsler (AgNi)
Mechanische Lebensdauer AC-Spule 5 x 106 Schaltungen, DC-Spule 10 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Allgemeine Daten

Tragschiene TS 35
Prüftaste vorhanden Ja
Ausführung der Prüftaste blockierbar, nur wenn die Rastsperre entfernt wurde, tastende Prüftaste
Mechanische Schaltstellungsanzeige Ja
Farbe schwarz

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 250 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 8 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 5 kVeff / 1min
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte 2,5 KVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit offener Kontakt 1 kVeff / 1 min
Stehstoßspannung 5 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

zugehöriger Sockel 8869500000
zugehöriges Relais 8870320000
Zertifikat-Nr. (CSA) Relais 249409-2426937
Zertifikat-Nr. (CSA) Sockel 249409-2295474
Zertifikat-Nr. (DNV) TAA000011A
Zertifikat-Nr. (cURus) Relais E522350
Zertifikat-Nr. (cURus) Sockel E223759

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik PUSH IN
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 12 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,75 mm²
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,75 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,75 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,75 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 0,75 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,75 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 1 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Zulassungen

Zulassungen CE DETNORVER UKCA