Csatlakozástechnika
Elektronika
Automatizálás és szoftverek
Munkahely és tartozékok
Összetétel
Relémodulok és szilárdtest-relék
Leválasztó erősítő és mérésátalakító
Tápegységek
Elektronika házak
Villám- és túlfeszültség-védelem
e-mobility
Fotovoltaikus alkatrészek
Terepibusz-elosztók
Univerzális termékcsalád
Kínálat speciális alkalmazásokhoz
TERMSERIES-kompakt
TERMSERIES
CUBESERIES
D-SERIES
RIDERSERIES
MCZ-SERIES
TERMOPTO
Komplett modulok
Külön komponensek
2 váltóérintkező (27 mm széles)
3 váltóérintkező (27 mm széles)
4 váltóérintkező (27 mm széles)
RCI (16 mm-es szélesség)
RCM (27 mm-es szélesség)
PUSH-IN csatlakozás
Általános rendelési adatok
Változat
RIDERSERIES RCI, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 8 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
Rendelési szám
8897150000
Típus
RCIKITP 24VDC 2CO LD
GTIN (EAN)
4032248646920
Qty.
10 pc(s).
Szállítás állapota
Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:
2024-10-31
Alternatív termék
2576200000
Méretek és tömegek
Mélység
69,6 mm
Mélység (coll)
2,74 inch
Magasság
98 mm
Magasság (coll)
3,858 inch
Szélesség
15,8 mm
Szélesség (coll)
0,622 inch
Nettó tömeg
52,92 g
Hőmérsékletek
Tárolási hőmérséklet
-40 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet
-40 °C...70 °C
Páratartalom
40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül
Termékek környezetvédelmi megfelelősége
RoHS megfelelőségi állapot
Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
vezérlő oldal
Névleges vezérlőfeszültség
24 V DC
Névleges áram, DC
31.6 mA
Névleges teljesítmény
761 mW
Tekercsellenállása
1440 Ω ± 10 %
Állapotjelző
Zöld világítódióda
Védőáramkör
Csillapító dióda
Terhelés oldal
Névleges kapcsolási feszültség
250 V AC
Névleges áram
8 A
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél
0,1 Hz
Max. kapcsolási feszültség, AC
250 V
Bekapcsolási áram
15 A / 4 s
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.
2000 VA
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.
192 W @ 24 V
Bekapcsolási késleltetés
≤ 10 ms
Kikapcsolási késleltetés
≤ 6 ms
Érintkező típusa
2 Váltóérintkező (AgNi)
Mechanikai élettartam
AC-tekercs, 5 x 106 kapcsolási ciklusok, DC-tekercs, 10 x 106 kapcsolási ciklusok
Min. kapcsolási teljesítmény
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Általános adatok
Sín
TS 35
Ellenőrző gomb elérhető
No
Mechanical switch position indicator
Nem
Szín
fekete
Szigetelések koordinálása
Névleges feszültség
250 V
Szennyezés súlyossága
2
Túlfeszültség kategória
III
Szigetelőanyag csoport
IIIa
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal
≥ 8 mm
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal
5 kVeff / 1min
Szomszédos érintkezők átütési szilárdsága
2,5 KVeff / 1 min.
Nyitott érintkező átütési szilárdsága
1 kVeff / 1 min
Lökőfeszültség
5 kV (1,2/50 µs)
Védelmi osztály
IP20
A jóváhagyások / szabványok további részletei
Vonatkozó alap
8869500000
Vonatkozó relé
8870180000
Tanúsítványszám (CSA) relé
249409-2426937
Tanúsítványszám (CSA) aljzat
249409-2295474
Tanúsítvány sz. (DNV)
TAA000011A
Tanúsítványszám (cURus) relé
E522350
Tanúsítványszám (cURus) aljzat
E223759
Csatlakozási adatok
Vezetékcsatlakozás-technika
PUSH IN
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás
12 mm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás
1,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.
0,75 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.
1,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min.
0,75 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max.
1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.
0,75 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.
1,5 mm²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.
0,75 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.
0,75 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min.
0,75 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max.
1 mm²
Kés mérete
0,6 x 3,5 mm
Letöltések
Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Product Change Notification
Katalógusok
Catalogues in PDF-format
Kiadványok
Besorolások
ETIM 6.0
EC001437
ETIM 7.0
EC001437
ETIM 8.0
EC001437
ETIM 9.0
EC001437
ECLASS 9.0
27-37-16-01
ECLASS 9,1
27-37-16-01
ECLASS 10.0
27-37-16-01
ECLASS 11.0
27-37-16-01
ECLASS 12.0
27-37-16-01
ECLASS 13.0
27-37-16-01
ECLASS 14.0
27-37-16-01