Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
További információk
Klippon® relé választó
RCIKIT 230VAC 2CO LD
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat RIDERSERIES RCI, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
Rendelési szám 8871050000
Típus RCIKIT 230VAC 2CO LD
GTIN (EAN) 4032248604210
Qty. 10 pc(s).
Szállítás állapota Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig: 2024-10-31
Alternatív termék 2476870000

Méretek és tömegek

Mélység 70,2 mm
Mélység (coll) 2,764 inch
Magasság 77 mm
Magasság (coll) 3,031 inch
Szélesség 15,8 mm
Szélesség (coll) 0,622 inch
Nettó tömeg 56,32 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C
Páratartalom 40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség 230 V AC
Névleges áram, AC 4.4 mA
Névleges teljesítmény 1012 mVA
Tekercsellenállása 32500 Ω ± 15 %
Állapotjelző Piros LED

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség 250 V AC
Névleges áram 8 A
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél 0,1 Hz
Max. kapcsolási feszültség, AC 250 V
Bekapcsolási áram 15 A / 4 s
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. 2000 VA
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. 192 W @ 24 V
Bekapcsolási késleltetés ≤ 10 ms
Kikapcsolási késleltetés ≤ 6 ms
Érintkező típusa 2 Váltóérintkező (AgNi)
Mechanikai élettartam AC-tekercs, 5 x 106 kapcsolási ciklusok, DC-tekercs, 10 x 106 kapcsolási ciklusok
Min. kapcsolási teljesítmény 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Általános adatok

Sín TS 35
Ellenőrző gomb elérhető No
Mechanical switch position indicator Nem
Szín fekete

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség 250 V
Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III
Szigetelőanyag csoport IIIa
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal ≥ 8 mm
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal 5 kVeff / 1min
Szomszédos érintkezők átütési szilárdsága 2,5 KVeff / 1 min.
Nyitott érintkező átütési szilárdsága 1 kVeff / 1 min
Lökőfeszültség 5 kV (1,2/50 µs)
Védelmi osztály IP20

A jóváhagyások / szabványok további részletei

Vonatkozó alap 8869490000
Vonatkozó relé 8870230000
Tanúsítványszám (CSA) relé 249409-2426937
Tanúsítványszám (CSA) aljzat 249409-2295474
Tanúsítvány sz. (DNV) TAA000011A
Tanúsítványszám (cURus) relé E522350
Tanúsítványszám (cURus) aljzat E223759

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás 8 mm
Meghúzási nyomaték, min. 0,5 Nm
Meghúzási nyomaték, max. 0,7 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás 2,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 1 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 1 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 1 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 2,5 mm²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 1 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min. 1 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min. 1 mm²
vezetékkeresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, max. 1,5 mm²
Kés mérete size PZ1

Fontos megjegyzés

Termékinformáció IP20 without connected conductor at complete opened clamping yoke connection.

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
CADENAS eCATALOG CAX data
Product Change Notification
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9,1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE DETNORVER UKCA
ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek