Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
További információk
Klippon® relé választó
RCI314024
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat RIDERSERIES RCI, Relé, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 16 A, Dugaszolható csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
Rendelési szám 8869810000
Típus RCI314024
GTIN (EAN) 4032248613168
Qty. 10 pc(s).
Szállítás állapota Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig: 2024-10-31
Alternatív termék 7760056297

Méretek és tömegek

Mélység 25,6 mm
Mélység (coll) 1,008 inch
Magasság 29 mm
Magasság (coll) 1,142 inch
Szélesség 13 mm
Szélesség (coll) 0,512 inch
Nettó tömeg 16,9 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...85 °C
Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C
Páratartalom 40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus) E522350

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség 24 V DC
Névleges áram, DC 16.7 mA
Névleges teljesítmény 400 mW
Tekercsellenállása 1440 Ω ± 10 %
Állapotjelző Nem

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség 240 V AC
Névleges áram 16 A
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél 0,1 Hz
Max. kapcsolási feszültség, AC 250 V
Bekapcsolási áram 30 A / 4 s
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. 4000 VA
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. 384 W @ 24 V
Bekapcsolási késleltetés ≤ 8 ms
Kikapcsolási késleltetés ≤ 6 ms
Érintkező típusa 1 Váltóérintkező (AgNi)
Mechanikai élettartam AC-tekercs, 5 x 106 kapcsolási ciklusok, DC-tekercs, 10 x 106 kapcsolási ciklusok
Min. kapcsolási teljesítmény 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Általános adatok

Ellenőrző gomb elérhető No
Mechanical switch position indicator Nem
Szín Áttetsző
UL 94 éghetőségi osztály V-2

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség 250 V
Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III
Szigetelőanyag csoport IIIa
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal ≥ 8 mm
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal 5 kVeff / 1min
Nyitott érintkező átütési szilárdsága 1 kVeff / 1 min
Lökőfeszültség 5 kV (1,2/50 µs)

A jóváhagyások / szabványok további részletei

Tanúsítvány száma (CSA) 249409-2426937
Tanúsítvány száma (VDE) 40018043
Tanúsítvány száma (cURus) E522350

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika Dugaszolható csatlakozás
Raszter mm-ben (P) 5 mm

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9,1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CSA UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E522350

Kapcsolódó termékek

Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek