Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
További információk
Klippon® relé választó
SCM-I 3CO N
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat RIDERSERIES RCM, Relé foglalat, Érintkezők száma: 3, Váltóérintkező, Folytonos áram: 10 A, Csavaros csatlakozás
Rendelési szám 8869410000
Típus SCM-I 3CO N
GTIN (EAN) 4032248606375
Qty. 10 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 41,5 mm
Mélység (coll) 1,634 inch
Magasság 73,5 mm
Magasság (coll) 2,894 inch
Szélesség 27,2 mm
Szélesség (coll) 1,071 inch
Nettó tömeg 51,141 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C
Páratartalom 40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus) E223759

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség 250 V AC
Névleges áram 10 A
Max. kapcsolási feszültség, AC 400 V
Max. kapcsolási feszültség, DC 250 V
Érintkező típusa 3 Váltóérintkező

Általános adatok

Sín TS 35
Szín fekete
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség 250 V
Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III
Szigetelőanyag csoport IIIa
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal ≥ 4 mm
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal 2,5 KVeff / 1 min.
Type of isolation at input and output Basic insulation
Szomszédos érintkezők átütési szilárdsága 2,5 KVeff / 1 min.
Type of isolation at neighbouring contacts Basic insulation
Nyitott érintkező átütési szilárdsága 1,2 kVeff / 1 min.
Védelmi osztály IP20

A jóváhagyások / szabványok további részletei

Tanúsítvány száma (CSA) 249409-2295474
Tanúsítvány száma (VDE) 40011762
Tanúsítvány száma (cURus) E223759

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás 8 mm
Meghúzási nyomaték, min. 0,5 Nm
Meghúzási nyomaték, max. 0,7 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás 2,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 1 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 1 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 1 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 2,5 mm²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 1 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min. 1 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min. 1 mm²
vezetékkeresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, max. 1,5 mm²
Kés mérete size PZ1

Fontos megjegyzés

Termékinformáció IP20 without connected conductor at complete opened clamping yoke connection.

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC001456
ETIM 7.0 EC001456
ETIM 8.0 EC001456
ETIM 9.0 EC001456
ECLASS 9.0 27-37-16-03
ECLASS 9,1 27-37-16-03
ECLASS 10.0 27-37-16-03
ECLASS 11.0 27-37-16-03
ECLASS 12.0 27-37-16-03
ECLASS 13.0 27-37-16-03
ECLASS 14.0 27-37-16-03

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE CSA CURUS VDE UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E223759

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 8869400000
Típus: SCM-I 2CO
Változat:
RIDERSERIES RCM, Relé foglalat, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező, Folytonos áram: 12 A, Csavaros csatlakozás
 
Rendelési szám: 8876220000
Típus: SCM-I 2CO P
Változat:
RIDERSERIES RCM, Relé foglalat, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező, Folytonos áram: 12 A, PUSH IN
 
Rendelési szám: 8869420000
Típus: SCM-I 4CO
Változat:
RIDERSERIES RCM, Relé foglalat, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás
 
Rendelési szám: 8869390000
Típus: SCM-I 4CO N
Változat:
RIDERSERIES RCM, Relé foglalat, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás
 
Rendelési szám: 8869430000
Típus: SCM-I 4CO P
Változat:
RIDERSERIES RCM, Relé foglalat, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek