JACKPAC, Инвертер уровня, Номинальное напряжение: 18...24...30 В DC , Номинальное напряжение переключения: 18...30 В DC, Ток: 0,4 A, Вилка/гнездо M12, кодировка A
Заказ №
8852350000
Тип
JPP NPN PNP 24VDC
GTIN (EAN)
4032248567355
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Высота
14,4 мм
Высота (в дюймах)
0,567 inch
Ширина
36 мм
Ширина (в дюймах)
1,417 inch
Длина
83 мм
Длина (в дюймах)
3,268 inch
Масса нетто
50 g
Температуры
Температура хранения
-20 °C...85 °C
Рабочая температура
0 °C...60
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Вход
Номинальное напряжение
18...24...30 В DC
Номин. управляющее напряжение
18...30 V DC
сторона управления
Номинальное напряжение
18...24...30 В DC
Датчик
2-/ 3-проводной датчик NPN-типа
Ток питания для датчика
< 200 мА
Выход
Переключающее напряжение, макс.
18...30 В DC
Сторона нагрузки
Номинальное напряжение переключения
18...30 В DC
Ток
0,4 A
Номинальный ток переключения
400 мА
Падение напряжения при макс. нагрузке
≤ 1 В
Общие данные
Цветовой код
серый
Координация изоляции
Номинальное напряжение
32 V
Степень загрязнения
2
Категория перенапряжения
I
Импульсное перенапряжение, до
500 V
Вид защиты
IP67
Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах
JACKPAC, Инвертер уровня, Номинальное напряжение: 18...24...30 В DC , Номинальное напряжение переключения: 18...30 В DC, Ток: 0,4 A, Вилка/гнездо M12, кодировка A
JACKPAC, Инвертер уровня, Номинальное напряжение: 18...24...30 В DC , Номинальное напряжение переключения: 18...30 В DC, Ток: 0,4 A, Вилка/гнездо M12, кодировка A
JACKPAC, Инвертер уровня, Номинальное напряжение: 18...24...30 В DC , Номинальное напряжение переключения: 18...30 В DC, Ток: 0,4 A, Вилка/гнездо M12, кодировка A
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.