Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
PROFINET-Leitungen
Ethernet/IP-Leitungen
EtherCat cord sets
Patchkabel
Sensor-Aktor-Kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Bahnleitungen
Powerleitungen
PROFIBUS-Leitungen
Sub-Bus cord sets
Zubehör
Patchkabel der Cabinet Line
Patchkabel für Smart Metering
Patchkabel Cat.6 LSZH grau
Patchkabel Cat. 6 LSZH orange
Patchkabel Cat.6 LSZH schwarz
Patchkabel Cat.6 LSZH blau
Patchkabel Cat.6 LSZH grün
Patchkabel Cat.6 LSZH magenta
Patchkabel Cat. 6 LSZH violett
Patchkabel Cat.6 LSZH rot
Patchkabel Cat.6 LSZH gelb
Patchkabel Cat.6 LSZH crossover grau
Patchkabel Cat.6 PUR grün
Patchkabel Cat.5 PVC grün
Patchkabel Cat.5 PUR grün
Systemkabel Cat.5 PUR IP20-IP20
Systemkabel Cat.6 PUR IP20-IP20
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Best.-Nr.
8829590000
Art
IE-C5ES8UG0020A40A40-E
GTIN (EAN)
4032248534081
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Länge
2 m
Länge (inch)
78,74 inch
Nettogewicht
96 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...75 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...80 °C
Verlegetemperatur
-10 °C...60 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Allgemeine Standards
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
Kabelspezifische Standards
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen
ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Norm Aufbau
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Normen
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen
ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Norm Aufbau
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
Stecker
Stecker links
RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Elektrische Eigenschaften Kabel
Charakteristische Impedanz
100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kapazität bei 1 kHz
47 nF/km
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand
290 Ω/km
Signallaufzeit
4,85 ns/m
Signallaufzeitunterschied
25 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
1000 Vrms , 50 Hz, 1 min
Kabelaufbau
Anordnung Adern
verdrilltes Paar
Anzahl der Adern
8
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun
Gesamtschirm
Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
6,3 mm
Manteldurchmesser, min.
5,7 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
LI02YS(ST)C11Y 4x2x0.15-100 GN NC, SF/UTP
Querschnitt
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Schirmgeflecht
0,1 mm
Werkstoff Mantel
PUR
Mechanische und Materialeigenschaften Kabel
Abriebfestigkeit
sehr gut
Biegeradius min, wiederholt
10 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., einmalig
4 x Kabeldurchmesser
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Silikonfrei
Ja
UV-beständig
Ja
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811-2-1
Stecker links
Stecker links
RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts
Stecker rechts
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Ausfuehrung
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Best.-Nr.
8829590000
Art
IE-C5ES8UG0020A40A40-E
GTIN (EAN)
4032248534081
VPE
1 Stück
Länge
2 m
Länge (inch)
78,74 inch
Nettogewicht
96 g
Lagertemperatur
-40 °C...75 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...80 °C
Verlegetemperatur
-10 °C...60 °C
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen
ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Norm Aufbau
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen
ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Norm Aufbau
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Steckverbinder Norm
IEC 60603-7-51
Stecker links
RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Charakteristische Impedanz
100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kapazität bei 1 kHz
47 nF/km
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand
290 Ω/km
Signallaufzeit
4,85 ns/m
Signallaufzeitunterschied
25 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
1000 Vrms , 50 Hz, 1 min
Anordnung Adern
verdrilltes Paar
Anzahl der Adern
8
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun
Gesamtschirm
Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
6,3 mm
Manteldurchmesser, min.
5,7 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
LI02YS(ST)C11Y 4x2x0.15-100 GN NC, SF/UTP
Querschnitt
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Schirmgeflecht
0,1 mm
Werkstoff Mantel
PUR
Abriebfestigkeit
sehr gut
Biegeradius min, wiederholt
10 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., einmalig
4 x Kabeldurchmesser
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Silikonfrei
Ja
UV-beständig
Ja
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811-2-1
Stecker links
RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Zulassungen
ROHS
Konform
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.