Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
MCZ O TRAK 24.110VDC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat MCZ-SERIES TRAK, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24...110 V DC -30 / +25 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...137,5 V DC, Folytonos áram: 250 mA @ 50 °C, Húzórugós csatlakozás
Rendelési szám 8820710000
Típus MCZ O TRAK 24.110VDC
GTIN (EAN) 4032248522231
Qty. 10 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 63,2 mm
Mélység (coll) 2,488 inch
Magasság 91 mm
Magasság (coll) 3,583 inch
Szélesség 6,1 mm
Szélesség (coll) 0,24 inch
Nettó tömeg 23,9 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...85 °C
Üzemi hőmérséklet -25 °C...70 °C
Páratartalom 95 % 30 napig, enyhe páralecsapódás EN 50155 szerint

Meghibásodási valószínűség

MTTF 1 943 a

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség 24...110 V DC -30 / +25 %
Névleges vezérlőáram 2,8 mA DC
Állapotjelző Zöld világítódióda
Védőáramkör Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem
Bemenő frekvencia 10 Hz

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség 5...137,5 V DC
Névleges áram 0.25 A @ 50 °C
Névleges kapcsolási áram 250 mA, 50 °C-on
Max. kapcsolási feszültség, AC 250 V
Bekapcsolási késleltetés ≤ 10 ms
Kikapcsolási késleltetés ≤ 50 ms
Feszültségesés max. terhelésnél ≤ 1,7 V
Rövidzárlatbiztos Nem
Védőáramkör, terhelés oldal Varisztor, Csillapító dióda
Érintkező típusa 1 Záróérintkező (Tranzisztor)
max. kapcsolási frekvencia (DC vezérlőfeszültség) 10 Hz

Általános adatok

Változat for railway applications
Sín TS 35
Ellenőrző gomb elérhető No
Szín bézs
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész
Alkatrész Ház
UL94 éghetőségi osztály V-0

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség 300 V
Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal ≥ 5,5 mm
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal 1 kVeff / 1 s
Átütési szilárdság a tartósín felé 4 kVeff / 1 min.
Lökőfeszültség 6 kV (1,2/50 µs)
Védelmi osztály IP20

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika Húzórugós csatlakozás
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás 8 mm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás 1,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 16
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 0,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 1,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. (AWG) AWG 26
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. (AWG) AWG 16
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 1,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG) AWG 26
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG) AWG 16
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 1,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Kés mérete 0,6 x 3,5 mm

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9,1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04
ECLASS 14.0 27-37-16-04

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE UKCA
ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 8398940000
Típus: MCZ O 5VTTL
Változat:
MCZ SOROZAT, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 5 V TTL , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 0,1 A, Húzórugós csatlakozás
 
Rendelési szám: 8324610000
Típus: MCZ O 24VDC
Változat:
MCZ SOROZAT, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±16 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5 V TTL, Folytonos áram: 8 mA, ventilátor ki = 20 LS-TTL, Húzórugós csatlakozás
 
Rendelési szám: 8287730000
Típus: MCZ O 24VUC
Változat:
MCZ SOROZAT, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V UC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 2 A, Húzórugós csatlakozás
 
Rendelési szám: 8365940000
Típus: MCZ O 24VUC
Változat:
MCZ SOROZAT, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V UC ±20 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 20 mA, Húzórugós csatlakozás
 
Rendelési szám: 8421060000
Típus: MCZ O 120VUC
Változat:
MCZ SOROZAT, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 120 V UC +5 / -15 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 50 mA, Húzórugós csatlakozás
 
Rendelési szám: 8421380000
Típus: MCZ O 230VAC
Változat:
MCZ SOROZAT, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC +5 % / -15 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 20 mA, Húzórugós csatlakozás
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek