MCZ-SERIES TRAK, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24...110 V DC -30 / +25 % , Nennschaltspannung: 5...137,5 V DC, Dauerstrom: 250 mA @ 50 °C, Zugfederanschluss
Best.-Nr.
8820710000
Art
MCZ O TRAK 24.110VDC
GTIN (EAN)
4032248522231
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
63,2 mm
Tiefe (inch)
2,488 inch
Höhe
91 mm
Höhe (inch)
3,583 inch
Breite
6,1 mm
Breite (inch)
0,24 inch
Nettogewicht
23,9 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-25 °C...70 °C
Feuchtigkeit
95 % für 30 Tage, leichte Betauung gemäß EN 50155
Ausfallwahrscheinlichkeit
MTTF
1.943 Jahre
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e
Steuerseite
Nennsteuerspannung
24...110 V DC -30 / +25 %
Nennsteuerstrom
2,8 mA DC
Statusanzeige
LED grün
Schutzschaltung
Verpolungsschutz
Eingangsfrequenz
10 Hz
Lastseite
Nennschaltspannung
5...137,5 V DC
Dauerstrom
0.25 A @ 50 °C
Nennschaltstrom
250 mA @ 50 °C
Schaltspannung AC, max.
250 V
Einschaltverzögerung
≤ 10 ms
Ausschaltverzögerung
≤ 50 ms
Spannungsfall bei max. Last
≤ 1,7 V
Kurzschlussfest
Nein
Schutzschaltung Lastseite
Varistor, Freilaufdiode
Kontaktausführung
1 Schließer (Transistor)
max. Schaltfrequenz (DC Steuerspannung)
10 Hz
Allgemeine Daten
Ausführung
für Bahnanwendungen
Tragschiene
TS 35
Prüftaste vorhanden
Nein
Farbe
beige
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente
Gehäuse
Brennbarkeitsklasse nach UL94
V-0
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 V
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite
≥ 5,5 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite
1 kVeff / 1 s
Spannungsfestigkeit zur Tragschiene
4 kVeff / 1 Min.
Stehstoßspannung
6 kV (1,2/50 µs)
Schutzart
IP20
Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen
Anschlussdaten
Leiteranschlusstechnik
Zugfederanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
8 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
1,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
MCZ-SERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±16 % , Nennschaltspannung: 5 V TTL, Dauerstrom: 8 ma, Fan out = 20 LS-TTL, Zugfederanschluss
MCZ-SERIES TRAK, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24...110 V DC -30 / +25 % , Nennschaltspannung: 5...137,5 V DC, Dauerstrom: 250 mA @ 50 °C, Zugfederanschluss
MCZ-SERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±16 % , Nennschaltspannung: 5 V TTL, Dauerstrom: 8 ma, Fan out = 20 LS-TTL, Zugfederanschluss
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.