Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
ZTR 6-2 E / 24V UC
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złączka rozłączająca, złącze sprężynowe, 6 mm², 24 V, 20 A, obrotowy, Ciemnobeżowy
Nr zam. 8817920000
Typ ZTR 6-2 E / 24V UC
GTIN (EAN) 4032248517831
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 50 mm
Głębokość (cale) 1,969 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 51 mm
Wysokość 70 mm
Wysokość (cale) 2,756 inch
Szerokość 16,2 mm
Szerokość (cale) 0,638 inch
Masa netto 2 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 85 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Szyna TS 35
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze sprężynowe

Złączki rozłączalne

Separacja poprzeczna bez
Separacja wzdłużna obrotowy
zintegrowane gniazdo kontrolne Nie

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 6 mm²
Napięcie znamionowe 24 V
Znamionowe napięcie stałe 24 V
Prąd znamionowy 20 A
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,31 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. B (cURus) 300 V
Napięcie rozm. C (cURus) 300 V
Napięcie rozm. D (cURus) 300 V
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Prąd rozm. B (cURus) 25 A
Prąd rozm. C (cURus) 25 A
Prąd rozm. D (cURus) 10 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) 8 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) 22 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (cURus) 8 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (cURus) 22 AWG

parametry systemu

Wykonanie Złącze sprężynowe, Łącznik poprzeczny, z LED, zamknięte
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Tak
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 12 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 6 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze sprężynowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze sprężynowe
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 10 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,05 mm²
liczba przyłączeń
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A5

wymiary

przesunięcie TS 35 41 mm

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CURUS UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693

Produkty pokrewne

Nr zam.: 8817930000
Typ: ZTR 6-2 E / 230V UC
Wersja:
Złączka rozłączająca, złącze sprężynowe, 6 mm², 230 V, 20 A, obrotowy, Ciemnobeżowy