Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
RJ45 och rundkontakter patchkabel och kabelsatser
RJ12 patchkabel
Enkelpar Ethernet kabelsatser
Kabeldragningslösningar, fiberoptik
Kabelmontage
Ventilkontakt med integrerad tätning
PushPull Power kabelsatser
USB cord sets
Råkabel
PROFINET kabelsatser
Ethernet/IP-kabelsatser
EtherCat cord sets
Patchkablar
Givare-ställdon-kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Kabelsatser järnväg
Strömsladdsset
PROFIBUS kabelsatser
Sub-Bus cord sets
Tillbehör
V6-kabel
Systemkabel Kat.6 PUR - V06 plast
Allmänna beställningsdata
Utförande
Systemkabel, RJ45 IP 67 SnapIn V06 plast, RJ45 IP 67 V 06, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
Art.nr.
8815100000
Typ
IE-C6ES8UG0050A46A46-X
GTIN (EAN)
4032248514878
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Längd
5 m
Bygglängd (tum)
196,85 inch
Nettovikt
283 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Drifttemperatur
-40 °C...80 °C
Installation temperature
-15 °C...60 °C
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allmänna standarder
Kontaktdon Norm
IEC 60603-7-51
Kabelspecifika standarder
Användningsneutrala kommunikationskabelanläggningar
EN 50173-1:2007, ISO/IEC 11801:2002
Korrosovitet av brandgaser
enligt IEC 60754-2
Norm uppbyggnad
UL-Style 20963 (80 °C/30 V)
Normer
Användningsneutrala kommunikationskabelanläggningar
EN 50173-1:2007, ISO/IEC 11801:2002
Kontaktdon Norm
IEC 60603-7-51
Korrosovitet av brandgaser
enligt IEC 60754-2
Norm uppbyggnad
UL-Style 20963 (80 °C/30 V)
Elektriska egenskaper kabel
Fördröjd snedställning
3 ns/100m
Kapacitet vid 1 kHz
45 nF/km
Karakteristisk impedans
100 ± 5 Ω vid 100MHz
Kategori
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Provspänning ledare-ledare-skärm
700 V AC
Signallöptid
4,5 ns/m
Slingmotstånd
290 Ω/km
Transferimpedans
15 mΩ/m vid 1 MHz, 10 mΩ/m vid 10 MHz, 30 mΩ/m vid 30 MHz
Överföringshastighet
10 Gbit/s
Kabeluppbyggnad
Anordning ledare
tvinnat par
Area
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Avskärmning
S/FTP
Färgsekvens ledare - ledarpar
vit - blå, vit - orange, vit - grön, vit - brun
Isolering
PE
Isoleringsdiameter
1,03 mm
Koppardiameter
0,48 mm
Ledarmaterial
Flertrådig förtennad kopparledare
Manteldiameter, max.
6,5 mm
Manteldiameter, min.
6,1 mm
Mantelfärg
grön (RAL 6018)
Material mantel
PUR
Normbeteckningar
S/FTP, LIO2YSC11Y 4x2x0.15 PIMF FRNC GN
Samlingsskärm
Skärmflätning av koppartråd
Skärmning ledarpar
Aluminiumfolie
Tjocklek skärmflätning
0,1 mm
Trådar
7
Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel
Böjradie min, unik
5 x kabeldiameter
Böjradie min, upprepad
10 x kabeldiameter
Dragkraft
≤ 100 N
Flamhärdighet
enligt IEC 60332-1
Halogener
halogenfri, enligt IEC 60754-2
Korrosovitet av brandgaser
enligt IEC 60754-2
Oljebeständighet
enligt IEC 60811-2-1
Rivtålighet
mycket bra
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Godkännanden
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
Utförande
Systemkabel, RJ45 IP 67 SnapIn V06 plast, RJ45 IP 67 V 06, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
Art.nr.
8815100000
Typ
IE-C6ES8UG0050A46A46-X
GTIN (EAN)
4032248514878
Förp.
1 pc(s).
Längd
5 m
Bygglängd (tum)
196,85 inch
Nettovikt
283 g
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Drifttemperatur
-40 °C...80 °C
Installation temperature
-15 °C...60 °C
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Kontaktdon Norm
IEC 60603-7-51
Användningsneutrala kommunikationskabelanläggningar
EN 50173-1:2007, ISO/IEC 11801:2002
Korrosovitet av brandgaser
enligt IEC 60754-2
Norm uppbyggnad
UL-Style 20963 (80 °C/30 V)
Användningsneutrala kommunikationskabelanläggningar
EN 50173-1:2007, ISO/IEC 11801:2002
Kontaktdon Norm
IEC 60603-7-51
Korrosovitet av brandgaser
enligt IEC 60754-2
Norm uppbyggnad
UL-Style 20963 (80 °C/30 V)
Fördröjd snedställning
3 ns/100m
Kapacitet vid 1 kHz
45 nF/km
Karakteristisk impedans
100 ± 5 Ω vid 100MHz
Kategori
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Provspänning ledare-ledare-skärm
700 V AC
Signallöptid
4,5 ns/m
Slingmotstånd
290 Ω/km
Transferimpedans
15 mΩ/m vid 1 MHz, 10 mΩ/m vid 10 MHz, 30 mΩ/m vid 30 MHz
Överföringshastighet
10 Gbit/s
Anordning ledare
tvinnat par
Area
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Avskärmning
S/FTP
Färgsekvens ledare - ledarpar
vit - blå, vit - orange, vit - grön, vit - brun
Isolering
PE
Isoleringsdiameter
1,03 mm
Koppardiameter
0,48 mm
Ledarmaterial
Flertrådig förtennad kopparledare
Manteldiameter, max.
6,5 mm
Manteldiameter, min.
6,1 mm
Mantelfärg
grön (RAL 6018)
Material mantel
PUR
Normbeteckningar
S/FTP, LIO2YSC11Y 4x2x0.15 PIMF FRNC GN
Samlingsskärm
Skärmflätning av koppartråd
Skärmning ledarpar
Aluminiumfolie
Tjocklek skärmflätning
0,1 mm
Trådar
7
Böjradie min, unik
5 x kabeldiameter
Böjradie min, upprepad
10 x kabeldiameter
Dragkraft
≤ 100 N
Flamhärdighet
enligt IEC 60332-1
Halogener
halogenfri, enligt IEC 60754-2
Korrosovitet av brandgaser
enligt IEC 60754-2
Oljebeständighet
enligt IEC 60811-2-1
Rivtålighet
mycket bra
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.